Pāriet uz galveno saturu Pāriet uz meklēšanu Pāriet uz galveno navigāciju
Laipni lūdzam mūsu jaunajā pārstrukturētajā tīmekļa vietnē!

CAD faili

Zeta fiksēts atbalsta ritenis ir aprīkots ar taisnstūra plāksnes stiprinājumu un izgatavots no tērauda loksnes, ļoti smaga korpusa. Ritenī izmantots alumīnija korpuss ar Ultratech poliuretāna, lieta protektoru un Cuscinetti a sfere di precisione gultņiem. Riteņa diametrs ir 200 mm, bet kopējais augstums sasniedz 240 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 800 kg pie 4 km/h ātruma un 640 kg pie 6 km/h ātruma, savukārt statiskā slodzes kapacitāte ir 1600 kg. Šis ritenītis nodrošina augstu veiktspēju un ilgmūžību industriālajās lietojumprogrammās, kur nepieciešama precīza un droša aprīkojuma pārvietošana.
Ruļļa veiktspēja
Kustības troksnis
Aizplūšana
Korozijas izturība
Preču numuri
Preces numurs
4688ICP200P63
EAN
4031582451863
Pamata atribūti
Korpusa tips
Fiksēts atbalsta ritenis
Kravnesība pie 4 km/h
800 kg
Kravnesība pie 6 km/h
640 kg
Statiskā kravnesība
1600 kg
Kopējais augstums
240 mm
Temperatūras diapazons (maksimālais)
60 °C
Temperatūras diapazons (minimālais)
-20 °C
Kopējais svars
2,65 kg
Produkta nosaukums
Zeta
Standarta
EN12532 - Transporta aprīkojums
Elektrovadītspējīga
Nerūsējošais
Uzstādīšana
Uzstādīšanas veids
Taisnstūra plāksne
Plāksnes atveres diametrs
11 mm
Plāksnes atveres garums (maksimālais)
105 mm
Plāksnes atveres platums (maksimālais)
80 mm
Plāksnes atveres platums (minimālais)
75 mm
Plāksnes garums
137 mm
Plāksnes platums
117 mm
Kronšteinis
Krāsa
Pasivēts ar zilu
Dakšas forma
Plašs, pastiprināts
Mājokļa materiāls
Tērauda loksne, ļoti smaga
Ritenis
Protektora cietība (A)
92 Krasts A
Korpusa materiāls
Alumīnijs
Protektora materiāls
Ultratech poliuretāns, liets
Protektora platums
50 mm
Diametrs
200 mm
Izplešanās armatūra
Bez vītņu aizsarga
Ass
Pieskrūvēts ar uzgriezni
Gūltnis
Cuscinetti a sfere di precisione
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
Stiprs korpuss
Izgatavots no presēta cinkota tērauda
Resursu taupoša detaļu nomaiņa
Vītņotas asis ļauj viegli nomainīt riteni
Nepārtraukta lietošana
Pagrieziena gultnis ar putekļu gredzenu nepārtrauktai kustībai
Uzticama vilce
Optimizēti protektori drošai saķerei uz slapjām un slidenām grīdām
Bezsvītru kustība
Riteņi ar samazinātu nodilumu un nelielām tīrīšanas prasībām
Optimizēta virziena bloķēšana
Virziena fiksāciju var regulēt uz 2x180° vai 4x90°
Īpaši smaga konstrukcija
Metināta tērauda konstrukcija maksimālai slodzei
Smaga konstrukcija
Īpaši smags tērauda korpuss lielām slodzēm
Rūdīta grozāmā galva
Pastiprināti un termiski apstrādāti gultņu vāciņi
Izlaist produktu galeriju

Piederumi

Aksesuārs
Kāju aizsardzība
Foot Protection Ø200

Kāju aizsardzība ir aksessuārs, kas paredzēts riteņu aizsardzībai un nodrošina uzlabotas ekspluatācijas īpašības dažādos lietošanas apstākļos. Šis aksessuārs sver 0,75 kg, kas padara to vieglu un praktisku montāžai uz standarta riteņu sistēmām. Produkts ir izstrādāts, lai nodrošinātu ilgmūžību un uzticamību, aizsargājot riteņus no mehāniskiem bojājumiem un ārējiem faktoru iedarbības. Aksessuārs ir piemērots profesionālai un rūpnieciskai videi, kur nepieciešama augsta drošības un funkcionāluma standarta ievērošana.

Izlaist produktu galeriju

Atbilstoši produkti

Varianti
Grozāmais atbalsta ritenis ar pilno bloķēšanu 200 mm
Grozāmais atbalsta ritenis ar pilno bloķēšanu 200 mm
Zeta
4687ITP200P63

Zeta ir grožāmais atbalsta ritenis ar pilnu bloķēšanu, kas paredzēts profesionālam lietojumam aviācijas un kosmosa rūpniecībā, lidostas aprīkojumā, automobiļu OEM risinājumos, ražošanas un platformu ratos, kā arī transporta aprīkojumā. Ritenis ir aprīkots ar taisnstūra plāksni kā montāžas elementu, kas nodrošina stabilu un uzticamu piestiprināšanu dažādām platformām. Korpuss ir izgatavots no ļoti smagas tērauda lokšņu, kas garantē izturību un stabilitāti pat ekstremālos apstākļos. Grožāmais atbalsts izmanto divu bumbu sacīkstes, kas ir pastiprinātā vai nerūsējošā izpildījumā, nodrošinot vienmērīgu rotāciju un ilgstošu kalpošanas laiku. Ritenis ar 200 mm diametru ir aprīkots ar precīzitātes lodīšu gultņiem un polietāna, lieta protektora, kas nodrošina optimālu berzi un aizsargu pret nolietošanos. Kopējais augstums ir 240 mm, kas ļauj efektīvi izmantot vietu dažādās instalācijās. Ritenis atbalsta statisko slodzi līdz 1600 kg, bet dinamiskā slodze ir 640 kg pie 6 km/h ātruma vai 800 kg pie 4 km/h ātruma, kas padara to ideālu risinājumu smagu un vidēji smagu aprīkojuma pārvietošanai.

200 mm
240 mm
800 kg
200 mm
240 mm
800 kg
Varianti
Grozāmais atbalsta ritenis 200 mm
Grozāmais atbalsta ritenis 200 mm
Zeta
4680ITP200P63

Zeta grožamais atbalsta ritenis ir profesionāls transporta aprīkojums, kas paredzēts smagu slodžu pārvietošanai dažādās industriālās vidēs. Ritenis tiek montēts, izmantojot taisnstūra plāksni, kas nodrošina stabilu un uzticamu piestiprināšanu. Korpuss ir izgatavots no ļoti smagas tērauda lokšņu, kas garantē izturību un ilgmūžību pat ekstremālos apstākļos. Grožamais atbalsts ir aprīkots ar divu bumbu sacīkstes sistēmu, kas ir pastiprinātā vai nerūsējošā versija, nodrošinot gludu un kontrolētu rotāciju. Ritenis pats ir 200 mm diametrā un aprīkots ar precīzitātes lodīšu gultņiem, kas nodrošina optimālu veiktspēju. Ritenim ir poliuretāna, liets protektors, kas uzlabo berzi un aizsargā virsmas, bet ritenim ir alumīnija ķermenis, kas samazina kopējo svaru, saglabājot augstu izturību. Kopējais augstums no grīdas līdz montāžas plāksnes virsai ir 240 mm. Ritenis var izturēt statisko slodzi līdz 1600 kg, bet dinamiskā slodze ir 640 kg pie 6 km/h ātruma vai 800 kg pie 4 km/h ātruma. Šis ritenis ir ideāls aviācijas un kosmosa rūpniecībai, lidostas aprīkojumam, automobiļu OEM pielietojumiem, ražošanas un platformu ratiem, kā arī vispārējam transporta aprīkojumam.

200 mm
240 mm
800 kg
200 mm
240 mm
800 kg
Varianti
Grozāmais atbalsta ritenis ar virziena bloķēšanu 200 mm
Grozāmais atbalsta ritenis ar virziena bloķēšanu 200 mm
Zeta
4681ITP200P63

Zeta ir grožāmais atbalsta ritenis ar virziena bloķēšanu, kas paredzēts profesionālam lietojumam aviācijas un kosmosa rūpniecībā, lidostas aprīkojumā, automobiļu OEM risinājumos, ražošanas un platformu ratos, kā arī transporta aprīkojumā. Ritenis ir aprīkots ar taisnstūra plāksni kā montāžas elementu, kas nodrošina stabilu un uzticamu piestiprināšanu dažādām konstrukcijām. Korpuss ir izgatavots no ļoti smagas tērauda lokšņu, kas garantē izturību un stabilitāti pat ekstremālos apstākļos. Grožāmais atbalsts izmanto divu bumbu sacīkstes, kas ir pastiprinātā vai nerūsējošā izpildījumā, nodrošinot vienmērīgu un kontrolētu griešanos. Ritenis ar 200 mm diametru ir aprīkots ar precīziem sfēriskiem cuscinetiem un polietāna, lieta protektora, kas nodrošina augstu berzes koeficientu un ilgu kalpošanas laiku. Kopējais augstums ir 240 mm. Ritenis spēj izturēt statisko slodzi līdz 1600 kg, savukārt dinamiskā slodze ir 640 kg pie 6 km/h ātruma vai 800 kg pie 4 km/h ātruma. Alumīnija rites ķermenis kombinācijā ar polietāna protektoru nodrošina optimālu svara un izturības līdzsvaru, padarot šo riteni ideālu risinājumu smagu slodžu transportēšanai kontrolētos apstākļos.

200 mm
240 mm
800 kg
200 mm
240 mm
800 kg
Varianti
Grozāmais atbalsta ritenis ar atsperu virziena fiksatoru 200 mm
Grozāmais atbalsta ritenis ar atsperu virziena fiksatoru 200 mm
Zeta reverse
468SITP200P63

Zeta reverse ir grožāmais atbalsta ritenis ar atsperu virziena fiksatoru, kas paredzēts profesionālai lietošanai dažādās industriālās aplikācijās. Ritenis ir aprīkots ar taisnstūra plāksni kā montāžas risinājumu, kas nodrošina stabilu un uzticamu piestiprināšanu. Korpuss ir izgatavots no ļoti smagas tērauda lokšņu, kas garantē izturību un ilgmūžību, un aprīkots ar divu bumbu sacīkstes grožamo gultni, kas ir pastiprināts vai nerūsējošais, nodrošinot vienmērīgu un stabilu rotāciju. Ritenis ar 200 mm diametru ir izgatavots no lieta poliuretāna ar alumīnija ķermeni, kas nodrošina optimālu svara un izturības līdzsvaru. Precizitātes kuļļu gultņi nodrošina augstu rotācijas precizitāti un minimālu berzi. Kopējais augstums ir 240 mm. Ritenis nodrošina statisko noslodzi līdz 1600 kg, bet dinamiskā noslodze ir 640 kg pie 6 km/h vai 800 kg pie 4 km/h. Šis ritenis ir ideāls aviācijas un kosmosa rūpniecībai, lidostas aprīkojumam, automobiļu OEM risinājumiem, ražošanas un platformu ratiem, kā arī transporta aprīkojumam.

200 mm
240 mm
800 kg
200 mm
240 mm
800 kg
Varianti
Grozāmais atbalsta ritenis ar pilno bloķēšanu un atsperes virziena bloķētāju 200 mm
Grozāmais atbalsta ritenis ar pilno bloķēšanu un atsperes virziena bloķētāju 200 mm
Zeta reverse
468BITP200P63

Zeta reverse ir grožāmais atbalsta ritenis ar pilnu bloķēšanu un atsperes virziena bloķētāju, kas paredzēts darbam aviācijas un kosmosa rūpniecībā, lidostas aprīkojumā, automobiļu OEM pielietojumos, ražošanas un platformu ratos, kā arī transporta aprīkojumā. Ritenis ir aprīkots ar taisnstūra plāksni kā montāžas elementu. Korpuss ir izgatavots no ļoti smagas tērauda lokšņu, un tas ir aprīkots ar divu bumbu sacīkstes sistēmu, kas ir pastiprināta vai nerūsējošā. Grožāmais mehānisms nodrošina stabilu un uzticamu darbību. Ritenis ir 200 mm diametrā un izgatavots no lieta poliuretāna ar alumīnija ķermeni. Ritenis ir aprīkots ar precīzitātes lodīšu gultņiem, kas nodrošina vienmērīgu rotāciju un ilgu kalpošanas laiku. Kopējais augstums no grīdas līdz montāžas plāksnes virsmai ir 240 mm. Statiskā slodzes jauda sasniedz 1600 kg, savukārt dinamiskā slodzes jauda ir 640 kg pie 6 km/h ātruma vai 800 kg pie 4 km/h ātruma. Šis ritenis ir ideāls risinājums lietojumiem, kuros nepieciešama augsta slodzes jauda, uzticamība un precīzs grožāmais mehānisms.

200 mm
240 mm
800 kg
200 mm
240 mm
800 kg