Pāriet uz galveno saturu Pāriet uz meklēšanu Pāriet uz galveno navigāciju
Laipni lūdzam mūsu jaunajā pārstrukturētajā tīmekļa vietnē!
Zeta grožamais atbalsta ritenis ir profesionāls transporta risinājums, kas paredzēts smagu slodžu pārvietošanai dažādās rūpniecības nozarēs. Ritenis ir aprīkots ar taisnstūra plāksnes tipa montāžas sistēmu, kas nodrošina stabilu un drošu piestiprināšanu dažādām platformām un transporta iekārtām. Korpuss ir izgatavots no ļoti smagas tērauda lokšņu, kas garantē izturību un ilgmūžību pat ekstremālos darbības apstākļos. Korpusā integrēta divu bumbu sacīkstes pastiprinātā vai nerūsējošā grožamā gultņa sistēma, kas nodrošina vienmērīgu un precīzu rotāciju visos virzienos. Ritenis pats ir konstruēts ar 125 milimetru diametru un aprīkots ar precīziem kuģļu gultņiem, kas nodrošina augstu veiktspēju. Ritenim ir poliuretāna liets protektors, kas uzliek uz alumīnija ķermeņa, nodrošinot optimālu berzi un noturību uz dažādām virsmām. Kopējais atbalsta riteņa augstums ir 164 milimetri. Zeta ritenis spēj izturēt 800 kilogramu statisko slodzi un 400 kilogramu dinamisko slodzi pie 4 kilometru stundas ātruma, kas to padara ideālu risinājumu aviācijas un kosmosa rūpniecībai, lidostas aprīkojumam, automobiļu OEM pielietojumiem, ražošanas un platformu ratiem, kā arī vispārējiem transporta aprīkojuma risinājumiem.
Ruļļa veiktspēja
Kustības troksnis
Aizplūšana
Korozijas izturība
Preču numuri
Preces numurs
4680ITP125P63 super convex R25
EAN
4031582443585
Pamata atribūti
Korpusa tips
Grozāmais atbalsta ritenis
Kravnesība pie 4 km/h
400 kg
Statiskā kravnesība
800 kg
Kopējais augstums
164 mm
Temperatūras diapazons (maksimālais)
60 °C
Temperatūras diapazons (minimālais)
-20 °C
Kopējais svars
2,87 kg
Produkta nosaukums
Zeta
Standarta
EN12532 - Transporta aprīkojums
Elektrovadītspējīga
Nerūsējošais
Uzstādīšana
Uzstādīšanas veids
Taisnstūra plāksne
Plāksnes atveres diametrs
11 mm
Plāksnes atveres garums (maksimālais)
105 mm
Plāksnes atveres platums (maksimālais)
80 mm
Plāksnes atveres platums (minimālais)
75 mm
Plāksnes garums
137 mm
Plāksnes platums
105 mm
Kronšteinis
Krāsa
Pasivēts ar zilu
Dakšas forma
Plašs, pastiprināts
Mājokļa materiāls
Tērauda loksne, ļoti smaga
Grozāmais gultnis
Divu bumbu sacīkstes, pastiprināta, vai nerūsējoša
Grozāms savienojums
235 mm
Ofsets
55 mm
Pagrieziena rādiuss
117,5 mm
Ritenis
Protektora cietība (A)
92 Krasts A
Korpusa materiāls
Alumīnijs
Protektora materiāls
Poliuretāns, liets
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
Uzticama vilce
Optimizēti protektori drošai saķerei uz slapjām un slidenām grīdām
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
Optimizēta virziena bloķēšana
Virziena fiksāciju var regulēt uz 2x180° vai 4x90°
Ātra apkope
Pagrieziena gultņi ieeļļoti ar ilgmūžīgu smērvielu un aprīkoti ar eļļošanas sprauslu vieglai apkopei
Īpaši smaga konstrukcija
Metināta tērauda konstrukcija maksimālai slodzei
Smaga konstrukcija
Īpaši smags tērauda korpuss lielām slodzēm
Rūdīta grozāmā galva
Pastiprināti un termiski apstrādāti gultņu vāciņi
Izlaist produktu galeriju

Atbilstoši produkti

Varianti
Grozāmais atbalsta ritenis ar pilno bloķēšanu 125 mm
Grozāmais atbalsta ritenis ar pilno bloķēšanu 125 mm
Zeta
4687ITP125P63

Zeta ir grožāmais atbalsta ritenis ar pilnu bloķēšanu, kas paredzēts profesionālam lietojumam aviācijas un kosmosa rūpniecībā, lidostas aprīkojumā, automobiļu OEM jomā, ražošanas un platformu ratos, kā arī transporta aprīkojumā. Ritenis ir aprīkots ar taisnstūra plāksnes tipa piestiprināšanas sistēmu, kas nodrošina drošu un stabilu montāžu dažādās platformās. Korpuss ir izgatavots no ļoti smagas tērauda lokšņa, kas garantē izturību un ilgmūžību pat intensīvas ekspluatācijas apstākļos. Grožamais atbalsts izmanto divu bumbu sacīkstes sistēmu, kas ir pastiprinātā vai nerūsējošā versijā, nodrošinot vienmērīgu un uzticamu rotāciju. Ritenis ar 125 mm diametru ir aprīkots ar precizitātes lodīšu gultņiem un poliuretāna, lieta protektora, kas nodrošina optimālu berzi un ilgmūžību. Ritenis ir izgatavots no alumīnija, kas samazina kopējo svaru, saglabājot augstu izturību. Kopējais riteņa augstums ir 164 mm. Statiskā noslodzes jauda sasniedz 1000 kg, bet dinamiskā noslodzes jauda ir 400 kg pie 6 km/h ātruma vai 500 kg pie 4 km/h ātruma, kas nodrošina elastīgu un drošu darbību dažādos transportēšanas scenārijos.

125 mm
164 mm
500 kg
125 mm
164 mm
500 kg
Varianti
Fiksēts atbalsta ritenis 125 mm
Fiksēts atbalsta ritenis 125 mm
Zeta
4688ITP125P63

Zeta ir fiksēts atbalsta ritenis, kas paredzēts profesionālam lietojumam dažādās industriālās aplikācijās. Ritenis ir aprīkots ar taisnstūra plāksni, kas nodrošina drošu un stabilu montāžu uz dažādām platformām un iekārtām. Korpuss ir izgatavots no ļoti smagas tērauda lokšnes, kas garantē izturību un ilgmūžību pat intensīvas slodzes apstākļos. Ritenis ar 125 mm diametru ir aprīkots ar poliuretāna, lieta riepas, kas nodrošina labu berzi un nodilumizturību, kā arī ar precīziem sfēriskajiem gultņiem, kas nodrošina vienmērīgu un klusu darbību. Ritenim ir alumīnija ķermenis, kas samazina kopējo svaru, saglabājot augstu izturību. Kopējais augstums ir 164 mm. Ritenis var izturēt statisko slodzi līdz 1000 kg. Dinamiskā slodze ir 400 kg pie 6 km/h ātruma vai 500 kg pie 4 km/h ātruma. Zeta ritenis ir ideāls risinājums aviācijas un kosmosa rūpniecībai, lidostu aprīkojumam, automobiļu OEM risinājumiem, ražošanas un platformu ratiem, kā arī transporta aprīkojumam.

125 mm
164 mm
500 kg
125 mm
164 mm
500 kg
Varianti
Grozāmais atbalsta ritenis ar virziena bloķēšanu 125 mm
Grozāmais atbalsta ritenis ar virziena bloķēšanu 125 mm
Zeta
4681ITP125P63

Zeta grozāmais atbalsta ritenis ar virziena bloķēšanu ir aprīkots ar taisnstūra plāksnes stiprinājumu un izgatavots no tērauda loksnes ļoti smagā izpildījumā ar divu bumbu sacikstes, pastiprinātā, vai nerūsējoša grozāmo gultni. Ritenī izmantots alumīnija korpuss ar lieta poliuretāna protektoru un Cuscinetti a sfere di precisione gultņiem, ritenis ir 125 mm diametrā. Kopējais augstums sasniedz 164 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 500 kg pie 4 km/h ātruma vai 400 kg pie 6 km/h ātruma, statiskā slodzes kapacitāte sasniedz 1000 kg. Produkts piemērots aviācijas un kosmosa rūpniecībā, lidostu aprīkojumam, automobiļu OEM, ražošanas un platformu ratos, kā arī transporta aprīkojumam.

125 mm
164 mm
500 kg
125 mm
164 mm
500 kg
Varianti
Grozāmais atbalsta ritenis ar atsperu virziena fiksatoru 125 mm
Grozāmais atbalsta ritenis ar atsperu virziena fiksatoru 125 mm
Zeta reverse
468SITP125P63

Zeta reverse ir grožāmais atbalsta ritenis ar atsperu virziena fiksatoru, kas paredzēts profesionālam lietojumam dažādās nozarēs. Ritenis ir aprīkots ar taisnstūra plāksni, kas nodrošina drošu un stabilu montāžu uz dažādām platformām. Korpuss ir izgatavots no ļoti smagas tērauda lokšņu, kas garantē izturību un stabilitāti pat intensīvas ekspluatācijas apstākļos. Grožāmais mehānisms izmanto divu bumbu sacīkstes, kas ir pastiprinātā vai nerūsējošā izpildījumā, nodrošinot vienmērīgu un uzticamu rotāciju. Ritenis ar 125 mm diametru ir aprīkots ar precīzitātes kuļļu gultņiem un poliuretāna, lieta protektora, kas nodrošina optimālu berzi un ilgmūžību. Ritenis ir izgatavots no alumīnija, kas samazina kopējo svaru, saglabājot augstu izturību. Kopējais augstums ir 164 mm, kas ļauj produktam iekļauties dažādās telpiskās konfigurācijās. Statiskā noslodzes jauda sasniedz 1000 kg, savukārt dinamiskā noslodzes jauda ir 400 kg pie 6 km/h vai 500 kg pie 4 km/h. Šis ritenis ir ideāls risinājums aviācijas un kosmosa rūpniecībai, lidostu aprīkojumam, automobiļu OEM pielietojumiem, ražošanas un platformu ratiem, kā arī transporta aprīkojumam.

125 mm
164 mm
500 kg
125 mm
164 mm
500 kg
Varianti
Grozāmais atbalsta ritenis ar pilno bloķēšanu un atsperes virziena bloķētāju 125 mm
Grozāmais atbalsta ritenis ar pilno bloķēšanu un atsperes virziena bloķētāju 125 mm
Zeta reverse
468BITP125P63

Zeta reverse ir grožāmais atbalsta ritenis ar pilnu bloķēšanu un atsperes virziena bloķētāju, kas paredzēts profesionālam lietojumam aviācijas un kosmosa rūpniecībā, lidostas aprīkojumā, automobiļu OEM risinājumos, ražošanas un platformu ratos, kā arī transporta aprīkojumā. Ritenis ir aprīkots ar taisnstūra plāksni kā montāžas elementu, kas nodrošina stabilu un uzticamu piestiprināšanu dažādām platformām. Korpuss ir izgatavots no ļoti smagas tērauda lokšņa un aprīkots ar divu bumbu sacīkstes sistēmu, kas ir pastiprinātā vai nerūsējošā izpildījumā, nodrošinot augstu rotācijas precizitāti un ilgmūžību. Ritenis ar 125 mm diametru ir izgatavots no lieta poliuretāna ar alumīnija ķermeni, kas nodrošina optimālu svara un izturības līdzsvaru. Kopējais augstums ir 164 mm. Ritenis ir aprīkots ar precizitātes lodīšu gultņiem, kas garantē vienmērīgu un klusu darbību. Statiskā noslodzes jauda sasniedz 1000 kg, savukārt dinamiskā noslodzes jauda ir 400 kg pie 6 km/h ātruma vai 500 kg pie 4 km/h ātruma, kas nodrošina elastīgu un drošu darbību dažādos lietošanas apstākļos.

125 mm
164 mm
500 kg
125 mm
164 mm
500 kg