Pāriet uz galveno saturu Pāriet uz meklēšanu Pāriet uz galveno navigāciju
Laipni lūdzam mūsu jaunajā pārstrukturētajā tīmekļa vietnē!

CAD faili

Zeta ir grozāmais groza atbalsta ritenis ar pilno bloķēšanu, kas paredzēts izmantošanai aviācijas un kosmosa rūpniecībā, lidostas aprīkojumā, automobiļu OEM ražošanā, ražošanas un platformu ratos un transporta aprīkojumā. Stiprinājums ir taisnstūra plāksne, kas nodrošina stabilu piestiprināšanu pie konstrukcijas. Korpusa materiāls ir tērauda loksne, ļoti smaga, un grozāmā savienojuma konstrukcija ir divu bumbu sacīkstes, pastiprinātas vai nerūsējošas. Riteņa diametrs ir 125 mm, un tas aprīkots ar precizitātes lodīšu gultņiem, kas nodrošina vienmērīgu un precīzu grozīšanos. Riteņa protektors izgatavots no lieta poliuretāna, bet paša riteņa korpuss no alumīnija. Kopējais augstums ir 164 mm. Statiskā slodzes izturība ir 800 kg, bet dinamiskā slodzes izturība ir 400 kg, ja ātrums ir 4 km/h.
Ruļļa veiktspēja
Kustības troksnis
Aizplūšana
Korozijas izturība
Preču numuri
Preces numurs
4687ITP125P63 super convex R25
EAN
4031582444599
Pamata atribūti
Korpusa tips
Grozāmais atbalsta ritenis ar pilno bloķēšanu
Kravnesība pie 4 km/h
400 kg
Statiskā kravnesība
800 kg
Kopējais augstums
164 mm
Temperatūras diapazons (maksimālais)
60 °C
Temperatūras diapazons (minimālais)
-20 °C
Kopējais svars
3,12 kg
Produkta nosaukums
Zeta
Standarta
EN12532 - Transporta aprīkojums
Elektrovadītspējīga
Nerūsējošais
Uzstādīšana
Uzstādīšanas veids
Taisnstūra plāksne
Plāksnes atveres diametrs
11 mm
Plāksnes atveres garums (maksimālais)
105 mm
Plāksnes atveres platums (maksimālais)
80 mm
Plāksnes atveres platums (minimālais)
75 mm
Plāksnes garums
137 mm
Plāksnes platums
105 mm
Kronšteinis
Krāsa
Pasivēts ar zilu
Dakšas forma
Plašs, pastiprināts
Mājokļa materiāls
Tērauda loksne, ļoti smaga
Grozāmais gultnis
Divu bumbu sacīkstes, pastiprināta, vai nerūsējoša
Grozāms savienojums
322 mm
Ofsets
60 mm
Pagrieziena rādiuss
161 mm
Ritenis
Protektora cietība (A)
92 Krasts A
Korpusa materiāls
Alumīnijs
Protektora materiāls
Poliuretāns, liets
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
Uzticama vilce
Optimizēti protektori drošai saķerei uz slapjām un slidenām grīdām
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
Optimizēta virziena bloķēšana
Virziena fiksāciju var regulēt uz 2x180° vai 4x90°
Ātra apkope
Pagrieziena gultņi ieeļļoti ar ilgmūžīgu smērvielu un aprīkoti ar eļļošanas sprauslu vieglai apkopei
Īpaši smaga konstrukcija
Metināta tērauda konstrukcija maksimālai slodzei
Smaga konstrukcija
Īpaši smags tērauda korpuss lielām slodzēm
Rūdīta grozāmā galva
Pastiprināti un termiski apstrādāti gultņu vāciņi
Izlaist produktu galeriju

Piederumi

Aksesuārs
Kāju aizsardzība
Foot Protection Ø125

Kāju aizsardzība ir aksessuārs, kas paredzēts riteņu aizsardzībai un tiek izmantots dažādu iekārtu un mēbeles elementu uzlabošanai. Šis aksessuārs sver 0,54 kg, kas nodrošina vieglu un praktisku risinājumu profesionāliem un rūpnieciskiem pielietojumiem. Produkts ir izstrādāts, lai nodrošinātu uzticamu aizsardzību pret mehāniskiem bojājumiem un pagarinātu riteņu kalpošanas laiku. Tā kompaktais dizains un optimālais svars padara to ideālu izvēli dažādiem transporta un logistikas risinājumiem.

Izlaist produktu galeriju

Atbilstoši produkti

Varianti
Grozāmais atbalsta ritenis 125 mm
Grozāmais atbalsta ritenis 125 mm
Zeta
4680ITP125P63 cv

Zeta ir grožāmais atbalsta ritenis, kas paredzēts profesionālam lietojumam dažādās nozarēs. Ritenis ir aprīkots ar taisnstūra plāksni, kas nodrošina drošu un stabilu montāžu uz dažādām platformām. Korpuss ir izgatavots no ļoti smagas tērauda lokšņu, kas garantē izturību un ilgmūžību pat intensīvas slodzes apstākļos. Korpusā integrēta divu bumbu sacīkstes, kas ir pastiprinātā vai nerūsējošā versija, nodrošinot vienmērīgu un uzticamu grožāšanās mehānismu. Ritenis ir 125 milimetru diametrā un izgatavots no lieta poliuretāna, kas nodrošina augstu berzes koeficientu un izturību pret nodilumam. Ritenis ir aprīkots ar precīzitātes lodīšu gultņiem, kas garantē gludu un efektīvu darbību. Kopējais atbalsta riteņa augstums ir 164 milimetri. Statiskā noslodzes jauda sasniedz 1000 kilogramu, savukārt dinamiskā noslodzes jauda ir 400 kilogramu pie 6 kilometru stundā vai 500 kilogramu pie 4 kilometru stundā. Zeta ritenis ir ideāls risinājums aviācijas un kosmosa rūpniecībai, lidostu aprīkojumam, automobiļu OEM pielietojumiem, ražošanas un platformu ratiem, kā arī transporta aprīkojumam.

125 mm
164 mm
500 kg
125 mm
164 mm
500 kg
Varianti
Grozāmais atbalsta ritenis ar virziena bloķēšanu 125 mm
Grozāmais atbalsta ritenis ar virziena bloķēšanu 125 mm
Zeta
4681ITP125P63 cv

Zeta ir grozāmais atbalsta ritenis ar virziena bloķēšanu, kas paredzēts lietojumam aviācijas un kosmosa rūpniecībā, lidostu aprīkojumā, automobiļu OEM, ražošanas un platformu ratos un transporta aprīkojumā. Stiprinājums ir taisnstūra plāksne, kas nodrošina stabilu montāžu un vienkāršu uzstādīšanu. Korpuss ir izgatavots no tērauda loksnes, ļoti smags, un tam ir divu bumbu sacīkstes, pastiprināta vai nerūsējoša, kas nodrošina vienmērīgu grozīšanos un stabilitāti. Riteņa diametrs ir 125 mm, protektors ir izgatavots no liета poliuretāna, bet riteņa korpuss ir no alumīnija. Riteņa gultņi ir precizitātes lodīšgultņi, kas nodrošina gludu un precīzu griešanos. Kopējais augstums ir 164 mm, un šie izmēri ļauj izmantot izstrādājumu ierobežotas vietas konstrukcijās. Statiskā nesošā spēja ir 1000 kg. Dinamiskā nesošā spēja ir 400 kg pie ātruma 6 km/h un 500 kg pie ātruma 4 km/h, tāpēc izstrādājums ir piemērots drošai un ilgstošai ekspluatācijai.

125 mm
164 mm
500 kg
125 mm
164 mm
500 kg
Varianti
Fiksēts atbalsta ritenis 125 mm
Fiksēts atbalsta ritenis 125 mm
Zeta
4688ITP125P63 cv

Zeta ir fiksēts atbalsta ritenis, kas paredzēts profesionālam lietojumam dažādās nozarēs. Ritenis ir aprīkots ar taisnstūra plāksni, kas nodrošina stabilu un uzticamu montāžu uz dažādām platformām un iekārtām. Korpuss ir izgatavots no ļoti smagas tērauda lokšnes, kas garantē izturību un ilgmūžību pat intensīvas ekspluatācijas apstākļos. Ritenis pats ir 125 mm diametrā un izgatavots no lieta poliuretāna, kas nodrošina labu berzi un nodilumizturību. Ritenis ir aprīkots ar precīzitātes lodīšu gultņiem, kas nodrošina vienmērīgu un klusu darbību. Kopējais atbalsta riteņa augstums ir 164 mm. Statiskā slodzes jauda sasniedz 1000 kg, kas ļauj izmantot šo riteni smagos pārvietošanas un transporta risinājumos. Dinamiskā slodzes jauda ir 400 kg pie 6 km/h ātruma vai 500 kg pie 4 km/h ātruma. Zeta ritenis ir ideāls risinājums aviācijas un kosmosa rūpniecībai, lidostu aprīkojumam, automobiļu OEM pielietojumiem, ražošanas un platformu ratiem, kā arī transporta aprīkojumam.

125 mm
164 mm
500 kg
125 mm
164 mm
500 kg
Varianti
Grozāmais atbalsta ritenis ar atsperu virziena fiksatoru 125 mm
Grozāmais atbalsta ritenis ar atsperu virziena fiksatoru 125 mm
Zeta reverse
468SITP125P63 cv

Zeta reverse ir grozāmais atbalsta ritenis ar atsperu virziena fiksatoru, kas paredzēts smagu konstrukciju un transporta aprīkojuma atbalstam. Stiprinājuma daļa ir taisnstūra plāksne, kas nodrošina stabilu piestiprināšanu. Korpuss ir izgatavots no tērauda loksnes, ļoti smaga, un tā griešanās bloks ir divu bumbu sačīkstes, pastiprināta vai nerūsējoša. Ritenis ir 125 mm diametra un aprīkots ar precīzijas lodīšu gultņiem, protektors ir no liета poliuretāna, bet riteņa korpuss ir alumīnija. Kopējais augstums ir 164 mm. Statiskā slodzes izturība ir 1000 kg. Dinamiskā slodze ir 400 kg pie ātruma 6 km/h un 500 kg pie ātruma 4 km/h. Izstrādājums paredzēts izmantošanai aviācijas un kosmosa rūpniecībā un lidostas aprīkojumā, automobiļu OEM ražošanā, ražošanas un platformu ratos un transporta aprīkojumā.

125 mm
164 mm
500 kg
125 mm
164 mm
500 kg
Varianti
Grozāmais atbalsta ritenis ar pilno bloķēšanu un atsperes virziena bloķētāju 125 mm
Grozāmais atbalsta ritenis ar pilno bloķēšanu un atsperes virziena bloķētāju 125 mm
Zeta reverse
468BITP125P63 cv

Zeta reverse ir grozāmais atbalsta ritenis ar pilno bloķēšanu un atsperes virziena bloķētāju, paredzēts lietošanai aviācijas un kosmosa rūpniecībā, lidostas aprīkojumā, automobiļu OEM ražošanā, ražošanas un platformu ratos un transporta aprīkojumā. Stiprinājums ir taisnstūra plāksne, kas nodrošina stabilu piestiprinājumu pie konstrukcijas. Korpuss izgatavots no smagas tērauda loksnes un aprīkots ar divu lodīšu pagrieziena gultni, kas ir pastiprināta vai nerūsējoša. Ritenis ar 125 mm diametru ir aprīkots ar precīzijas lodīšu gultņiem, liets poliuretāna protektors un alumīnija korpuss. Kopējais augstums ir 164 mm. Statiskā slodze ir 1000 kg, bet dinamiskā slodze ir 400 kg ar ātrumu 6 km/h un 500 kg ar ātrumu 4 km/h. Konstrukcija nodrošina precīzu un drošu darbību.

125 mm
164 mm
500 kg
125 mm
164 mm
500 kg