Pāriet uz galveno saturu Pāriet uz meklēšanu Pāriet uz galveno navigāciju
Laipni lūdzam mūsu jaunajā pārstrukturētajā tīmekļa vietnē!

CAD faili

Zeta ir grozāmais atbalsta ritenis ar pilno bloķēšanu, kas paredzēts smagām slodzēm un precīzai manevrēšanai. Stiprinājuma elements ir taisnstūra plāksne, kas nodrošina stabilu savienojumu ar konstrukciju. Korpuss ir izgatavots no ļoti smagas tērauda loksnes, un tā grozāmo daļu nodrošina divu bumbu sacīkstes, pastiprinātas vai nerūsējošas. Ritenim ir 160 mm diametrs, un tā gultnis ir precīzijas lodīšu gultnis. Riteņa korpuss ir izgatavots no alumīnija, bet protektors ir no lietā poliuretāna. Kopējais augstums ir 200 mm. Statiskā slodzes kapacitāte ir 1000 kg, bet dinamiskā slodze ir 500 kg, kad ritenis pārvietojas ar ātrumu 4 km/h. Zeta ir paredzēta lietošanai aviācijas un kosmosa rūpniecībā un lidostas aprīkojumā, automobiļu OEM sistēmās, ražošanas un platformu ratos un transporta aprīkojumā.
Ruļļa veiktspēja
Kustības troksnis
Aizplūšana
Korozijas izturība
Preču numuri
Preces numurs
4687ITP160P63 super convex R25
EAN
4031582444605
Pamata atribūti
Korpusa tips
Grozāmais atbalsta ritenis ar pilno bloķēšanu
Kravnesība pie 4 km/h
500 kg
Statiskā kravnesība
1000 kg
Kopējais augstums
200 mm
Temperatūras diapazons (maksimālais)
60 °C
Temperatūras diapazons (minimālais)
-20 °C
Kopējais svars
3,48 kg
Produkta nosaukums
Zeta
Standarta
EN12532 - Transporta aprīkojums
Elektrovadītspējīga
Nerūsējošais
Uzstādīšana
Uzstādīšanas veids
Taisnstūra plāksne
Plāksnes atveres diametrs
11 mm
Plāksnes atveres garums (maksimālais)
105 mm
Plāksnes atveres platums (maksimālais)
80 mm
Plāksnes atveres platums (minimālais)
75 mm
Plāksnes garums
137 mm
Plāksnes platums
105 mm
Kronšteinis
Krāsa
Pasivēts ar zilu
Dakšas forma
Plašs, pastiprināts
Mājokļa materiāls
Tērauda loksne, ļoti smaga
Grozāmais gultnis
Divu bumbu sacīkstes, pastiprināta, vai nerūsējoša
Grozāms savienojums
322 mm
Ofsets
55 mm
Pagrieziena rādiuss
161 mm
Ritenis
Protektora cietība (A)
92 Krasts A
Korpusa materiāls
Alumīnijs
Protektora materiāls
Poliuretāns, liets
Protektora platums
50 mm
Diametrs
160 mm
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
Uzticama vilce
Optimizēti protektori drošai saķerei uz slapjām un slidenām grīdām
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
Optimizēta virziena bloķēšana
Virziena fiksāciju var regulēt uz 2x180° vai 4x90°
Ātra apkope
Pagrieziena gultņi ieeļļoti ar ilgmūžīgu smērvielu un aprīkoti ar eļļošanas sprauslu vieglai apkopei
Īpaši smaga konstrukcija
Metināta tērauda konstrukcija maksimālai slodzei
Smaga konstrukcija
Īpaši smags tērauda korpuss lielām slodzēm
Rūdīta grozāmā galva
Pastiprināti un termiski apstrādāti gultņu vāciņi
Izlaist produktu galeriju

Piederumi

Aksesuārs
Kāju aizsardzība
Foot Protection Ø160

Kāju aizsardzība ir aksessuārs, kas paredzēts riteņu aizsardzībai un nodrošina uzticamu mehānisku aizsargu funkcionalitāti dažādos lietošanas apstākļos. Šis aksessuārs sver 0,67 kg, kas nodrošina optimālu līdzsvaru starp izturību un praktisku pārvietojamību. Produkts ir izstrādāts inženiertehniskiem standartiem atbilstoši, lai garantētu ilgmūžību un uzticamību industriālajā vidē. Kāju aizsardzība ir ideāla izvēle profesionāliem lietotājiem, kuri prasa augstākās kvalitātes aksessuārus riteņu sistēmām.

Izlaist produktu galeriju

Atbilstoši produkti

Varianti
Grozāmais atbalsta ritenis ar virziena bloķēšanu 160 mm
Grozāmais atbalsta ritenis ar virziena bloķēšanu 160 mm
Zeta
4681ITP160P63 cv

Zeta ir grozāmais atbalsta ritenis ar virziena bloķēšanu, kas paredzēts aviācijas un kosmosa rūpniecībai, lidostu aprīkojumam, automobiļu OEM ražošanai, ražošanas un platformu ratiem un transporta aprīkojumam. Stiprinājums ir taisnstūra plāksne, kas nodrošina stabilu piestiprināšanu pie konstrukcijas un vienmērīgu slodzes sadalījumu. Korpuss ir izgatavots no ļoti smagas tērauda loksnes, un tā grozāmajā daļā ir divu bumbu sacīkstes, kas ir pastiprinātas vai nerūsējošas. Ritenis ir 160 mm diametrā un aprīkots ar precīzijas lodīšu gultņiem, tā protektors ir izgatavots no liets poliuretāna, bet riteņa korpuss ir no alumīnija, kas nodrošina zemu ripošanas pretestību un ilgstošu kalpošanas laiku. Kopējais augstums ir 200 mm. Statiskā slodzes spēja ir 1600 kg. Dinamiskā slodzes spēja ir 640 kg ar ātrumu 6 km/h un 800 kg ar ātrumu 4 km/h, un šīs vērtības jāņem vērā, pārsniedzot norādītos ekspluatācijas nosacījumus.

160 mm
200 mm
800 kg
160 mm
200 mm
800 kg
Varianti
Grozāmais atbalsta ritenis 160 mm
Grozāmais atbalsta ritenis 160 mm
Zeta
4680ITP160P63 cv

Zeta ir grožāmais atbalsta ritenis, kas paredzēts profesionālam lietojumam dažādās industriālās aplikācijās. Ritenis ir aprīkots ar taisnstūra plāksni, kas nodrošina drošu un stabilu montāžu uz dažādām platformām un transporta iekārtām. Korpuss ir izgatavots no ļoti smagas tērauda lokšņa ar diviem bumbu sacīkstēm, kas ir pastiprinātā vai nerūsējošā izpildījumā, nodrošinot augstu izturību un ilgmūžību pat smagos darbības apstākļos. Ritenis ir 160 milimetru diametrā ar poliuretāna, lieta protektoru, kas nodrošina labu saķeri un nodilumizturību. Ritenim ir precīzie lodīšu gultņi, kas garantē vienmērīgu un klusu darbību. Ritenim ir alumīnija ķermenis, kas samazina kopējo svaru, saglabājot augstu mehānisko izturību. Kopējais atbalsta ritenīša augstums ir 200 milimetri. Statiskā slodzes jauda sasniedz 1600 kilogramus, savukārt dinamiskā slodzes jauda ir 640 kilogrami pie 6 kilometru stundā ātruma vai 800 kilogrami pie 4 kilometru stundā ātruma. Šis atbalsta ritenis ir ideāls risinājums aviācijas un kosmosa rūpniecībai, lidostas aprīkojumam, automobiļu OEM pielietojumiem, ražošanas un platformu ratiem, kā arī transporta aprīkojumam.

160 mm
200 mm
800 kg
160 mm
200 mm
800 kg
Varianti
Fiksēts atbalsta ritenis 160 mm
Fiksēts atbalsta ritenis 160 mm
Zeta
4688ITP160P63 cv

Zeta ir fiksēts atbalsta ritenis, kas paredzēts profesionālam lietojumam dažādās nozarēs. Ritenis ir aprīkots ar taisnstūra plāksni, kas nodrošina drošu un stabilu montāžu uz dažādām platformām un iekārtām. Korpuss ir izgatavots no ļoti smagas tērauda lokšnes, kas garantē izturību un ilgmūžību pat intensīvas ekspluatācijas apstākļos. Ritenis ir 160 mm diametrā un izgatavots no lieta poliuretāna, kas nodrošina augstu nodilumizturību un optimālu berzi uz dažādām virsmām. Ritenis ir aprīkots ar precīziem lodīšu gultņiem, kas nodrošina vienmērīgu rotāciju un minimālu berzes pretestību. Kopējais atbalsta riteņa augstums ir 200 mm, kas ļauj to ērti integrēt dažādās transporta un ražošanas sistēmās. Statiskā slodzes jauda sasniedz 1600 kg, nodrošinot stabilu atbalstu smagiem krāvumiem. Dinamiskā slodzes jauda ir 640 kg pie 6 km/h ātruma vai 800 kg pie 4 km/h ātruma, kas padara šo riteni ideālu izvēli aviācijas un kosmosa rūpniecībai, lidostu aprīkojumam, automobiļu OEM risinājumiem, ražošanas un platformu ratiem, kā arī transporta aprīkojumam.

160 mm
200 mm
800 kg
160 mm
200 mm
800 kg
Varianti
Grozāmais atbalsta ritenis ar atsperu virziena fiksatoru 160 mm
Grozāmais atbalsta ritenis ar atsperu virziena fiksatoru 160 mm
Zeta reverse
468SITP160P63 cv

Zeta reverse ir grozāmais atbalsta ritenis ar atsperu virziena fiksatoru, kas paredzēts smagām pārvietošanas prasībām aviācijas un kosmosa rūpniecībā, lidostas aprīkojumā, automobiļu OEM, ražošanas un platformu ratos un transporta aprīkojumā. Stiprinājumu veido taisnstūra plāksne, kas nodrošina stabilu piestiprināšanu pie konstrukcijas. Korpusu izgatavo no ļoti smagas tērauda loksnes, un griešanās mezglā ir divu bumbu sacīkstes, kas ir pastiprinātas vai nerūsējošas. Ritenim ir 160 mm diametrs, to balsta precīzijas lodīšu gultņi, protektors ir no liета poliuretāna, bet riteņa korpuss ir no alumīnija. Kopējais augstums ir 200 mm. Statiskā slodzes kapacitāte ir 1600 kg. Dinamiskā slodze ir 640 kg pie ātruma 6 km/h un 800 kg pie ātruma 4 km/h.

160 mm
200 mm
800 kg
160 mm
200 mm
800 kg
Varianti
Grozāmais atbalsta ritenis ar pilno bloķēšanu un atsperes virziena bloķētāju 160 mm
Grozāmais atbalsta ritenis ar pilno bloķēšanu un atsperes virziena bloķētāju 160 mm
Zeta reverse
468BITP160P63 cv

Zeta reverse ir grozāmais atbalsta ritenis ar pilno bloķēšanu un atsperes virziena bloķētāju, paredzēts lietošanai aviācijas un kosmosa rūpniecībā, lidostu aprīkojumā, automobiļu OEM sistēmās, ražošanas un platformu ratos un transporta aprīkojumā. Stiprinājums ir taisnstūra plāksne, kas nodrošina stabilu piestiprināšanu un vienkāršu montāžu. Korpuss izgatavots no ļoti smagas tērauda loksnes, un tā grozāmo daļu nodrošina divu bumbu sacīkstes, pastiprinātas vai nerūsējošas. Ritenis ir 160 mm diametrā, to darbina precīzijas lodīšu gultņi, un tā protektors izgatavots no liesa poliuretāna, bet riteņa korpuss no alumīnija. Kopējais augstums ir 200 mm. Statiskā slodzes izturība ir 1600 kg. Dinamiskā slodzes izturība ir 640 kg ritenim kustoties ar ātrumu 6 km/h un 800 kg ar ātrumu 4 km/h.

160 mm
200 mm
800 kg
160 mm
200 mm
800 kg