Pāriet uz galveno saturu Pāriet uz meklēšanu Pāriet uz galveno navigāciju
Laipni lūdzam mūsu jaunajā pārstrukturētajā tīmekļa vietnē!

CAD faili

Zeta grozāmais atbalsta ritenis ar pilno bloķēšanu ir aprīkots ar taisnstūra plāksnes stiprinājumu un izgatavots no tērauda loksnes ļoti smagā izpildījumā ar divu bumbu sacikstes pastiprinātā vai nerūsējoša gultņa sistēmu. Ritenis ir izgatavots no smagā poliamīda ar identisko protektora materiālu un aprīkots ar Cuscinetto piano gultni, kura diametrs ir 200 mm. Kopējais augstums sasniedz 240 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 800 kg pie 4 km/h ātruma un 640 kg pie 6 km/h ātruma, savukārt statiskā slodzes kapacitāte sasniedz 1600 kg. Šis ritenis ir piemērots aviācijas un kosmosa rūpniecībā, lidostu aprīkojumam, automobiļu OEM ražošanai, ražošanas un platformu ratiem, kā arī transporta aprīkojumam.
Ruļļa veiktspēja
Kustības troksnis
Aizplūšana
Korozijas izturība
Preču numuri
Preces numurs
4687TOO200P63
EAN
4031582423822
Pamata atribūti
Korpusa tips
Grozāmais atbalsta ritenis ar pilno bloķēšanu
Kravnesība pie 4 km/h
800 kg
Kravnesība pie 6 km/h
640 kg
Statiskā kravnesība
1600 kg
Kopējais augstums
240 mm
Temperatūras diapazons (maksimālais)
80 °C
Temperatūras diapazons (minimālais)
-40 °C
Kopējais svars
3,71 kg
Produkta nosaukums
Zeta
Standarta
EN12532 - Transporta aprīkojums
Elektrovadītspējīga
Nerūsējošais
Uzstādīšana
Uzstādīšanas veids
Taisnstūra plāksne
Plāksnes atveres diametrs
11 mm
Plāksnes atveres garums (maksimālais)
105 mm
Plāksnes atveres platums (maksimālais)
80 mm
Plāksnes atveres platums (minimālais)
75 mm
Plāksnes garums
137 mm
Plāksnes platums
105 mm
Kronšteinis
Krāsa
Pasivēts ar zilu
Dakšas forma
Plašs, pastiprināts
Mājokļa materiāls
Tērauda loksne, ļoti smaga
Grozāmais gultnis
Divu bumbu sacīkstes, pastiprināta, vai nerūsējoša
Grozāms savienojums
322 mm
Ofsets
55 mm
Pagrieziena rādiuss
161 mm
Ritenis
Protektora cietība (D)
75 Krasts D
Korpusa materiāls
Poliamīds, smags
Protektora materiāls
Identisks ar riteņa korpusu
Protektora platums
50 mm
Diametrs
200 mm
Izplešanās armatūra
Bez vītņu aizsarga
Ass
Pieskrūvēts ar uzgriezni
Gūltnis
Cuscinetto piano
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
Uzticama vilce
Optimizēti protektori drošai saķerei uz slapjām un slidenām grīdām
Riteņi ar zemu nodilumu
Izturīgi riteņi ar ļoti zemu nodilumu
Viegla vadāmība
Pagrieziena galva ar dubultām lodīšu gultņiem
Optimizēta virziena bloķēšana
Virziena fiksāciju var regulēt uz 2x180° vai 4x90°
Ātra apkope
Pagrieziena gultņi ieeļļoti ar ilgmūžīgu smērvielu un aprīkoti ar eļļošanas sprauslu vieglai apkopei
Īpaši smaga konstrukcija
Metināta tērauda konstrukcija maksimālai slodzei
Smaga konstrukcija
Īpaši smags tērauda korpuss lielām slodzēm
Rūdīta grozāmā galva
Pastiprināti un termiski apstrādāti gultņu vāciņi
Izlaist produktu galeriju

Piederumi

Aksesuārs
Kāju aizsardzība
Foot Protection Ø200

Kāju aizsardzība ir aksessuārs, kas paredzēts riteņu aizsardzībai un nodrošina uzlabotas ekspluatācijas īpašības dažādos lietošanas apstākļos. Šis aksessuārs sver 0,75 kg, kas padara to vieglu un praktisku montāžai uz standarta riteņu sistēmām. Produkts ir izstrādāts, lai nodrošinātu ilgmūžību un uzticamību, aizsargājot riteņus no mehāniskiem bojājumiem un ārējiem faktoru iedarbības. Aksessuārs ir piemērots profesionālai un rūpnieciskai videi, kur nepieciešama augsta drošības un funkcionāluma standarta ievērošana.

Izlaist produktu galeriju

Atbilstoši produkti

Varianti
Grozāmais atbalsta ritenis 200 mm
Grozāmais atbalsta ritenis 200 mm
Zeta
4680IEP200P63

Zeta grožāmais atbalsta ritenis ir aprīkots ar taisnstūra plāksnes stiprinājumu un izgatavots no tērauda loksnes ļoti smagā izpildījumā ar divu bumbu sacīkstes pastiprinātā vai nerūsējoša gultņa sistēmu. Ritenis sastāv no alumīnija korpusa ar elastīgas riepas melnas vulkanizētas protektora pārklājuma un Cuscinetti a sfere di precisione gultņiem. Riteņa diametrs ir 200 mm, bet kopējais augstums sasniedz 240 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 450 kg pie 4 km/h ātruma vai 360 kg pie 6 km/h ātruma, savukārt statiskā slodzes kapacitāte sasniedz 900 kg. Produkts ir piemērots aviācijas un kosmosa rūpniecībā, lidostu aprīkojumam, automobiļu OEM, ražošanas un platformu ratos, kā arī transporta aprīkojumam.

200 mm
240 mm
450 kg
200 mm
240 mm
450 kg
Varianti
Fiksēts atbalsta ritenis 200 mm
Fiksēts atbalsta ritenis 200 mm
Zeta
4688IEP200P63

Zeta ir fiksēts atbalsta ritenis, kas paredzēts profesionālam lietojumam dažādās nozarēs. Ritenis ir aprīkots ar taisnstūra plāksni, kas nodrošina drošu un stabilu montāžu uz dažādām platformām. Korpuss ir izgatavots no ļoti smagas tērauda lokšnes, kas garantē augstu izturību un ilgmūžību pat intensīvas ekspluatācijas apstākļos. Ritenis pats ir 200 mm diametrā un aprīkots ar elastīgām melnām vulkanizētām riepām, kas nodrošina optimālu berzi un amortizāciju. Ritenim ir precīzs lodīšu gultnis, kas nodrošina vienmērīgu rotāciju un minimālu berzes pretestību. Ritenis ir izgatavots no alumīnija, kas padara to vieglu, bet pietiekami izturīgu. Kopējais riteņa augstums ir 240 mm. Statiskā slodzes jauda sasniedz 900 kg, savukārt dinamiskā slodzes jauda ir 360 kg pie 6 km/h ātruma vai 450 kg pie 4 km/h ātruma. Zeta ritenis ir ideāls risinājums aviācijas un kosmosa rūpniecībai, lidostas aprīkojumam, automobiļu OEM pielietojumiem, ražošanas un platformu ratiem, kā arī transporta aprīkojumam.

200 mm
240 mm
450 kg
200 mm
240 mm
450 kg
Grozāmais atbalsta ritenis ar virziena bloķēšanu 200 mm
Zeta
4681IEP200P63

Zeta ir grožāmais atbalsta ritenis ar virziena bloķēšanu, kas aprīkots ar taisnstūra plāksni montāžai. Korpuss izgatavots no ļoti smagas tērauda lokšņa un aprīkots ar divu bumbu sacīkstes pastiprinātā vai nerūsējošā izpildījumā, kas nodrošina uzticamu grožāmās funkcijas darbību. Ritenis ir 200 mm diametrā ar elastīgām melnām vulkanizētām riepām un alumīnija ķermeni, kas nodrošina optimālu svara un izturības līdzsvaru. Ritenis ir aprīkots ar precizitātes lodīšu cuscinetiem, kas garantē vienmērīgu un klusu darbību. Kopējais atbalsta riteņa augstums ir 240 mm. Statiskā noslodzes jauda sasniedz 1200 kg, savukārt dinamiskā noslodzes jauda ir 480 kg pie 6 km/h ātruma vai 600 kg pie 4 km/h ātruma. Šis atbalsta ritenis ir paredzēts izmantošanai aviācijas un kosmosa rūpniecībā, lidostu aprīkojumā, automobiļu OEM pielietojumos, ražošanas un platformu ratos, kā arī transporta aprīkojumā, kur nepieciešama augsta noslodzes jauda un uzticamība.

200 mm
240 mm
600 kg
200 mm
240 mm
600 kg
Varianti
Grozāmais atbalsta ritenis ar atsperu virziena fiksatoru 200 mm
Grozāmais atbalsta ritenis ar atsperu virziena fiksatoru 200 mm
Zeta reverse
468SIEP200P63

Zeta reverse ir grožāmais atbalsta ritenis ar atsperu virziena fiksatoru, kas aprīkots ar taisnstūra plāksnes stiprinājumu. Korpuss izgatavots no tērauda loksnes ļoti smagā izpildījumā un aprīkots ar divu bumbu sacīkstes, pastiprinātā vai nerūsējošā gultņa sistēmu optimālai grieztspējai. Ritenis sastāv no alumīnija korpusa ar elastīgas riepas, melnas, vulkanizētas protektora pārklājumu un precīziem lodīšu gultņiem. Riteņa diametrs ir 200 mm, bet kopējais augstums sasniedz 240 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 450 kg pie 4 km/h ātruma vai 360 kg pie 6 km/h ātruma, savukārt statiskā slodzes kapacitāte sasniedz 900 kg. Produkts piemērots aviācijas un kosmosa rūpniecībā, lidostu aprīkojumam, automobiļu OEM ražošanai, ražošanas un platformu ratiem, kā arī transporta aprīkojumam.

200 mm
240 mm
450 kg
200 mm
240 mm
450 kg
Varianti
Grozāmais atbalsta ritenis ar pilno bloķēšanu un atsperes virziena bloķētāju 200 mm
Grozāmais atbalsta ritenis ar pilno bloķēšanu un atsperes virziena bloķētāju 200 mm
Zeta reverse
468BIEP200P63

Zeta reverse ir grozāmais atbalsta ritenis ar pilno bloķēšanu un atsperes virziena bloķētāju, kas aprīkots ar taisnstūra plāksnes stiprinājumu. Korpuss izgatavots no tērauda loksnes ļoti smagā izpildījumā ar divu bumbu sacikstes, pastiprinātā vai nerūsēšā gultņa sistēmu. Ritenis sastāv no alumīnija korpusa ar elastīgas riepas, melnas, vulkanizētas protektoru un cuscinetti a sfere di precisione gultņiem. Riteņa diametrs ir 200 mm, bet kopējais augstums sasniedz 240 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 450 kg pie 4 km/h ātruma vai 360 kg pie 6 km/h ātruma, savukārt statiskā slodzes kapacitāte ir 900 kg. Produkts piemērots aviācijas un kosmosa rūpniecībā, lidostu aprīkojumam, automobiļu OEM, ražošanas un platformu ratos, kā arī transporta aprīkojumam.

200 mm
240 mm
450 kg
200 mm
240 mm
450 kg