- Sākums
- Ritentiņi un riteņi
-
Augstas kvalitātes riteņu balsti
Augstas kvalitātes riteņu balsti
Mūsu sērijas
Fiksēts atbalsta ritenis 30 mm
Compacta fiksēts atbalsta ritenis ir aprīkots ar taisnstūra plāksnes stiprinājumu un izgatavots ar tērauda loksnes, vidēja materiāla korpusu. Ritenī izmantots poliamīda korpuss ar protektoru, kas ir identisks ar riteņa korpusu, un aprīkots ar cuscinetto piano con distanziale gultni. Riteņa diametrs ir 30 mm, bet kopējais augstums sasniedz 34 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 30 kg pie 3 km/h ātruma, savukārt statiskā slodzes kapacitāte sasniedz 60 kg. Šis ritenītis ir īpaši piemērots izmantošanai instrumentu skapjos, darba galdos un transporta aprīkojumā, nodrošinot uzticamu un kompaktu risinājumu dažādām rūpnieciskām vajadzībām.
Fiksēts atbalsta ritenis 45 mm
Compacta fiksēts atbalsta ritenis ir aprīkots ar taisnstūra plāksnes stiprinājumu un izgatavots no tērauda loksnes, vidēja materiāla korpusa. Ritenī izmantots poliamīda korpuss ar protektoru, kas ir identisks ar riteņa korpusu, un aprīkots ar cuscinetto piano con distanziale gultni. Riteņa diametrs ir 45 mm, bet kopējais augstums sasniedz 48,5 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 40 kg pie 3 km/h ātruma, savukārt statiskā slodzes kapacitāte sasniedz 80 kg. Šis ritenītis ir īpaši piemērots instrumentu skapjiem, darba galdiem un transporta aprīkojumam, nodrošinot uzticamu un kompaktu risinājumu dažādām rūpnieciskām vajadzībām.
Grozāmais atbalsta ritenis 25 mm
Compacta grožāmais atbalsta ritenis ir aprīkots ar taisnstūra plāksnes stiprinājumu un izgatavots no tērauda loksnes, gaiša materiāla korpusa ar vienas bumbas sacensības griezes gultni. Riteņa korpuss izgatavots no polipropilēna, protektors ir identisks ar riteņa korpusu, un tas aprīkots ar cuscinetto piano con distanziale gultni. Riteņa diametrs ir 25 mm, kopējais augstums sasniedz 36 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 10 kg pie 3 km/h ātruma, statiskā slodzes kapacitāte ir 20 kg. Šis ritenis ir piemērots izmantošanai instrumentu skapjos, darba galdos un transporta aprīkojumā, nodrošinot uzticamu un kompaktu risinājumu dažādām rūpnieciskām vajadzībām.
Grozāmais atbalsta ritenis 32 mm
Compacta grožāmais atbalsta ritenis ir aprīkots ar taisnstūra plāksnes stiprinājumu un izgatavots no tērauda loksnes, gaiša materiāla korpusa ar vienas bumbas sacensības griezes gultni. Ritenis ir izgatavots no polipropilēna ar protektoru, kas ir identisks ar riteņa korpusu, un aprīkots ar cuscinetto piano con distanziale gultni. Riteņa diametrs ir 32 mm, bet kopējais augstums sasniedz 42,5 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 20 kg pie 3 km/h ātruma, savukārt statiskā slodzes kapacitāte sasniedz 40 kg. Šis ritenis ir īpaši piemērots instrumentu skapjiem, darba galdiem un transporta aprīkojumam, nodrošinot uzticamu un efektīvu pārvietošanas risinājumu dažādās tehniskās lietojumprogrammās.
Grozāmais atbalsta ritenis 38 mm
Compacta grožāmais atbalsta ritenis ir aprīkots ar taisnstūra plāksnes stiprinājumu un izgatavots no gaiša tērauda loksnes korpusa ar vienas bumbas sacensības grožāmo gultni. Ritenis ir izgatavots no polipropilēna ar protektoru no identiska materiāla kā riteņa korpuss un aprīkots ar Cuscinetto piano con distanziale gultni. Riteņa diametrs ir 38 mm, bet kopējais augstums sasniedz 50,5 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 25 kg pie 3 km/h ātruma, savukārt statiskā slodzes kapacitāte sasniedz 50 kg. Šis risinājums ir ideāli piemērots instrumentu skapjiem, darba galdiem un transporta aprīkojumam, nodrošinot uzticamu un kompaktu mobilitātes risinājumu dažādām rūpnieciskām un biroja vajadzībām.
Grozāmais atbalsta ritenis 50 mm
Compacta grožāmais atbalsta ritenis ir aprīkots ar taisnstūra plāksnes stiprinājumu un izgatavots no gaiša tērauda loksnes korpusa ar vienas bumbas sacensības griezes gultni. Ritenis ir izgatavots no polipropilēna materiāla, kur protektora materiāls ir identisks ar riteņa korpusu, un aprīkots ar cuscinetto piano con distanziale gultni. Riteņa diametrs ir 50 mm, bet kopējais augstums sasniedz 66 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 40 kg pie 3 km/h ātruma, savukārt statiskā slodzes kapacitāte sasniedz 80 kg. Šis ritenis ir īpaši piemērots izmantošanai instrumentu skapjos, darba galdos un transporta aprīkojumā, nodrošinot uzticamu un efektīvu mobilitāti dažādās tehniskās vidēs.
Grozāmais atbalsta ritenis 32 mm
Compacta grožāmais atbalsta ritenis ir aprīkots ar taisnstūra plāksnes stiprinājumu un izgatavots no gaiša tērauda loksnes korpusa ar vienas bumbas sacensības griezes gultni. Ritenis sastāv no polipropilēna pamata ar termoplastiskas gumijas protektoru un Cuscinetto piano con distanziale gultni, kura diametrs ir 32 mm. Produkta kopējais augstums sasniedz 42,5 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 70 kg pie 3 km/h ātruma, bet statiskā slodzes kapacitāte sasniedz 140 kg. Šis risinājums ir ideāli piemērots instrumentu skapjiem, darba galdiem un transporta aprīkojumam, nodrošinot uzticamu un kompaktu mobilitātes risinājumu dažādām rūpnieciskām un komerciālām vajadzībām.
Grozāmais atbalsta ritenis 25 mm
Grožāmais atbalsta ritenis Compacta ir aprīkots ar taisnstūra plāksnes stiprinājumu un izgatavots no gaiša tērauda loksnes korpusa ar vienas bumbas sacensības griezes gultni. Ritenis sastāv no polipropilēna pamata ar termoplastiskas gumijas protektoru un Cuscinetto piano con distanziale gultni, kura diametrs ir 25 mm. Produkta kopējais augstums sasniedz 86 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 70 kg pie 3 km/h ātruma, bet statiskā slodzes kapacitāte sasniedz 140 kg. Šis risinājums ir īpaši piemērots instrumentu skapju, darba galdu un transporta aprīkojuma vajadzībām, nodrošinot uzticamu un efektīvu mobilitāti dažādās tehniskās lietojumprogrammās.
Grozāmais atbalsta ritenis 200 mm
Zeta grozāmais atbalsta ritenis ir aprīkots ar taisnstūra plāksnes stiprinājumu un izgatavots no tērauda loksnes ar ļoti smagu konstrukciju, kas nodrošina divu bumbu sacikstes pastiprinātā vai nerūsējoša grozāmā gultņa sistēmu. Riteņa korpuss un protektors ir izgatavoti no poliamīda materiāla, savukārt gultnis ir cuscinetto piano tipa. Riteņa diametrs ir 200 mm, bet kopējais augstums sasniedz 240 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 600 kg pie 4 km/h ātruma un 480 kg pie 6 km/h ātruma, kamēr statiskā slodzes kapacitāte sasniedz 1200 kg. Šis ritenis ir piemērots aviācijas un kosmosa rūpniecībā, lidostu aprīkojumam, automobiļu OEM ražošanai, ražošanas un platformu ratiem, kā arī transporta aprīkojumam.
Grozāmais atbalsta ritenis ar pilno bloķēšanu 200 mm
Zeta grozāmais atbalsta ritenis ar pilno bloķēšanu ir aprīkots ar taisnstūra plāksnes stiprinājumu un izgatavots no tērauda loksnes ļoti smagā izpildījumā ar divu bumbu sacikstes pastiprinātā vai nerūsējoša gultņa sistēmu. Ritenis ir izgatavots no poliamīda materiāla, kur protektora materiāls ir identisks ar riteņa korpusu un aprīkots ar Cuscinetto piano gultni. Riteņa diametrs ir 200 mm, bet kopējais augstums sasniedz 240 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 600 kg pie 4 km/h ātruma vai 480 kg pie 6 km/h ātruma, savukārt statiskā slodzes kapacitāte sasniedz 1200 kg. Šis ritenis ir piemērots izmantošanai aviācijas un kosmosa rūpniecībā, lidostu aprīkojumā, automobiļu OEM ražošanā, ražošanas un platformu ratos, kā arī transporta aprīkojumā.
Fiksēts atbalsta ritenis 250 mm
Zeta fiksēts atbalsta ritenis ir aprīkots ar taisnstūra plāksnes stiprinājumu un izgatavots no tērauda loksnes, ļoti smaga korpusa. Riteņa korpuss izgatavots no poliamīda materiāla, ar protektoru, kas ir identisks ar riteņa korpusu, un aprīkots ar Cuscinetto piano gultni. Riteņa diametrs ir 250 mm, bet kopējais augstums sasniedz 290 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 800 kg pie 4 km/h ātruma vai 640 kg pie 6 km/h ātruma, savukārt statiskā slodzes kapacitāte sasniedz 1600 kg. Šis fiksētais atbalsta ritenis nodrošina augstu izturību un stabilitāti smagās ekspluatācijas apstākļos, pateicoties tērauda konstrukcijai un kvalitatīvajiem materiāliem.
Grozāmais atbalsta ritenis ar virziena bloķēšanu 125 mm
Zeta grožāmais atbalsta ritenis ar virziena bloķēšanu ir aprīkots ar taisnstūra plāksnes stiprinājumu un izgatavots no tērauda loksnes ļoti smagā izpildījumā ar divu bumbu sacīkstes pastiprinātā vai nerūsējoša gultņa sistēmu. Ritenis sastāv no alumīnija korpusa ar elastīgas riepas melnas vulkanizētas protektora materiālu un Cuscinetti a sfere di precisione gultņiem, kura diametrs ir 125 mm. Kopējais augstums sasniedz 164 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 300 kg pie 4 km/h ātruma un 240 kg pie 6 km/h ātruma, bet statiskā slodzes kapacitāte sasniedz 600 kg. Produkts ir piemērots aviācijas un kosmosa rūpniecībā, lidostu aprīkojumam, automobiļu OEM, ražošanas un platformu ratos, kā arī transporta aprīkojumam.
Grozāmais atbalsta ritenis ar virziena bloķēšanu 160 mm
Zeta grozāmais atbalsta ritenis ar virziena bloķēšanu ir aprīkots ar taisnstūra plāksnes stiprinājumu un izgatavots no tērauda loksnes ar ļoti smagu konstrukciju, kas nodrošina divu bumbu sacikstes pastiprinātā vai nerūsējoša gultņa sistēmu. Ritenis sastāv no alumīnija korpusa ar elastīgas riepas, melnas, vulkanizētas protektora materiālu un Cuscinetti a sfere di precisione gultņiem, ar 160 mm diametru. Kopējais augstums sasniedz 200 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 350 kg pie 4 km/h ātruma un 280 kg pie 6 km/h ātruma, savukārt statiskā slodzes kapacitāte sasniedz 700 kg. Produkts ir piemērots aviācijas un kosmosa rūpniecībā, lidostu aprīkojumam, automobiļu OEM, ražošanas un platformu ratos, kā arī transporta aprīkojumam.
Grozāmais atbalsta ritenis ar virziena bloķēšanu 125 mm
Zeta grozāmais atbalsta ritenis ar virziena bloķēšanu ir aprīkots ar taisnstūra plāksnes stiprinājumu un izgatavots no tērauda loksnes ļoti smagā izpildījumā ar divu bumbu sacikstes, pastiprinātā, vai nerūsējoša grozāmo gultni. Ritenis sastāv no alumīnija korpusa ar elastīgas riepas, bez marķējuma, vulkanizētas protektoru un precīzijas lodīšu gultņiem. Riteņa diametrs ir 125 mm, bet kopējais augstums sasniedz 164 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 300 kg pie 4 km/h ātruma vai 240 kg pie 6 km/h ātruma, savukārt statiskā slodzes kapacitāte ir 600 kg. Šis ritenis ir piemērots aviācijas un kosmosa rūpniecībā, lidostu aprīkojumam, automobiļu OEM ražošanai, ražošanas un platformu ratiņiem, kā arī transporta aprīkojumam.
Grozāmais atbalsta ritenis ar virziena bloķēšanu 160 mm
Zeta grozāmais atbalsta ritenis ar virziena bloķēšanu ir aprīkots ar taisnstūra plāksnes stiprinājumu un izgatavots no tērauds loksnes ļoti smagā izpildījumā ar divu bumbu sacīkstes pastiprinātā vai nerūsējoša gultņa sistēmu. Ritenis sastāv no alumīnija korpusa ar elastīgas riepas bez marķējuma vulkanizētu protektoru un precīzijas lodveida gultņiem, kura diametrs ir 160 mm. Produkta kopējais augstums sasniedz 200 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 350 kg pie 4 km/h ātruma un 280 kg pie 6 km/h ātruma, savukārt statiskā slodzes kapacitāte sasniedz 700 kg. Šis ritenis ir piemērots izmantošanai aviācijas un kosmosa rūpniecībā, lidostu aprīkojumā, automobiļu OEM ražošanā, ražošanas un platformu ratos, kā arī transporta aprīkojumā.
Grozāmais atbalsta ritenis ar virziena bloķēšanu 200 mm
Zeta grozāmais atbalsta ritenis ar virziena bloķēšanu ir aprīkots ar taisnstūra plāksnes stiprinājumu un izgatavots no tērauda loksnes ļoti smagā izpildījumā ar divu bumbu sacikstes pastiprinātā vai nerūsējoša gultņa sistēmu. Ritenis sastāv no alumīnija korpusa ar elastīgas riepas bez marķējuma vulkanizētu protektoru un Cuscinetti a sfere di precisione gultņiem, kura diametrs ir 200 mm. Produkta kopējais augstums sasniedz 240 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 450 kg pie 4 km/h ātruma un 360 kg pie 6 km/h ātruma, savukārt statiskā slodzes kapacitāte sasniedz 900 kg. Šis ritenis ir piemērots izmantošanai aviācijas un kosmosa rūpniecībā, lidostu aprīkojumā, automobiļu OEM ražošanā, ražošanas un platformu ratos, kā arī transporta aprīkojumā.
Grozāmais atbalsta ritenis ar virziena bloķēšanu 200 mm
Zeta grozāmais atbalsta ritenis ar virziena bloķēšanu ir aprīkots ar taisnstūra plāksnes stiprinājumu un izgatavots no ļoti smagas tērauda loksnes korpusa ar divu bumbu sacikstes, pastiprinātā, vai nerūsējošā grozāmo gultni. Ritenis sastāv no poliamīda pamata ar injicētu poliuretāna protektoru un cuscinetti a sfere di precisione gultņiem, kura diametrs ir 200 mm. Kopējais augstums sasniedz 240 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 500 kg pie 4 km/h ātruma un 400 kg pie 6 km/h ātruma, savukārt statiskā slodzes kapacitāte sasniedz 1000 kg. Produkts ir piemērots aviācijas un kosmosa rūpniecībā, lidostu aprīkojumam, automobiļu OEM, ražošanas un platformu ratos, kā arī transporta aprīkojumam.
Grozāmais atbalsta ritenis ar virziena bloķēšanu 125 mm
Zeta grozāmais atbalsta ritenis ar virziena bloķēšanu ir aprīkots ar taisnstūra plāksnes stiprinājumu un izgatavots no tērauda loksnes ļoti smagā izpildījumā ar divu bumbu sacīkstes, pastiprinātā, vai nerūsējoša grozāmo gultni. Ritenis sastāv no alumīnija korpusa ar lieta poliuretāna protektoru un Cuscinetti a sfere di precisione gultņiem, kura diametrs ir 125 mm. Kopējais augstums sasniedz 164 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 500 kg pie 4 km/h ātruma vai 400 kg pie 6 km/h ātruma, savukārt statiskā slodzes kapacitāte sasniedz 1000 kg. Šis ritenis ir piemērots izmantošanai aviācijas un kosmosa rūpniecībā, lidostu aprīkojumā, automobiļu OEM ražošanā, ražošanas un platformu ratos, kā arī transporta aprīkojumā.
Grozāmais atbalsta ritenis ar virziena bloķēšanu 125 mm
Zeta grozāmais atbalsta ritenis ar virziena bloķēšanu ir aprīkots ar taisnstūra plāksnes stiprinājumu un izgatavots no tērauda loksnes ļoti smagā izpildījumā ar divu bumbu sacikstes pastiprinātā vai nerūsējoša gultņa sistēmu. Ritenis sastāv no alumīnija korpusa ar lietu poliuretāna protektoru un Cuscinetti a sfere di precisione gultņiem, kura diametrs ir 125 mm. Kopējais augstums sasniedz 164 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 400 kg pie 4 km/h ātruma un 320 kg pie 6 km/h ātruma, bet statiskā slodzes kapacitāte sasniedz 800 kg. Produkts ir piemērots aviācijas un kosmosa rūpniecībā, lidostu aprīkojumam, automobiļu OEM, ražošanas un platformu ratiņiem, kā arī transporta aprīkojumam.
Grozāmais atbalsta ritenis ar virziena bloķēšanu 160 mm
Zeta grozāmais atbalsta ritenis ar virziena bloķēšanu ir aprīkots ar taisnstūra plāksnes stiprinājumu un izgatavots no tērauda loksnes ļoti smagā izpildījumā ar divu bumbu sacikstes pastiprinātā vai nerūsējoša gultņa sistēmu. Ritenis sastāv no alumīnija korpusa ar lietu poliuretāna protektoru un Cuscinetti a sfere di precisione gultņiem, kura diametrs ir 160 mm. Produkta kopējais augstums sasniedz 200 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 800 kg pie 4 km/h ātruma un 640 kg pie 6 km/h ātruma, bet statiskā slodzes kapacitāte sasniedz 1600 kg. Šis ritenis ir piemērots izmantošanai aviācijas un kosmosa rūpniecībā, lidostu aprīkojumā, automobiļu OEM ražošanā, ražošanas un platformu ratos, kā arī transporta aprīkojumā.
Grozāmais atbalsta ritenis ar virziena bloķēšanu 160 mm
Zeta grozāmais atbalsta ritenis ar virziena bloķēšanu ir aprīkots ar taisnstūra plāksnes stiprinājumu un izgatavots no tērauda loksnes ļoti smagā izpildījumā ar divu bumbu sacikstes pastiprinātā vai nerūsējoša gultņa sistēmu. Ritenis sastāv no alumīnija korpusa ar lietu poliuretāna protektoru un Cuscinetti a sfere di precisione gultņiem, kura diametrs ir 160 mm. Produkta kopējais augstums sasniedz 200 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 550 kg pie 4 km/h ātruma un 440 kg pie 6 km/h ātruma, bet statiskā slodzes kapacitāte sasniedz 1100 kg. Šis ritenis ir piemērots izmantošanai aviācijas un kosmosa rūpniecībā, lidostu aprīkojumā, automobiļu OEM ražošanā, ražošanas un platformu ratos, kā arī transporta aprīkojumā.
Grozāmais atbalsta ritenis ar virziena bloķēšanu 200 mm
Zeta grozāmais atbalsta ritenis ar virziena bloķēšanu ir aprīkots ar taisnstūra plāksnes stiprinājumu un izgatavots no tērauda loksnes ļoti smagā izpildījumā ar divu bumbu sacīkstes pastiprinātā vai nerūsējoša gultņa sistēmu. Ritenis sastāv no alumīnija korpusa ar lietu poliuretāna protektoru un Cuscinetti a sfere di precisione gultņiem, kura diametrs ir 200 mm. Produkta kopējais augstums sasniedz 240 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 800 kg pie 4 km/h ātruma un 640 kg pie 6 km/h ātruma, bet statiskā slodzes kapacitāte sasniedz 1600 kg. Šis ritenis ir piemērots izmantošanai aviācijas un kosmosa rūpniecībā, lidostu aprīkojumā, automobiļu OEM ražošanā, ražošanas un platformu ratos, kā arī transporta aprīkojumā.
Grozāmais atbalsta ritenis ar virziena bloķēšanu 200 mm
Zeta grozāmais atbalsta ritenis ar virziena bloķēšanu ir aprīkots ar taisnstūra plāksnes stiprinājumu un izgatavots no tērauda loksnes ļoti smagā izpildījumā ar divu bumbu sacikstes pastiprinātā vai nerūsējoša gultņa sistēmu. Ritenis sastāv no alumīnija korpusa ar lietu poliuretāna protektoru un Cuscinetti a sfere di precisione gultņiem, kura diametrs ir 200 mm. Produkta kopējais augstums sasniedz 240 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 700 kg pie 4 km/h ātruma un 560 kg pie 6 km/h ātruma, bet statiskā slodzes kapacitāte sasniedz 1400 kg. Šis ritenis ir piemērots izmantošanai aviācijas un kosmosa rūpniecībā, lidostu aprīkojumā, automobiļu OEM ražošanā, ražošanas un platformu ratos, kā arī transporta aprīkojumā.
Grozāmais atbalsta ritenis ar virziena bloķēšanu 125 mm
Zeta grozāmais atbalsta ritenis ar virziena bloķēšanu ir aprīkots ar taisnstūra plāksnes stiprinājumu un izgatavots no tērauda loksnes ar ļoti smagu konstrukciju, kas nodrošina divu bumbu sacikstes pastiprinātā vai nerūsējoša griezes gultņa sistēmu. Ritenis ir izgatavots no smagā poliamīda materiāla, kur protektora materiāls ir identisks ar riteņa korpusu un aprīkots ar precīziem lodīšu gultņiem. Riteņa diametrs ir 125 mm ar kopējo augstumu 164 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte sasniedz 700 kg pie 4 km/h ātruma vai 560 kg pie 6 km/h ātruma, savukārt statiskā slodzes kapacitāte ir 1400 kg. Produkts ir piemērots aviācijas un kosmosa rūpniecībā, lidostu aprīkojumam, automobiļu OEM, ražošanas un platformu ratos, kā arī transporta aprīkojumam.