Pāriet uz galveno saturu Pāriet uz meklēšanu Pāriet uz galveno navigāciju
Laipni lūdzam mūsu jaunajā pārstrukturētajā tīmekļa vietnē!
Compacta grožāmais atbalsta ritenis ir aprīkots ar taisnstūra plāksnes stiprinājumu un izgatavots no gaiša tērauda loksnes korpusa ar vienas bumbas sacensības griezes gultni. Ritenis sastāv no polipropilēna pamata ar termoplastiskas gumijas protektoru un Cuscinetto piano con distanziale gultni, kura diametrs ir 32 mm. Produkta kopējais augstums sasniedz 42,5 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 70 kg pie 3 km/h ātruma, bet statiskā slodzes kapacitāte sasniedz 140 kg. Šis risinājums ir ideāli piemērots instrumentu skapjiem, darba galdiem un transporta aprīkojumam, nodrošinot uzticamu un kompaktu mobilitātes risinājumu dažādām rūpnieciskām un komerciālām vajadzībām.
Ruļļa veiktspēja
Kustības troksnis
Aizplūšana
Korozijas izturība
Preču numuri
Preces numurs
1430PJI032P60-38x32
EAN
4031582415063
S4 materiāla numurs
990062728
Pamata atribūti
Korpusa tips
Grozāmais atbalsta ritenis
Kopējais platums
26 mm
Kravnesība pie 3 km/h
70 kg
Statiskā kravnesība
140 kg
Kopējais augstums
42,5 mm
Temperatūras diapazons (maksimālais)
60 °C
Temperatūras diapazons (minimālais)
-20 °C
Kopējais svars
0,05 kg
Produkta nosaukums
Compacta
Standarta
EN12530 - Ierīču atbalsta riteņi
Elektrovadītspējīga
Nerūsējošais
Uzstādīšana
Uzstādīšanas veids
Taisnstūra plāksne
Plāksnes atveres diametrs
4,2 mm
Plāksnes atveres garums (maksimālais)
24 mm
Plāksnes atveres platums (maksimālais)
30 mm
Plāksnes garums
38 mm
Plāksnes platums
32 mm
Stieņa garums
15 mm
Kronšteinis
Krāsa
Pasivēts ar zilu
Dakšas forma
Plašs
Mājokļa materiāls
Tērauda loksne, gaiša
Grozāmais gultnis
Vienas bumbas sacensības
Kupola diametrs
26,5 mm
Grozāms savienojums
54 mm
Ofsets
11 mm
Pagrieziena rādiuss
27 mm
Vītnes diametrs
0 mm
Ritenis
Protektora cietība (A)
87 Krasts A
Korpusa materiāls
Polipropilēns
Protektora materiāls
Termoplastiskas gumija
Protektora platums
15 mm
Diametrs
32 mm
Korpusa platums
15 mm
Izplešanās armatūra
Bez vītņu aizsarga
Ass
Kniedēts
Gūltnis
Cuscinetto piano con distanziale
Ritenis krāsa
Sudraba pelēka (RAL7001)