Grozāmais atbalsta ritenis ar virziena bloķēšanu 160 mm
Zeta
EAN:
4031582399851
Produkta numurs:
4681IFP160P63 XL
- Nekaitīgi materiāli
- Pārbaudīta kvalitāte
- Nepārtraukta lietošana
Zeta ir groza mais atbalsta ritenis ar virziena bloķēšanu, kas paredzēts smagai slodzei un precīzai kustības vadībai. Stiprināju...
Detaļas
Pielāgota vai liela apjoma pasūtījums? Pieprasiet cenu piedāvājumu tagad.
CAD faili
Jūs varat lejupielādēt šī produkta konstrukcijas datus.
Datu lapas
Zeta ir groza mais atbalsta ritenis ar virziena bloķēšanu, kas paredzēts smagai slodzei un precīzai kustības vadībai. Stiprinājuma elements ir taisnstūra plāksne, kas nodrošina stabilu piestiprināšanu pie konstrukcijas. Korpusa pagrieziena gultnis ir divu lodīšu gultņu sistēma, pastiprināta vai nerūsējoša, un korpuss izgatavots no tērauda loksnes, ļoti smagas konstrukcijas. Riteņa diametrs ir 160 mm, tas ir aprīkots ar precīzijas lodīšu gultņiem, un tā protektors ir izgatavots no elastīgas, bez mārķējuma, vulkanizētas riepas. Riteņa korpuss ir izgatavots no alumīnija. Kopējais augstums ir 200 mm. Statiskā slodzes izturība ir 700 kg, bet dinamiskā slodzes izturība ir 280 kg, braucot ar ātrumu 6 km/h, un 350 kg, braucot ar ātrumu 4 km/h. Ritenis ir piemērots lietošanai aviācijas un kosmosa rūpniecībā, lidostu aprīkojumā, automobiļu OEM ražošanā, ražošanas un platformu ratos, kā arī transporta aprīkojumā.
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
Uzticama vilce
Optimizēti protektori drošai saķerei uz slapjām un slidenām grīdām
Bezsvītru kustība
Riteņi ar samazinātu nodilumu un nelielām tīrīšanas prasībām
Klusā ripošana
Mīksto riteņu versijas klusai darba videi
Viegla vadāmība
Pagrieziena galva ar dubultām lodīšu gultņiem
Zemu vibrāciju transports
Īpaši mīksti riteņi ar labām triecienu absorbējošām īpašībām
Optimizēta virziena bloķēšana
Virziena fiksāciju var regulēt uz 2x180° vai 4x90°
Ātra apkope
Pagrieziena gultņi ieeļļoti ar ilgmūžīgu smērvielu un aprīkoti ar eļļošanas sprauslu vieglai apkopei
Īpaši smaga konstrukcija
Metināta tērauda konstrukcija maksimālai slodzei
Smaga konstrukcija
Īpaši smags tērauda korpuss lielām slodzēm
Rūdīta grozāmā galva
Pastiprināti un termiski apstrādāti gultņu vāciņi
Ergonomiska kājas pedālis
Ērti sasniedzams un īpaši garš XL pedālis manuālajai virziena fiksācijai