Pāriet uz galveno saturu Pāriet uz meklēšanu Pāriet uz galveno navigāciju
Laipni lūdzam mūsu jaunajā pārstrukturētajā tīmekļa vietnē!

CAD faili

Compacta ir grožāmais atbalsta ritenis, kas paredzēts dažādu industriālo pielietojumu vajadzībām. Ritenis ir aprīkots ar taisnstūra plāksni, kas nodrošina stabilu un uzticamu montāžu uz dažādām virsmām. Korpuss ir izgatavots no tērauda lokšņa gaiša izpildījumā, kas garantē ilgmūžību un pretestību korozijai. Grožāmais atbalsts izmanto vienas bumbas sacensības sistēmu, kas nodrošina vienmērīgu un mīkstu griešanos visos virzienos. Ritenis ir 25 mm diametrā un aprīkots ar plakanu kuscineti ar distanciāli, kas nodrošina optimālu berzes samazināšanu un ilgu kalpošanas laiku. Ritenim ir termoplastiskas gumijas protektors, kas uzlabo saķeri un aizsargā virsmas no bojājumiem, savukārt ritenim ir polipropilēna ķermenis, kas nodrošina vieglu svaru un ķīmisko izturību. Kopējais augstums ir 86 mm, kas ļauj ritenim iekļauties kompaktās telpās. Ritenis var izturēt statisko slodzi līdz 20 kg un dinamisko slodzi līdz 10 kg pie ātruma 3 km/h. Compacta ir ideāls risinājums instrumentu skapi, darba galdiem un transporta aprīkojumam.
Ruļļa veiktspēja
Kustības troksnis
Aizplūšana
Korozijas izturība
Preču numuri
Preces numurs
1430PJI025P60-35x30
EAN
4031582415056
S4 materiāla numurs
990062729
Pamata atribūti
Korpusa tips
Grozāmais atbalsta ritenis
Kopējais platums
24 mm
Kravnesība pie 3 km/h
10 kg
Statiskā kravnesība
20 kg
Kopējais augstums
86 mm
Temperatūras diapazons (maksimālais)
60 °C
Temperatūras diapazons (minimālais)
-20 °C
Kopējais svars
0,03 kg
Produkta nosaukums
Compacta
Standarta
EN12530 - Ierīču atbalsta riteņi
Elektrovadītspējīga
Nerūsējošais
Uzstādīšana
Uzstādīšanas veids
Taisnstūra plāksne
Plāksnes atveres diametrs
4,2 mm
Plāksnes atveres garums (maksimālais)
23 mm
Plāksnes atveres platums (maksimālais)
28 mm
Plāksnes garums
35 mm
Plāksnes platums
30 mm
Stieņa garums
15 mm
Kronšteinis
Krāsa
Pasivēts ar zilu
Dakšas forma
Plašs
Mājokļa materiāls
Tērauda loksne, gaiša
Grozāmais gultnis
Vienas bumbas sacensības
Kupola diametrs
24,5 mm
Grozāms savienojums
164 mm
Ofsets
23 mm
Pagrieziena rādiuss
82 mm
Vītnes diametrs
0 mm
Ritenis
Protektora cietība (A)
87 Krasts A
Korpusa materiāls
Polipropilēns
Protektora materiāls
Termoplastiskas gumija
Protektora platums
15 mm
Diametrs
25 mm
Korpusa platums
15 mm
Izplešanās armatūra
Bez vītņu aizsarga
Ass
Kniedēts
Gūltnis
Cuscinetto piano con distanziale
Ritenis krāsa
Sudraba pelēka (RAL7001)