Grozāmais atbalsta ritenis ar virziena bloķēšanu 125 mm
Zeta
EAN:
4031582400434
Produkta numurs:
4681ITP125P63 SH80XL
- Nekaitīgi materiāli
- Pārbaudīta kvalitāte
- Nepārtraukta lietošana
Zeta ir grozāmais atbalsta ritenis ar virziena bloķēšanu, paredzēts smagu konstrukciju pārvietošanai. Fiksācijai izmantota taisn...
Detaļas
Pielāgota vai liela apjoma pasūtījums? Pieprasiet cenu piedāvājumu tagad.
CAD faili
Jūs varat lejupielādēt šī produkta konstrukcijas datus.
Datu lapas
Zeta ir grozāmais atbalsta ritenis ar virziena bloķēšanu, paredzēts smagu konstrukciju pārvietošanai. Fiksācijai izmantota taisnstūra plāksne, kas nodrošina stabilu piestiprinājumu pie pamatnes. Korpusa materiāls ir tērauda loksne, ļoti smaga, un grozāmo daļu nodrošina divu bumbu sacīkstes, pastiprinātas vai nerūsējošās. Ritenis ar diametru 125 mm ir aprīkots ar precīzijas lodīšu gultņiem, protektora materiāls ir poliuretāns, liets, bet riteņa korpuss ir izgatavots no alumīnija. Kopējais augstums ir 164 mm. Statiskā slodzes izturība ir 800 kg. Dinamiskā slodze ir 320 kg, pārvietojoties ar ātrumu 6 km/h, un 400 kg, pārvietojoties ar ātrumu 4 km/h. Produkts ir paredzēts izmantošanai aviācijas un kosmosa rūpniecībā un lidostas aprīkojumā, automobiļu OEM ražošanā, ražošanas un platformu ratos, kā arī transporta aprīkojumā.
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
Uzticama vilce
Optimizēti protektori drošai saķerei uz slapjām un slidenām grīdām
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
Optimizēta virziena bloķēšana
Virziena fiksāciju var regulēt uz 2x180° vai 4x90°
Ātra apkope
Pagrieziena gultņi ieeļļoti ar ilgmūžīgu smērvielu un aprīkoti ar eļļošanas sprauslu vieglai apkopei
Īpaši smaga konstrukcija
Metināta tērauda konstrukcija maksimālai slodzei
Smaga konstrukcija
Īpaši smags tērauda korpuss lielām slodzēm
Rūdīta grozāmā galva
Pastiprināti un termiski apstrādāti gultņu vāciņi
Ergonomiska kājas pedālis
Ērti sasniedzams un īpaši garš XL pedālis manuālajai virziena fiksācijai