Grozāmais atbalsta ritenis ar virziena bloķēšanu 125 mm
Zeta
EAN:
4031582399479
Produkta numurs:
4681IEP125P63 XL
- Nekaitīgi materiāli
- Pārbaudīta kvalitāte
- Nepārtraukta lietošana
Zeta ir grožāmais atbalsta ritenis ar virziena bloķēšanu, kas paredzēts smagu konstrukciju atbalstam un pārvietošanai. Stiprināj...
Detaļas
Pielāgota vai liela apjoma pasūtījums? Pieprasiet cenu piedāvājumu tagad.
CAD faili
Jūs varat lejupielādēt šī produkta konstrukcijas datus.
Datu lapas
Zeta ir grožāmais atbalsta ritenis ar virziena bloķēšanu, kas paredzēts smagu konstrukciju atbalstam un pārvietošanai. Stiprinājums ir taisnstūra plāksne, kas nodrošina stingru piestiprinājumu pie pamatnes. Korpuss ir izgatavots no ļoti smagas tērauda loksnes, un groziņu nodrošina divu bumbu sacīkstes, kas ir pastiprinātas vai nerūsējošas. Ritenis ar 125 mm diametru ir aprīkots ar precīzijas lodīšu gultņiem, elastīgu melnu vulkanizētu riepu un alumīnija korpusu. Kopējais augstums ir 164 mm. Statiskā slodzes izturība ir 600 kg, bet dinamiskā slodzes izturība ir 240 kg, ja ātrums ir 6 km/h, un 300 kg, ja ātrums ir 4 km/h. Izstrādājums ir paredzēts lietošanai šādās jomās: aviācijas un kosmosa rūpniecībā un lidostas aprīkojumā, automobiļu OEM ražošanā, ražošanas un platformu ratos un transporta aprīkojumā.
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
Uzticama vilce
Optimizēti protektori drošai saķerei uz slapjām un slidenām grīdām
Klusā ripošana
Mīksto riteņu versijas klusai darba videi
Viegla vadāmība
Pagrieziena galva ar dubultām lodīšu gultņiem
Zemu vibrāciju transports
Īpaši mīksti riteņi ar labām triecienu absorbējošām īpašībām
Optimizēta virziena bloķēšana
Virziena fiksāciju var regulēt uz 2x180° vai 4x90°
Ātra apkope
Pagrieziena gultņi ieeļļoti ar ilgmūžīgu smērvielu un aprīkoti ar eļļošanas sprauslu vieglai apkopei
Īpaši smaga konstrukcija
Metināta tērauda konstrukcija maksimālai slodzei
Smaga konstrukcija
Īpaši smags tērauda korpuss lielām slodzēm
Rūdīta grozāmā galva
Pastiprināti un termiski apstrādāti gultņu vāciņi
Ergonomiska kājas pedālis
Ērti sasniedzams un īpaši garš XL pedālis manuālajai virziena fiksācijai