Grozāmais atbalsta ritenis ar virziena bloķēšanu 160 mm
Zeta
EAN:
4031582400458
Produkta numurs:
4681ITP160P63 FlatXL
- Nekaitīgi materiāli
- Pārbaudīta kvalitāte
- Nepārtraukta lietošana
Zeta ir grozāmais atbalsta ritenis ar virziena bloķēšanu aviācijas un kosmosa rūpniecībai, lidostu aprīkojumam, automobiļu OEM s...
Detaļas
Pielāgota vai liela apjoma pasūtījums? Pieprasiet cenu piedāvājumu tagad.
CAD faili
Jūs varat lejupielādēt šī produkta konstrukcijas datus.
Datu lapas
Zeta ir grozāmais atbalsta ritenis ar virziena bloķēšanu aviācijas un kosmosa rūpniecībai, lidostu aprīkojumam, automobiļu OEM sistēmām, ražošanas un platformu ratiem un transporta aprīkojumam. Stiprinājums ir taisnstūra plāksne, kas nodrošina drošu un stabilu montāžu. Korpuss ir izgatavots no ļoti smagas tērauda loksnes, un tā grozāmais gultnis ir divu bumbu sacīkstes, pastiprināts vai nerūsējošs. Ritenis ar 160 mm diametru ir aprīkots ar precīzijas lodīšu gultņiem, protektors ir izgatavots no lieta poliuretāna, bet riteņa korpuss ir no alumīnija. Kopējais augstums ir 200 mm, kas ļauj integrēt riteni kompaktās konstrukcijās. Statiskā slodzes kapacitāte ir 1600 kg. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 640 kg, ja ātrums ir 6 km/h, un 800 kg, ja ātrums ir 4 km/h.
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
Uzticama vilce
Optimizēti protektori drošai saķerei uz slapjām un slidenām grīdām
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
Optimizēta virziena bloķēšana
Virziena fiksāciju var regulēt uz 2x180° vai 4x90°
Ātra apkope
Pagrieziena gultņi ieeļļoti ar ilgmūžīgu smērvielu un aprīkoti ar eļļošanas sprauslu vieglai apkopei
Īpaši smaga konstrukcija
Metināta tērauda konstrukcija maksimālai slodzei
Smaga konstrukcija
Īpaši smags tērauda korpuss lielām slodzēm
Rūdīta grozāmā galva
Pastiprināti un termiski apstrādāti gultņu vāciņi
Ergonomiska kājas pedālis
Ērti sasniedzams un īpaši garš XL pedālis manuālajai virziena fiksācijai