Grozāmais atbalsta ritenis ar virziena bloķēšanu 125 mm
Zeta
EAN:
4031582400427
Produkta numurs:
4681ITP125P63 FlatXL
- Nekaitīgi materiāli
- Pārbaudīta kvalitāte
- Nepārtraukta lietošana
Zeta ir grozāmais atbalsta ritenis ar virziena bloķēšanu, kas paredzēts izmantošanai aviācijas un kosmosa rūpniecībā, lidostas a...
Detaļas
Pielāgota vai liela apjoma pasūtījums? Pieprasiet cenu piedāvājumu tagad.
CAD faili
Jūs varat lejupielādēt šī produkta konstrukcijas datus.
Datu lapas
Zeta ir grozāmais atbalsta ritenis ar virziena bloķēšanu, kas paredzēts izmantošanai aviācijas un kosmosa rūpniecībā, lidostas aprīkojumā, automobiļu OEM sistēmās, ražošanas un platformu ratos un transporta aprīkojumā. Stiprinājumu nodrošina taisnstūra plāksne, kas ļauj ērti un drošI piestiprināt riteni pie ratiem vai iekārtas rāmja. Korpuss ir izgatavots no ļoti smagas tērauda loksnes, un grozāmo mezglu veido divu bumbu sačīkstes, kas ir pastiprinātas vai neruūsējošas. Ritenis ir 125 mm diametra, tā protektors izgatavots no lietā poliuretāna, riteņa korpuss no alumīnija, bet riteni balsta precīzijas lodīšu gultņi. Izstrādājuma kopējais augstums ir 164 mm. Statiskā nesošā spēja ir 1000 kg, bet dinamiskā nesošā spēja ir 400 kg ātrumā 6 km/h un 500 kg ātrumā 4 km/h. Visas sastāvdaļas ir izvēlētas ilgstošai un drošai ekspluatācijai.
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
Uzticama vilce
Optimizēti protektori drošai saķerei uz slapjām un slidenām grīdām
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
Optimizēta virziena bloķēšana
Virziena fiksāciju var regulēt uz 2x180° vai 4x90°
Ātra apkope
Pagrieziena gultņi ieeļļoti ar ilgmūžīgu smērvielu un aprīkoti ar eļļošanas sprauslu vieglai apkopei
Īpaši smaga konstrukcija
Metināta tērauda konstrukcija maksimālai slodzei
Smaga konstrukcija
Īpaši smags tērauda korpuss lielām slodzēm
Rūdīta grozāmā galva
Pastiprināti un termiski apstrādāti gultņu vāciņi
Ergonomiska kājas pedālis
Ērti sasniedzams un īpaši garš XL pedālis manuālajai virziena fiksācijai