Grozāmais atbalsta ritenis ar virziena bloķēšanu 160 mm
Zeta
EAN:
4031582400465
Produkta numurs:
4681ITP160P63 SH80XL
- Nekaitīgi materiāli
- Pārbaudīta kvalitāte
- Nepārtraukta lietošana
Zeta ir grozāmais atbalsta ritenis ar virziena bloķēšanu, kas paredzēts smagām transporta un rūpnieciskām lietojumprogrammām, to...
Detaļas
Pielāgota vai liela apjoma pasūtījums? Pieprasiet cenu piedāvājumu tagad.
CAD faili
Jūs varat lejupielādēt šī produkta konstrukcijas datus.
Datu lapas
Zeta ir grozāmais atbalsta ritenis ar virziena bloķēšanu, kas paredzēts smagām transporta un rūpnieciskām lietojumprogrammām, tostarp aviācijas un kosmosa rūpniecībai, lidostas aprīkojumam, automobiļu OEM sistēmām, ražošanas un platformu ratiem un transporta aprīkojumam. Montāžas elements ir taisnstūra plāksne, kas nodrošina stabilu piestiprinājumu. Korpuss ir izgatavots no ļoti smagas tērauda loksnes un aprīkots ar divu bumbu saciķkstēm, kas ir pastiprinātas vai nerūsējošas. Ritenis ar diametru 160 mm ir izgatavots no alumīnija, tā protektors ir liets poliuretāns, bet gultņi ir precizitātes lodīšu gultņi. Kopējais augstums ir 200 mm. Statiskā slodzes izturība ir 1100 kg, bet dinamiskā slodzes izturība ir 440 kg ātrumā 6 km/h un 550 kg ātrumā 4 km/h.
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
Uzticama vilce
Optimizēti protektori drošai saķerei uz slapjām un slidenām grīdām
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
Optimizēta virziena bloķēšana
Virziena fiksāciju var regulēt uz 2x180° vai 4x90°
Ātra apkope
Pagrieziena gultņi ieeļļoti ar ilgmūžīgu smērvielu un aprīkoti ar eļļošanas sprauslu vieglai apkopei
Īpaši smaga konstrukcija
Metināta tērauda konstrukcija maksimālai slodzei
Smaga konstrukcija
Īpaši smags tērauda korpuss lielām slodzēm
Rūdīta grozāmā galva
Pastiprināti un termiski apstrādāti gultņu vāciņi
Ergonomiska kājas pedālis
Ērti sasniedzams un īpaši garš XL pedālis manuālajai virziena fiksācijai