Grozāmais atbalsta ritenis ar virziena bloķēšanu 125 mm
Zeta
EAN:
4031582399844
Produkta numurs:
4681IFP125P63 XL
- Nekaitīgi materiāli
- Pārbaudīta kvalitāte
- Nepārtraukta lietošana
Zeta ir grozāmais atbalsta ritenis ar virziena bloķēšanu, kas paredzēts smagu kravu pārvietošanai. Ritenis tiek piestiprināts ar...
Detaļas
Pielāgota vai liela apjoma pasūtījums? Pieprasiet cenu piedāvājumu tagad.
CAD faili
Jūs varat lejupielādēt šī produkta konstrukcijas datus.
Datu lapas
Zeta ir grozāmais atbalsta ritenis ar virziena bloķēšanu, kas paredzēts smagu kravu pārvietošanai. Ritenis tiek piestiprināts ar taisnstūra plāksni, kas nodrošina stabilu savienojumu ar konstrukciju. Korpusa materiāls ir ļoti smaga tērauda loksne, un grozāmo daļu nodrošina divu bumbu sacīkstes, kas ir pastiprinātas vai nerūsējošas. Riteņa diametrs ir 125 mm. Riepa ir izgatavota no elastīgas gumijas bez marķējuma, vulkanizēta, savukārt riteņa korpuss ir izgatavots no alumīnija un aprīkots ar precīzijas lodīšu gultņiem. Kopējais augstums ir 164 mm. Statiskā slodzes izturība ir 600 kg. Dinamiskā slodzes izturība ir 240 kg ar ātrumu 6 km/h un 300 kg ar ātrumu 4 km/h. Produkts ir paredzēts izmantošanai aviācijas un kosmosa rūpniecībā, lidostas aprīkojumā, automobiļu OEM ražošanā, ražošanas un platformu ratos un transporta aprīkojumā.
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
Uzticama vilce
Optimizēti protektori drošai saķerei uz slapjām un slidenām grīdām
Bezsvītru kustība
Riteņi ar samazinātu nodilumu un nelielām tīrīšanas prasībām
Klusā ripošana
Mīksto riteņu versijas klusai darba videi
Viegla vadāmība
Pagrieziena galva ar dubultām lodīšu gultņiem
Zemu vibrāciju transports
Īpaši mīksti riteņi ar labām triecienu absorbējošām īpašībām
Optimizēta virziena bloķēšana
Virziena fiksāciju var regulēt uz 2x180° vai 4x90°
Ātra apkope
Pagrieziena gultņi ieeļļoti ar ilgmūžīgu smērvielu un aprīkoti ar eļļošanas sprauslu vieglai apkopei
Īpaši smaga konstrukcija
Metināta tērauda konstrukcija maksimālai slodzei
Smaga konstrukcija
Īpaši smags tērauda korpuss lielām slodzēm
Rūdīta grozāmā galva
Pastiprināti un termiski apstrādāti gultņu vāciņi
Ergonomiska kājas pedālis
Ērti sasniedzams un īpaši garš XL pedālis manuālajai virziena fiksācijai