Grozāmais atbalsta ritenis ar pilno bloķēšanu 200 mm
Zeta
EAN:
4031582444612
Produkta numurs:
4687ITP200P63 super convex R25
- Nekaitīgi materiāli
- Pārbaudīta kvalitāte
- Nepārtraukta lietošana
Zeta ir grožāmais atbalsta ritenis ar pilno bloķēšanu smagām slodzēm. Stiprinājumu nodrošina taisnstūra plāksne. Korpuss ir izga...
Detaļas
Pielāgota vai liela apjoma pasūtījums? Pieprasiet cenu piedāvājumu tagad.
CAD faili
Jūs varat lejupielādēt šī produkta konstrukcijas datus.
Zeta ir grožāmais atbalsta ritenis ar pilno bloķēšanu smagām slodzēm. Stiprinājumu nodrošina taisnstūra plāksne. Korpuss ir izgatavots no ļoti smagas tērauda loksnes, un pagrieziena gultnis ir divu bumbu sacīkstes, kas ir pastiprinātas vai nerūsējošas. Ritenim ar diametru 200 mm uzstādīti precizitātes lodīšu gultņi, kas nodrošina vieglu un vienmērīgu kustību. Riteņa protektora materiāls ir poliuretāns, liets, savukārt korpusa materiāls ir alumīnijs. Kopējais augstums ir 240 mm, kas nosaka uzstādīšanas un atbilstības parametrus. Statiskā nestspēja ir 1400 kg, bet dinamiskā nestspēja ir 700 kg pie ātruma 4 km/h. Visi komponenti ir savstarpēji saskaņoti, lai nodrošinātu uzticamu darbību. Ritenis ir paredzēts aviācijas un kosmosa rūpniecībai, lidostu aprīkojumam, automobiļu OEM sistēmām, ražošanas un platformu ratiem un transporta aprīkojumam.
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
Uzticama vilce
Optimizēti protektori drošai saķerei uz slapjām un slidenām grīdām
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
Optimizēta virziena bloķēšana
Virziena fiksāciju var regulēt uz 2x180° vai 4x90°
Ātra apkope
Pagrieziena gultņi ieeļļoti ar ilgmūžīgu smērvielu un aprīkoti ar eļļošanas sprauslu vieglai apkopei
Īpaši smaga konstrukcija
Metināta tērauda konstrukcija maksimālai slodzei
Smaga konstrukcija
Īpaši smags tērauda korpuss lielām slodzēm
Rūdīta grozāmā galva
Pastiprināti un termiski apstrādāti gultņu vāciņi