Pāriet uz galveno saturu Pāriet uz meklēšanu Pāriet uz galveno navigāciju
Laipni lūdzam mūsu jaunajā pārstrukturētajā tīmekļa vietnē!

CAD faili

Zeta ir grožāmais atbalsta ritenis ar virziena bloķēšanu, kas paredzēts profesionālam lietojumam aviācijas un kosmosa rūpniecībā, lidostas aprīkojumā, automobiļu OEM risinājumos, ražošanas un platformu ratos, kā arī transporta aprīkojumā. Ritenis ir aprīkots ar taisnstūra plāksni kā montāžas elementu, kas nodrošina stabilu un uzticamu piestiprināšanu dažādām platformām. Korpuss ir izgatavots no ļoti smagas tērauda lokšņu, kas garantē izturību un stabilitāti pat intensīvas ekspluatācijas apstākļos. Korpusā integrēta divu bumbu sacīkstes, kas ir pastiprinātā vai nerūsējošā izpildījumā, nodrošinot vienmērīgu grožāšanos un ilgstošu darbības mūžu. Ritenis ar 200 mm diametru ir izgatavots no lieta poliuretāna, kas nodrošina augstu nodilumizturību un optimālu berzi ar dažādām virsām. Ritenis ir aprīkots ar precīziem lodīšu cuscinetiem, kas garantē vienmērīgu rotāciju un minimālu berzes pretestību. Kopējais atbalsta riteņa augstums ir 240 mm, kas ļauj to ērti integrēt dažādās sistēmās. Statiskā noslodzes jauda sasniedz 1600 kg, nodrošinot stabilitāti stacionāros apstākļos. Dinamiskā noslodzes jauda ir 640 kg pie 6 km/h ātruma vai 800 kg pie 4 km/h ātruma, kas ļauj efektīvi transportēt krūmus dažādos tempos.
Ruļļa veiktspēja
Kustības troksnis
Aizplūšana
Korozijas izturība
Preču numuri
Preces numurs
4681ITP200P63 cv
EAN
4031582366600
S4 materiāla numurs
990837942
Pamata atribūti
Korpusa tips
Grozāmais atbalsta ritenis ar virziena bloķēšanu
Kopējais platums
96 mm
Kravnesība pie 4 km/h
800 kg
Kravnesība pie 6 km/h
640 kg
Statiskā kravnesība
1600 kg
Kopējais augstums
240 mm
Temperatūras diapazons (maksimālais)
60 °C
Temperatūras diapazons (minimālais)
-10 °C
Kopējais svars
3,34 kg
Produkta nosaukums
Zeta
Standarta
EN12532 - Transporta aprīkojums
Elektrovadītspējīga
Nerūsējošais
Uzstādīšana
Uzstādīšanas veids
Taisnstūra plāksne
Plāksnes atveres diametrs
11 mm
Plāksnes atveres garums (maksimālais)
80 mm
Plāksnes atveres garums (minimālais)
75 mm
Plāksnes atveres platums (maksimālais)
105 mm
Plāksnes atveres platums (minimālais)
75 mm
Plāksnes garums
137 mm
Plāksnes platums
105 mm
Kronšteinis
Krāsa
Pasivēts ar zilu
Dakšas forma
Plašs, pastiprināts
Mājokļa materiāls
Tērauda loksne, ļoti smaga
Grozāmais gultnis
Divu bumbu sacīkstes, pastiprināta, vai nerūsējoša
Kupola diametrs
96 mm
Grozāms savienojums
310 mm
Ofsets
55 mm
Pagrieziena rādiuss
155 mm
Ritenis
Protektora cietība (A)
92 Krasts A
Protektora cietība (D)
42 Krasts D
Korpusa materiāls
Alumīnijs
Protektora materiāls
Poliuretāns, liets
Protektora platums
50 mm
Diametrs
200 mm
Korpusa platums
50 mm
Izplešanās armatūra
Bez vītņu aizsarga
Ass
Pieskrūvēts ar uzgriezni
Gūltnis
Cuscinetti a sfere di precisione
Ritenis krāsa
Medus dzeltens (RAL1005)
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
Uzticama vilce
Optimizēti protektori drošai saķerei uz slapjām un slidenām grīdām
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
Optimizēta virziena bloķēšana
Virziena fiksāciju var regulēt uz 2x180° vai 4x90°
Ātra apkope
Pagrieziena gultņi ieeļļoti ar ilgmūžīgu smērvielu un aprīkoti ar eļļošanas sprauslu vieglai apkopei
Īpaši smaga konstrukcija
Metināta tērauda konstrukcija maksimālai slodzei
Smaga konstrukcija
Īpaši smags tērauda korpuss lielām slodzēm
Rūdīta grozāmā galva
Pastiprināti un termiski apstrādāti gultņu vāciņi
Izlaist produktu galeriju

Piederumi

Aksesuārs
Kāju aizsardzība
Foot Protection Ø200

Kāju aizsardzība ir aksessuārs, kas paredzēts riteņu aizsardzībai un nodrošina uzlabotas ekspluatācijas īpašības dažādos lietošanas apstākļos. Šis aksessuārs sver 0,75 kg, kas padara to vieglu un praktisku montāžai uz standarta riteņu sistēmām. Produkts ir izstrādāts, lai nodrošinātu ilgmūžību un uzticamību, aizsargājot riteņus no mehāniskiem bojājumiem un ārējiem faktoru iedarbības. Aksessuārs ir piemērots profesionālai un rūpnieciskai videi, kur nepieciešama augsta drošības un funkcionāluma standarta ievērošana.

Aksesuārs
Puretech
Ri-Festst. 4681125P63 blau

Puretech aksessuārs ir vieglais komponents, kas paredzēts riteņu sistēmām, ar svaru 0,27 kg. Šis aksessuārs nodrošina uzlabotu funkcionalitāti un integrāciju ar riteņu mehānismiem, piedāvājot inženieriem uzticamu risinājumu dažādām industriālajām pielietojumiem. Produkts izstrādāts ar augstu kvalitātes standartu, nodrošinot ilgmūžību un stabilu darbību paaugstinātas slodzes apstākļos.

Izlaist produktu galeriju

Atbilstoši produkti

Varianti
Fiksēts atbalsta ritenis 200 mm
Fiksēts atbalsta ritenis 200 mm
Zeta
4688ITP200P63 cv

Zeta ir fiksēts atbalsta ritenis, kas paredzēts profesionālam lietojumam dažādās rūpniecības nozarēs. Ritenis ir aprīkots ar taisnstūra plāksni, kas nodrošina drošu un stabilu montāžu uz dažādām platformām un iekārtām. Korpuss ir izgatavots no ļoti smagas tērauda lokšnes, kas garantē izturību un ilgmūžību pat intensīvas ekspluatācijas apstākļos. Ritenis ar 200 mm diametru ir aprīkots ar precīziem lodīšu gultņiem un polietāna, lieta protektora, kas nodrošina vienmērīgu un klusu darbību. Ritenis ir balstīts uz alumīnija ķermeņa, kas samazina kopējo svaru, saglabājot augstu izturību. Kopējais augstums ir 240 mm, kas ļauj ritenim integrēties dažādās iekārtās un platformās. Ritenis var izturēt statisko slodzi līdz 1600 kg, bet dinamiskā slodze ir 640 kg pie 6 km/h ātruma vai 800 kg pie 4 km/h ātruma. Zeta ritenis ir ideāls risinājums aviācijas un kosmosa rūpniecībai, lidostas aprīkojumam, automobiļu OEM pielietojumiem, ražošanas un platformu ratiem, kā arī transporta aprīkojumam.

200 mm
240 mm
800 kg
200 mm
240 mm
800 kg
Varianti
Grozāmais atbalsta ritenis 200 mm
Grozāmais atbalsta ritenis 200 mm
Zeta
4680ITP200P63 cv

Zeta ir grožāmais atbalsta ritenis, kas paredzēts profesionālam lietojumam dažādās nozarēs, tostarp aviācijas un kosmosa rūpniecībā, lidostas aprīkojumā, automobiļu OEM jomā, ražošanas un platformu ratos, kā arī transporta aprīkojumā. Ritenis ir aprīkots ar taisnstūra plāksni kā montāžas elementu, kas nodrošina stabilu un uzticamu piestiprināšanu. Korpuss ir izgatavots no ļoti smagas tērauda lokšņu, kas garantē izturību un ilgmūžību pat intensīvas ekspluatācijas apstākļos. Grožāmais atbalsts ir aprīkots ar divu bumbu sacīkstes sistēmu, kas ir pastiprinātā vai nerūsējošā versijā, nodrošinot gludu un efektīvu rotāciju. Ritenis ar 200 mm diametru ir izgatavots no lieta poliuretāna, kas nodrošina augstu nodilumizturību un optimālu saķeri ar virsmu. Ritenim ir precīzie sfēriski gultņi, kas garantē stabilu un vienmērīgu darbību. Kopējais augstums ir 240 mm. Ritenis spēj izturēt statisko slodzi līdz 1600 kg, savukārt dinamiskā slodze ir 640 kg pie 6 km/h ātruma vai 800 kg pie 4 km/h ātruma, kas padara to ideālu risinājumu smagiem transporta un ražošanas uzdevumiem.

200 mm
240 mm
800 kg
200 mm
240 mm
800 kg
Varianti
Grozāmais atbalsta ritenis ar pilno bloķēšanu 200 mm
Grozāmais atbalsta ritenis ar pilno bloķēšanu 200 mm
Zeta
4687ITP200P63 cv

Zeta ir grožāmais atbalsta ritenis ar pilnu bloķēšanu, kas paredzēts profesionālam lietojumam aviācijas un kosmosa rūpniecībā, lidostas aprīkojumā, automobiļu OEM risinājumos, ražošanas un platformu ratos, kā arī transporta aprīkojumā. Ritenis ir aprīkots ar taisnstūra plāksni, kas nodrošina drošu un stabilu montāžu dažādās sistēmās. Korpuss ir izgatavots no ļoti smagas tērauda lokšņu, kas garantē izturību un uzticamību pat intensīvā darbības režīmā. Grožāmais atbalsts ir aprīkots ar divu bumbu sacīkstes sistēmu, kas ir pastiprinājusi vai nerūsējošā, nodrošinot gludu un precīzu rotāciju. Ritenis ar 200 mm diametru ir izgatavots no polietāna, kas liets uz alumīnija ķermeņa, un aprīkots ar precīzitātes kuļļu gultņiem. Ritenis ir pārklāts ar polietāna protektoru, kas nodrošina augstu nodilumizturību un trokšņa samazināšanu. Kopējais augstums ir 240 mm. Statiskā noslodzes jauda sasniedz 1600 kg, savukārt dinamiskā noslodzes jauda ir 640 kg pie 6 km/h ātruma vai 800 kg pie 4 km/h ātruma. Šis ritenis ir ideāls risinājums lietojumiem, kuros nepieciešama augsta noslodzes jauda un uzticamība.

200 mm
240 mm
800 kg
200 mm
240 mm
800 kg
Varianti
Grozāmais atbalsta ritenis ar atsperu virziena fiksatoru 200 mm
Grozāmais atbalsta ritenis ar atsperu virziena fiksatoru 200 mm
Zeta reverse
468SITP200P63 cv

Zeta reverse ir grožāmais atbalsta ritenis ar atsperu virziena fiksatoru, kas paredzēts profesionālai lietošanai dažādās industriālās aplikācijās. Ritenis ir aprīkots ar taisnstūra plāksni kā montāžas risinājumu, kas nodrošina stabilu un uzticamu piestiprināšanu. Korpuss ir izgatavots no ļoti smagas tērauda lokšņu, kas garantē izturību un ilgmūžību pat intensīvas ekspluatācijas apstākļos. Grožāmais mehānisms izmanto divu bumbu sacīkstes, kas ir pastiprinātā vai nerūsējošā izpildījumā, nodrošinot vienmērīgu un precīzu rotāciju. Ritenis ar 200 mm diametru ir aprīkots ar precīziem lodīšu gultņiem un poliuretāna, lieta protektora, kas nodrošina augstu berzes koeficientu un ilgstošu nodilumizturību. Ritenis ir izgatavots no alumīnija, kas samazina kopējo svaru, saglabājot augstu stingrību. Kopējais augstums ir 240 mm, kas ļauj optimāli izmantot vietu dažādās montāžas konfigurācijās. Statiskā noslodzes jauda sasniedz 1600 kg, bet dinamiskā noslodzes jauda ir 640 kg pie 6 km/h vai 800 kg pie 4 km/h, kas padara šo riteni piemērotu aviācijas un kosmosa rūpniecībai, lidostas aprīkojumam, automobiļu OEM risinājumiem, ražošanas un platformu ratiem, kā arī transporta aprīkojumam.

200 mm
240 mm
800 kg
200 mm
240 mm
800 kg
Varianti
Grozāmais atbalsta ritenis ar pilno bloķēšanu un atsperes virziena bloķētāju 200 mm
Grozāmais atbalsta ritenis ar pilno bloķēšanu un atsperes virziena bloķētāju 200 mm
Zeta reverse
468BITP200P63 cv

Zeta reverse ir grožāmais atbalsta ritenis ar pilnu bloķēšanu un atsperes virziena bloķētāju, kas paredzēts darbam aviācijas un kosmosa rūpniecībā, lidostas aprīkojumā, automobiļu OEM pielietojumā, ražošanas un platformu ratos, kā arī transporta aprīkojumā. Ritenis ir aprīkots ar taisnstūra plāksni kā montāžas elementu. Korpuss izgatavots no ļoti smagas tērauda lokšņu, un tas aprīkots ar divu bumbu sacīkstes sistēmu, kas ir pastiprinājusi vai nerūsējošā izpildījumā. Ritenis ar diametru 200 mm ir izgatavots no lieta poliuretāna ar alumīnija ķermeni un aprīkots ar precīzitātes lodīšu gultņiem. Kopējais augstums ir 240 mm. Statiskā slodzes jauda sasniedz 1600 kg, savukārt dinamiskā slodzes jauda ir 640 kg pie 6 km/h vai 800 kg pie 4 km/h. Šis atbalsta ritenis nodrošina uzticamu un stabilu darbību augstās prasības izvirzošos pielietojumos.

200 mm
240 mm
800 kg
200 mm
240 mm
800 kg