Grozāmais atbalsta ritenis ar atsperu virziena fiksatoru 200 mm
Zeta reverse
Pasūtījuma numurs:
990860892
EAN:
4031582398298
Produkta numurs:
468SITP200P63 cv
- Nekaitīgi materiāli
- Pārbaudīta kvalitāte
- Stiprs korpuss
Zeta reverse ir grozāmais atbalsta ritenis ar atsperu virziena fiksatoru, kas paredzēts lietošanai aviācijas un kosmosa rūpniecī...
Detaļas
Pielāgota vai liela apjoma pasūtījums? Pieprasiet cenu piedāvājumu tagad.
CAD faili
Jūs varat lejupielādēt šī produkta konstrukcijas datus.
Datu lapas
Zeta reverse ir grozāmais atbalsta ritenis ar atsperu virziena fiksatoru, kas paredzēts lietošanai aviācijas un kosmosa rūpniecībā, lidostu aprīkojumā, automobiļu OEM sistēmās, roku ratiņos un platformu ratos un transporta aprīkojumā. Stiprinājuma elements ir taisnstūra plāksne, kas nodrošina stabilu piestiprināšanu un vienmērīgu slodzes pārnesi uz konstrukciju. Korpuss ir izgatavots no ļoti smagas tērauda loksnes, un tā grozāmā daļa ir aprīkota ar divu bumbu sacīkšu gultni, kas var būt pastiprināta vai nerūsējoša. Ritenis ir 200 mm diametrā, un tā protektors ir izgatavots no liета poliuretāna, kurš nodrošina elastību un nodilumizturību. Riteņa korpuss ir alumīnija, bet rotācijas nodrošināšanai izmantoti precizitātes lodīšu gultņi. Kopējais augstums ir 240 mm. Statiskā slodzes izturība ir 1600 kg. Dinamiskā slodzes izturība ir 640 kg ātrumā 6 km/h un 800 kg ātrumā 4 km/h.
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
Ātra apkope
Pagrieziena gultņi ieeļļoti ar ilgmūžīgu smērvielu un aprīkoti ar eļļošanas sprauslu vieglai apkopei
Īpaši smaga konstrukcija
Metināta tērauda konstrukcija maksimālai slodzei
Smaga konstrukcija
Īpaši smags tērauda korpuss lielām slodzēm
Automātiska izlīdzināšana
Pacelot riteni, tas automātiski izlīdzinās kustības virzienā