Pāriet uz galveno saturu Pāriet uz meklēšanu Pāriet uz galveno navigāciju
Laipni lūdzam mūsu jaunajā pārstrukturētajā tīmekļa vietnē!

CAD faili

Zeta ir grožāmais atbalsta ritenis, kas paredzēts profesionālam lietojumam dažādās nozarēs, tostarp aviācijas un kosmosa rūpniecībā, lidostas aprīkojumā, automobiļu OEM jomā, ražošanas un platformu ratos, kā arī transporta aprīkojumā. Ritenis ir aprīkots ar taisnstūra plāksni kā montāžas elementu, kas nodrošina stabilu un uzticamu piestiprināšanu. Korpuss ir izgatavots no ļoti smagas tērauda lokšņu, kas garantē izturību un ilgmūžību pat intensīvas ekspluatācijas apstākļos. Grožāmais atbalsts ir aprīkots ar divu bumbu sacīkstes sistēmu, kas ir pastiprinātā vai nerūsējošā versijā, nodrošinot gludu un efektīvu rotāciju. Ritenis ar 200 mm diametru ir izgatavots no lieta poliuretāna, kas nodrošina augstu nodilumizturību un optimālu saķeri ar virsmu. Ritenim ir precīzie sfēriski gultņi, kas garantē stabilu un vienmērīgu darbību. Kopējais augstums ir 240 mm. Ritenis spēj izturēt statisko slodzi līdz 1600 kg, savukārt dinamiskā slodze ir 640 kg pie 6 km/h ātruma vai 800 kg pie 4 km/h ātruma, kas padara to ideālu risinājumu smagiem transporta un ražošanas uzdevumiem.
Ruļļa veiktspēja
Kustības troksnis
Aizplūšana
Korozijas izturība
Preču numuri
Preces numurs
4680ITP200P63 cv
EAN
4031582366563
S4 materiāla numurs
990837928
Pamata atribūti
Korpusa tips
Grozāmais atbalsta ritenis
Kopējais platums
96 mm
Kravnesība pie 4 km/h
800 kg
Kravnesība pie 6 km/h
640 kg
Statiskā kravnesība
1600 kg
Kopējais augstums
240 mm
Temperatūras diapazons (maksimālais)
60 °C
Temperatūras diapazons (minimālais)
-10 °C
Kopējais svars
3,22 kg
Produkta nosaukums
Zeta
Standarta
EN12532 - Transporta aprīkojums
Elektrovadītspējīga
Nerūsējošais
Uzstādīšana
Uzstādīšanas veids
Taisnstūra plāksne
Plāksnes atveres diametrs
11 mm
Plāksnes atveres garums (maksimālais)
80 mm
Plāksnes atveres garums (minimālais)
75 mm
Plāksnes atveres platums (maksimālais)
105 mm
Plāksnes atveres platums (minimālais)
75 mm
Plāksnes garums
137 mm
Plāksnes platums
105 mm
Kronšteinis
Krāsa
Pasivēts ar zilu
Dakšas forma
Plašs, pastiprināts
Mājokļa materiāls
Tērauda loksne, ļoti smaga
Grozāmais gultnis
Divu bumbu sacīkstes, pastiprināta, vai nerūsējoša
Kupola diametrs
96 mm
Grozāms savienojums
310 mm
Ofsets
55 mm
Pagrieziena rādiuss
155 mm
Ritenis
Protektora cietība (A)
92 Krasts A
Protektora cietība (D)
42 Krasts D
Korpusa materiāls
Alumīnijs
Protektora materiāls
Poliuretāns, liets
Protektora platums
50 mm
Diametrs
200 mm
Korpusa platums
50 mm
Izplešanās armatūra
Bez vītņu aizsarga
Ass
Pieskrūvēts ar uzgriezni
Gūltnis
Cuscinetti a sfere di precisione
Ritenis krāsa
Medus dzeltens (RAL1005)
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
Uzticama vilce
Optimizēti protektori drošai saķerei uz slapjām un slidenām grīdām
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
Optimizēta virziena bloķēšana
Virziena fiksāciju var regulēt uz 2x180° vai 4x90°
Ātra apkope
Pagrieziena gultņi ieeļļoti ar ilgmūžīgu smērvielu un aprīkoti ar eļļošanas sprauslu vieglai apkopei
Īpaši smaga konstrukcija
Metināta tērauda konstrukcija maksimālai slodzei
Smaga konstrukcija
Īpaši smags tērauda korpuss lielām slodzēm
Rūdīta grozāmā galva
Pastiprināti un termiski apstrādāti gultņu vāciņi
Izlaist produktu galeriju

Piederumi

Aksesuārs
Kāju aizsardzība
Foot Protection Ø200

Kāju aizsardzība ir aksessuārs, kas paredzēts riteņu aizsardzībai un nodrošina uzlabotas ekspluatācijas īpašības dažādos lietošanas apstākļos. Šis aksessuārs sver 0,75 kg, kas padara to vieglu un praktisku montāžai uz standarta riteņu sistēmām. Produkts ir izstrādāts, lai nodrošinātu ilgmūžību un uzticamību, aizsargājot riteņus no mehāniskiem bojājumiem un ārējiem faktoru iedarbības. Aksessuārs ir piemērots profesionālai un rūpnieciskai videi, kur nepieciešama augsta drošības un funkcionāluma standarta ievērošana.

Izlaist produktu galeriju

Atbilstoši produkti

Varianti
Fiksēts atbalsta ritenis 200 mm
Fiksēts atbalsta ritenis 200 mm
Zeta
4688ITP200P63 cv

Zeta ir fiksēts atbalsta ritenis, kas paredzēts profesionālam lietojumam dažādās nozarēs. Ritenis ir aprīkots ar taisnstūra plāksni, kas nodrošina drošu un stabilu montāžu uz dažādām platformām un iekārtām. Korpuss ir izgatavots no ļoti smagas tērauda lokšnes, kas garantē izturību un ilgmūžību pat intensīvas ekspluatācijas apstākļos. Ritenis pats ir 200 mm diametrā ar polietāna, lieta riepas virsmu, kas nodrošina labu berzi un amortizāciju. Ritenim ir precīzie lodīšu gultņi, kas nodrošina vienmērīgu un klusu darbību. Ritenis ir izgatavots no alumīnija, kas padara to vieglu, bet pietiekami izturīgu. Kopējais atbalsta riteņa augstums ir 240 mm. Zeta atbalsta ritenim ir iespaidīga statiskā noslodzes jauda 1600 kg. Dinamiskā noslodzes jauda ir 640 kg pie 6 km/h ātruma vai 800 kg pie 4 km/h ātruma. Šis ritenis ir ideāls risinājums aviācijas un kosmosa rūpniecībai, lidostu aprīkojumam, automobiļu OEM pielietojumiem, ražošanas un platformu ratiem, kā arī transporta aprīkojumam.

200 mm
240 mm
800 kg
200 mm
240 mm
800 kg
Varianti
Grozāmais atbalsta ritenis ar virziena bloķēšanu 200 mm
Grozāmais atbalsta ritenis ar virziena bloķēšanu 200 mm
Zeta
4681ITP200P63 cv

Zeta ir grozāmais atbalsta ritenis ar virziena bloķēšanu, kas paredzēts izmantošanai aviācijas un kosmosa rūpniecībā, lidostas aprīkojumā, automobiļu OEM sistēmās, ražošanas un platformu ratos un transporta aprīkojumā. Stiprinājums ir taisnstūra plāksne, kas nodrošina stabilu uzstādīšanu un vienmērīgu slodzes pārnesi uz konstrukciju. Korpuss ir izgatavots no tērauda loksnes, ļoti smagas, un tajā ietilpst grozāmais mezgls ar divu bumbu sacīkstēm, pastiprinātām vai nerūsējošām, kas nodrošina precīzu grozīšanos. Ritenis ir 200 mm diametrā un aprīkots ar precizitātes lodīšu gultni, protektors ir izgatavots no liета poliuretāna, bet riteņa korpuss ir izgatavots no alumīnija. Kopējais augstums ir 240 mm. Statiskā nestspēja ir 1600 kg. Dinamiskā nestspēja ir 640 kg pie ātruma 6 km/h un 800 kg pie ātruma 4 km/h.

200 mm
240 mm
800 kg
200 mm
240 mm
800 kg
Varianti
Grozāmais atbalsta ritenis ar pilno bloķēšanu 200 mm
Grozāmais atbalsta ritenis ar pilno bloķēšanu 200 mm
Zeta
4687ITP200P63 cv

Grozāmais atbalsta ritenis Zeta ar pilno bloķēšanu ir paredzēts smagām rūpnieciskām slodzēm un precīzai manevrēšanai. Stiprinājuma daļa ir taisnstūra plāksne, kas nodrošina stabilu piestiprināšanu pie konstrukcijas. Korpusu veido ļoti smaga tērauda loksne, un grozāmo daļu nodrošina divu bumbu sacīkstes, kas ir pastiprinātas vai nerūsējošas. Ritenim ar diametru 200 mm ir precīzijas lodīšu gultņi, tā protektors ir no lieta poliuretāna, bet riteņa korpuss ir izgatavots no alumīnija. Kopējais augstums ir 240 mm. Statiskā nestspēja ir 1600 kg, bet dinamiskā nestspēja ir 640 kg pie ātruma 6 km/h un 800 kg pie ātruma 4 km/h. Ritenis paredzēts lietošanai aviācijas un kosmosa rūpniecībā, lidostu aprīkojumā, automobiļu OEM sistēmās, ražošanas un platformu ratos un transporta aprīkojumā.

200 mm
240 mm
800 kg
200 mm
240 mm
800 kg
Varianti
Grozāmais atbalsta ritenis ar atsperu virziena fiksatoru 200 mm
Grozāmais atbalsta ritenis ar atsperu virziena fiksatoru 200 mm
Zeta reverse
468SITP200P63 cv

Zeta reverse ir grozāmais atbalsta ritenis ar atsperu virziena fiksatoru, kas paredzēts lietošanai aviācijas un kosmosa rūpniecībā, lidostu aprīkojumā, automobiļu OEM sistēmās, roku ratiņos un platformu ratos un transporta aprīkojumā. Stiprinājuma elements ir taisnstūra plāksne, kas nodrošina stabilu piestiprināšanu un vienmērīgu slodzes pārnesi uz konstrukciju. Korpuss ir izgatavots no ļoti smagas tērauda loksnes, un tā grozāmā daļa ir aprīkota ar divu bumbu sacīkšu gultni, kas var būt pastiprināta vai nerūsējoša. Ritenis ir 200 mm diametrā, un tā protektors ir izgatavots no liета poliuretāna, kurš nodrošina elastību un nodilumizturību. Riteņa korpuss ir alumīnija, bet rotācijas nodrošināšanai izmantoti precizitātes lodīšu gultņi. Kopējais augstums ir 240 mm. Statiskā slodzes izturība ir 1600 kg. Dinamiskā slodzes izturība ir 640 kg ātrumā 6 km/h un 800 kg ātrumā 4 km/h.

200 mm
240 mm
800 kg
200 mm
240 mm
800 kg
Varianti
Grozāmais atbalsta ritenis ar pilno bloķēšanu un atsperes virziena bloķētāju 200 mm
Grozāmais atbalsta ritenis ar pilno bloķēšanu un atsperes virziena bloķētāju 200 mm
Zeta reverse
468BITP200P63 cv

Zeta reverse ir grozāmais atbalsta ritenis ar pilno bloķēšanu un atsperes virziena bloķētāju, kas paredzēts smagām transporta un ražošanas lietošanas prasībām. Stiprinājums ir taisnstūra plāksne, kas nodrošina stabilu piestiprināšanu pie konstrukcijas. Korpuss ir izgatavots no ļoti smaga tērauda loksnes, un tā pagrieziena gultnis ir divu bumbu sacīkstes, pastiprinātas vai nerūsējošas, kas nodrošina vienmērīgu un precīzu kustību. Ritenim ir 200 mm diametrs un precīzijas lodīšu gultņi, protektors ir izgatavots no liета poliuretāna, savukārt riteņa korpuss ir alumīnija. Kopējais augstums ir 240 mm. Statiskā slodzes kapacitāte ir 1600 kg. Dinamiskā slodze ir 640 kg ātrumā 6 km/h un 800 kg ātrumā 4 km/h. Izstrādājums ir paredzēts lietošanai aviācijas un kosmosa rūpniecībā un lidostu aprīkojumā, automobiļu OEM, ražošanas un platformu ratiņos un transporta aprīkojumā.

200 mm
240 mm
800 kg
200 mm
240 mm
800 kg