Grozāmais atbalsta ritenis ar pilno bloķēšanu un atsperes virziena bloķētāju 200 mm
Zeta reverse
Pasūtījuma numurs:
990860895
EAN:
4031582398359
Produkta numurs:
468BITP200P63 cv
- Nekaitīgi materiāli
- Pārbaudīta kvalitāte
- Nostiprināts statīvs
Zeta reverse ir grozāmais atbalsta ritenis ar pilno bloķēšanu un atsperes virziena bloķētāju, kas paredzēts smagām transporta un...
Detaļas
Pielāgota vai liela apjoma pasūtījums? Pieprasiet cenu piedāvājumu tagad.
CAD faili
Jūs varat lejupielādēt šī produkta konstrukcijas datus.
Datu lapas
Zeta reverse ir grozāmais atbalsta ritenis ar pilno bloķēšanu un atsperes virziena bloķētāju, kas paredzēts smagām transporta un ražošanas lietošanas prasībām. Stiprinājums ir taisnstūra plāksne, kas nodrošina stabilu piestiprināšanu pie konstrukcijas. Korpuss ir izgatavots no ļoti smaga tērauda loksnes, un tā pagrieziena gultnis ir divu bumbu sacīkstes, pastiprinātas vai nerūsējošas, kas nodrošina vienmērīgu un precīzu kustību. Ritenim ir 200 mm diametrs un precīzijas lodīšu gultņi, protektors ir izgatavots no liета poliuretāna, savukārt riteņa korpuss ir alumīnija. Kopējais augstums ir 240 mm. Statiskā slodzes kapacitāte ir 1600 kg. Dinamiskā slodze ir 640 kg ātrumā 6 km/h un 800 kg ātrumā 4 km/h. Izstrādājums ir paredzēts lietošanai aviācijas un kosmosa rūpniecībā un lidostu aprīkojumā, automobiļu OEM, ražošanas un platformu ratiņos un transporta aprīkojumā.
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
Ātra apkope
Pagrieziena gultņi ieeļļoti ar ilgmūžīgu smērvielu un aprīkoti ar eļļošanas sprauslu vieglai apkopei
Īpaši smaga konstrukcija
Metināta tērauda konstrukcija maksimālai slodzei
Smaga konstrukcija
Īpaši smags tērauda korpuss lielām slodzēm
Automātiska izlīdzināšana
Pacelot riteni, tas automātiski izlīdzinās kustības virzienā