Pāriet uz galveno saturu Pāriet uz meklēšanu Pāriet uz galveno navigāciju
Laipni lūdzam mūsu jaunajā pārstrukturētajā tīmekļa vietnē!

CAD faili

Agila ir fiksēts atbalsta ritenis, kas paredzēts profesionālai lietošanai dažādās nozarēs. Ritenis ir aprīkots ar taisnstūra plāksni, kas nodrošina drošu un stabilu montāžu uz dažādām virsmas konstrukcijām. Korpuss ir izgatavots no vidējas biezuma tērauda loksnes, kas garantē augstu izturību un ilgmūžību pat intensīvas ekspluatācijas apstākļos. Ritenis ar 75 milimetru diametru ir aprīkots ar plakanu cuscinetto gultni un termoplastiskas gumijas protektoru, kas nodrošina mīkstu un klusu darbību uz dažādām grīdas virsmām. Ritenim ir polipropilēna ķermenis, kas kombinē vieglumu ar mehānisko izturību. Kopējais riteņa augstums ir 100 milimetri, kas ļauj to ērti integrēt dažādās mobilajās sistēmās. Agila atbalsta ritenis ir paredzēts aprūpes gultņiem, ēdināšanas ratiem un ēdienu piegādes sistēmām, slimnīcām, pansionātiem un aprūpes namiem, profesionālajiem uzkopšanas ratiem, kā arī veikalu mēbelēm un displējiem. Statiskā slodzes jauda sasniedz 150 kilogramus, savukārt dinamiskā slodzes jauda ir 75 kilogrami pie 3 kilometru stundā ātruma, kas nodrošina drošu un uzticamu darbību visās paredzētajās lietošanas situācijās.
Ruļļa veiktspēja
Kustības troksnis
Aizplūšana
Korozijas izturība
Preču numuri
Preces numurs
2478PJO075P60-67x60
EAN
4031582302387
S4 materiāla numurs
990003910
Pamata atribūti
Korpusa tips
Fiksēts atbalsta ritenis
Kopējais platums
43 mm
Kravnesība pie 3 km/h
75 kg
Statiskā kravnesība
150 kg
Kopējais augstums
100 mm
Temperatūras diapazons (maksimālais)
60 °C
Temperatūras diapazons (minimālais)
-20 °C
Kopējais svars
0,16 kg
Produkta nosaukums
Agila
Standarta
EN12530 - Ierīču atbalsta riteņi
Elektrovadītspējīga
Nerūsējošais
Uzstādīšana
Uzstādīšanas veids
Taisnstūra plāksne
Plāksnes atveres diametrs
6,3 mm
Plāksnes atveres garums (maksimālais)
48 mm
Plāksnes atveres garums (minimālais)
40 mm
Plāksnes atveres platums (maksimālais)
48 mm
Plāksnes atveres platums (minimālais)
40 mm
Plāksnes garums
67 mm
Plāksnes platums
60 mm
Kronšteinis
Krāsa
Pasivēts ar zilu
Dakšas forma
Plašs
Mājokļa materiāls
Tērauda loksne, vidēja
Grozāmais gultnis
Divu bumbu sacīkstes
Kupola diametrs
43 mm
Ritenis
Protektora cietība (A)
87 Krasts A
Korpusa materiāls
Polipropilēns
Protektora materiāls
Termoplastiskas gumija
Protektora platums
25 mm
Diametrs
75 mm
Korpusa platums
25 mm
Izplešanās armatūra
Bez vītņu aizsarga
Gūltnis
Cuscinetto piano
Ritenis krāsa
Sudraba pelēka (RAL7001)