Grozāmais atbalsta ritenis 50 mm
Lumina
Pasūtījuma numurs:
990079239
EAN:
4031582335774
Produkta numurs:
6A20POI050L51-10 ZAMAK/9011
- Nekaitīgi materiāli
- Pārbaudīta kvalitāte
- Krāsota virsma
Lumina ir grožāmais atbalsta ritenis, kas paredzēts izmantošanai dažādās mēbeļu un biroja iekārtās. Ritenis ir aprīkots ar aklo ...
Detaļas
Pielāgota vai liela apjoma pasūtījums? Pieprasiet cenu piedāvājumu tagad.
CAD faili
Jūs varat lejupielādēt šī produkta konstrukcijas datus.
Lumina ir grožāmais atbalsta ritenis, kas paredzēts izmantošanai dažādās mēbeļu un biroja iekārtās. Ritenis ir aprīkots ar aklo atveri B10 uzstādinājumam, kas nodrošina vienkāršu un drošu montāžu uz dažādām pamatnēm. Korpuss ir izgatavots no cinka liešanas un alumīnija kombinācijas, kas garantē augstu izturību un ilgmūžību pat intensīvas lietošanas apstākļos. Ritenis pats ir 50 mm diametrā ar polipropilēna rites materiālu, kas ir identisks ar riteņa korpusu, nodrošinot vienmērīgu un klusu darbību. Riteņa gultnis ir Cuscinetto piano con distanziale tips, kas nodrošina stabilu un uzticamu rotāciju. Grožāmais stienis ļauj ritenim brīvi griezties, padarot to ideālu risinājumu mobilajiem mēbelēm. Kopējais augstums no pamatnes līdz riteņa augšdaļai ir 56 mm. Ritenis spēj izturēt statisko slodzi līdz 80 kg, bet dinamiskā slodze ir 40 kg pie ātruma 3 km/h. Lumina ritenis ir piemērots naktsskapi, mēbelēm, mediju mēbelēm un biroja mēbelēm, kur nepieciešama augsta kvalitāte un uzticamība.
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
Vizuāla integrācija
Dažādi kupola diametri ideālai pārejai no ritenīša uz aprīkojumu
Robusts pārsegs
Vāks no cietā spiediena liešanas cinka vai sintētiska materiāla
Riteņi ar zemu nodilumu
Izturīgi riteņi ar ļoti zemu nodilumu
Maz uzturējami materiāli
Visas metāla detaļas no alumīnija vai nerūsējošā tērauda