Pāriet uz galveno saturu Pāriet uz meklēšanu Pāriet uz galveno navigāciju
Laipni lūdzam mūsu jaunajā pārstrukturētajā tīmekļa vietnē!
Lumina ir grožāmais atbalsta ritenis, kas paredzēts dažādu mēbeles veidu un naktskapīšu stabilizācijai, kā arī mediju un biroja mēbeles lietojumam. Ritenis ir aprīkots ar aklo atveri B10 uzstādīšanai, kas nodrošina vienkāršu un drošu montāžu uz dažādām pamatnēm. Korpuss ir izgatavots no cinka liešanas un alumīnija kombinācijas, kas garantē augstu izturību un ilgmūžību. Grožāmais stienis ļauj ritenim brīvi griezties, nodrošinot optimālu mobilitāti un elastību. Ritenis ir izgatavots no elektrovadītspējīga polipropilēna, kura virsma ir identiska ar riteņa korpusu, nodrošinot vienmērīgu un stabilu darbību. Riteņa diametrs ir 50 milimetri, un tas ir aprīkots ar cuscinetto plano ar distanciāli, kas nodrošina gludu un uzticamu rotāciju. Kopējais riteņa augstums ir 56 milimetri, kas ļauj to integrēt dažādu izmēru mēbeles konstrukcijās. Statiskā slodzes jauda sasniedz 80 kilogramus, bet dinamiskā slodzes jauda ir 40 kilogrami pie ātruma 3 kilometri stundā, kas nodrošina drošu un stabilu darbību normālos ekspluatācijas apstākļos.
Ruļļa veiktspēja
Kustības troksnis
Aizplūšana
Korozijas izturība
Preču numuri
Preces numurs
6A20YOI050L51-10 ZAMAK/9011
EAN
4031582335798
S4 materiāla numurs
990079237
Pamata atribūti
Korpusa tips
Grozāmais atbalsta ritenis
Kopējais platums
55 mm
Kravnesība pie 3 km/h
40 kg
Statiskā kravnesība
80 kg
Kopējais augstums
56 mm
Temperatūras diapazons (maksimālais)
60 °C
Temperatūras diapazons (minimālais)
-20 °C
Kopējais svars
0,12 kg
Produkta nosaukums
Lumina
Standarta
EN12528 - Mebeļu atbalsta riteņi
Elektrovadītspējīga
Nerūsējošais
Uzstādīšana
Uzstādīšanas veids
Aklā atvere B10 uzstādīšanai
Skrūves atveres diametrs
10 mm
Kronšteinis
Krāsa
Hroms
Dakšas forma
Dubultā riteņa kronšteinis, slēgts
Mājokļa materiāls
Cinka liešana / Alumīnijs
Grozāmais gultnis
Grozāms stienis
Kupola diametrs
0 mm
Grozāms savienojums
108 mm
Ofsets
20 mm
Pagrieziena rādiuss
54 mm
Ritenis
Protektora cietība (D)
65 Krasts D
Korpusa materiāls
Polipropilēns, elektrovadītspējīgs
Protektora materiāls
Identisks ar riteņa korpusu
Ass atveres diametrs
0 mm
Rumbas garums
0 mm
Protektora platums
7 mm
Diametrs
50 mm
Korpusa platums
7 mm
Izplešanās armatūra
Bez vītņu aizsarga
Protektors krāsa
Grafīta melna (RAL9011)
Ass
Kniedēts
Gūltnis
Cuscinetto piano con distanziale
Ritenis krāsa
Grafīta melna (RAL9011)
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
Vizuāla integrācija
Dažādi kupola diametri ideālai pārejai no ritenīša uz aprīkojumu
Robusts pārsegs
Vāks no cietā spiediena liešanas cinka vai sintētiska materiāla
Riteņi ar zemu nodilumu
Izturīgi riteņi ar ļoti zemu nodilumu
Sertificēta vadītspēja
Vadoša versija lietotāju un elektrisko ierīču aizsardzībai pret statisko izlādi
Maz uzturējami materiāli
Visas metāla detaļas no alumīnija vai nerūsējošā tērauda