Pāriet uz galveno saturu Pāriet uz meklēšanu Pāriet uz galveno navigāciju
Laipni lūdzam mūsu jaunajā pārstrukturētajā tīmekļa vietnē!

CAD faili

Lumina ir grožāmais atbalsta ritenis, kas paredzēts izmantošanai dažādās mēbeļu un biroja iekārtās. Ritenis ir aprīkots ar aklo atveri B10 uzstādīšanai, kas nodrošina vienkāršu un drošu montāžu uz dažādām pamatnēm. Korpuss ir izgatavots no cinka liešanas un alumīnija kombinācijas, kas garantē augstu izturību un ilgmūžību pat intensīvas lietošanas apstākļos. Grožāmais stienis nodrošina 360 grādu rotāciju, ļaujot riteņiem brīvi pārvietoties visos virzienos. Ritenis ir 50 mm diametrā un aprīkots ar plakanu kuscinetto ar distanciāli, kas nodrošina vienmērīgu un klusu darbību. Riteņa protektors ir izgatavots no elektrovadošas termoplastiskas gumijas, kas nodrošina labas berzes īpašības un elektrostatiskās izlādes novēršanu. Riteņa ķermenis ir izgatavots no elektrovadītspējīga polipropilēna, kas papildina kopējo elektrovadošo sistēmu. Kopējais riteņa augstums ir 56 mm, kas ļauj to ērti integrēt dažādās mēbeļu konstrukcijās. Ritenis var izturēt statisko slodzi līdz 80 kg, bet dinamiskā slodze ir 40 kg pie ātruma 3 km/h. Lumina ritenis ir ideāls risinājums naktsskapīšiem, mēbelēm, mediju mēbelēm un biroja mēbelēm, kur nepieciešama uzticama un klusā kustība.
Ruļļa veiktspēja
Kustības troksnis
Aizplūšana
Korozijas izturība
Preču numuri
Preces numurs
6A20YGI050L51-10 ZAMAK/9011/9011
EAN
4031582335804
S4 materiāla numurs
990079236
Pamata atribūti
Korpusa tips
Grozāmais atbalsta ritenis
Kopējais platums
55 mm
Kravnesība pie 3 km/h
40 kg
Statiskā kravnesība
80 kg
Kopējais augstums
56 mm
Temperatūras diapazons (maksimālais)
60 °C
Temperatūras diapazons (minimālais)
-20 °C
Kopējais svars
0,12 kg
Produkta nosaukums
Lumina
Standarta
EN12528 - Mebeļu atbalsta riteņi
Elektrovadītspējīga
Nerūsējošais
Uzstādīšana
Uzstādīšanas veids
Aklā atvere B10 uzstādīšanai
Skrūves atveres diametrs
10 mm
Kronšteinis
Krāsa
Hroms
Dakšas forma
Dubultā riteņa kronšteinis, slēgts
Mājokļa materiāls
Cinka liešana / Alumīnijs
Grozāmais gultnis
Grozāms stienis
Kupola diametrs
0 mm
Grozāms savienojums
108 mm
Ofsets
20 mm
Pagrieziena rādiuss
54 mm
Ritenis
Protektora cietība (A)
87 Krasts A
Korpusa materiāls
Polipropilēns, elektrovadītspējīgs
Protektora materiāls
Termoplastiskas gumija, elektrovadoša
Ass atveres diametrs
0 mm
Rumbas garums
0 mm
Protektora platums
10 mm
Diametrs
50 mm
Korpusa platums
10 mm
Izplešanās armatūra
Bez vītņu aizsarga
Protektors krāsa
Grafīta melna (RAL9011)
Ass
Kniedēts
Gūltnis
Cuscinetto piano con distanziale
Ritenis krāsa
Grafīta melna (RAL9011)
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
Vizuāla integrācija
Dažādi kupola diametri ideālai pārejai no ritenīša uz aprīkojumu
Robusts pārsegs
Vāks no cietā spiediena liešanas cinka vai sintētiska materiāla
Bezsvītru kustība
Riteņi ar samazinātu nodilumu un nelielām tīrīšanas prasībām
Sertificēta vadītspēja
Vadoša versija lietotāju un elektrisko ierīču aizsardzībai pret statisko izlādi
Maz uzturējami materiāli
Visas metāla detaļas no alumīnija vai nerūsējošā tērauda