Pāriet uz galveno saturu Pāriet uz meklēšanu Pāriet uz galveno navigāciju
Laipni lūdzam mūsu jaunajā pārstrukturētajā tīmekļa vietnē!

CAD faili

Lumina grozāmais atbalsta ritenis ir aprīkots ar aklā atvere B10 uzstādīšanai, kas nodrošina drošu un ērtu montāžu. Korpuss ir izgatavots no augstas kvalitātes poliamīda materiāla ar grozāms stienis mehānismu, kas garantē vienmērīgu un klusu darbību. Ritenis sastāv no poliamīda korpusa ar identisks ar riteņa korpusu protektora materiālu, kas aprīkots ar Cuscinetto piano con distanziale gultni precīzai kustībai. Riteņa diametrs ir 75 mm, bet kopējais augstums sasniedz 88 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 100 kg pie 3 km/h ātruma, savukārt statiskā slodzes kapacitāte sasniedz 200 kg. Šis ritenis ir ideāli piemērots dažādām lietojumprogrammām, tostarp naktsskapīši, mēbeles, mediju mēbeles, biroja krēsli un biroja mēbeles.
Ruļļa veiktspēja
Kustības troksnis
Aizplūšana
Korozijas izturība
Preču numuri
Preces numurs
5520UOI075L51-11 RAL9006
EAN
4031582310658
Pamata atribūti
Korpusa tips
Grozāmais atbalsta ritenis
Kopējais platums
65 mm
Kravnesība pie 3 km/h
100 kg
Statiskā kravnesība
200 kg
Kopējais augstums
88 mm
Temperatūras diapazons (maksimālais)
60 °C
Temperatūras diapazons (minimālais)
-20 °C
Kopējais svars
0,28 kg
Produkta nosaukums
Lumina
Standarta
EN12528 - Mebeļu atbalsta riteņi
Elektrovadītspējīga
Nerūsējošais
Uzstādīšana
Uzstādīšanas veids
Aklā atvere B10 uzstādīšanai
Skrūves atveres diametrs
11 mm
Kronšteinis
Krāsa
Balts alumīnijs (RAL9006)
Dakšas forma
Dubultā riteņa kronšteinis, aizvērts ar kupolu
Mājokļa materiāls
Poliamīds
Grozāmais gultnis
Grozāms stienis
Kupola diametrs
45 mm
Grozāms savienojums
146 mm
Ofsets
30 mm
Pagrieziena rādiuss
73 mm
Ritenis
Protektora cietība (D)
75 Krasts D
Korpusa materiāls
Poliamīds
Protektora materiāls
Identisks ar riteņa korpusu
Protektora platums
10 mm
Diametrs
75 mm
Izplešanās armatūra
Bez vītņu aizsarga
Ass
Kniedēts
Gūltnis
Cuscinetto piano con distanziale
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
Vizuāla integrācija
Dažādi kupola diametri ideālai pārejai no ritenīša uz aprīkojumu
Robusts pārsegs
Vāks no cietā spiediena liešanas cinka vai sintētiska materiāla
Riteņi ar zemu nodilumu
Izturīgi riteņi ar ļoti zemu nodilumu
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
Grozāmais atbalsta ritenis ar riteņu bremzi 75 mm
Grozāmais atbalsta ritenis ar riteņu bremzi 75 mm
Lumina
5525UOI075L51-11 RAL9006

Grozāmais atbalsta ritenis ar riteņa bremzi Lumina ir paredzēts mēbeļu konstrukciju mobilitātei un fiksācijai. Izstrādājuma stiprinājums ir aklā atvere B10 uzstādīšanai, kas nodrošina montāžu mēbeļu korpusā. Korpuss ir izgatavots no poliamīda, un tā grozāmais stienis nodrošina riteņa pagriešanos ap vertikālo asi. Riteņa diametrs ir 75 mm, un tā protektors ir izgatavots no tāda paša materiāla kā riteņa korpuss, t.i., poliamīda. Ritenis balstās uz plakanā gultņa ar distanceri, kas nodrošina vienmērīgu kustību. Kopējais augstums ir 88 mm. Statiskā slodzes izturība ir 200 kg, bet dinamiskā slodzes izturība ir 100 kg pie ātruma 3 km/h. Izstrādājums ir paredzēts naktsskapīšiem, mēbelēm, mediju mēbelēm un biroja mēbelēm.

75 mm
88 mm
100 kg
75 mm
88 mm
100 kg