Pāriet uz galveno saturu Pāriet uz meklēšanu Pāriet uz galveno navigāciju
Laipni lūdzam mūsu jaunajā pārstrukturētajā tīmekļa vietnē!

CAD faili

Duratech heat ritenis ir paredzēts izmantošanai kasteros un izgatavots no termoplastiskas sintētikas ar karstumizturību. Riteņa kopējais diametrs ir 75 mm, bet protektora platums sasniedz 25 mm. Protektora materiāls ir identisks ar riteņa korpusu, nodrošinot vienmērīgu un izturīgu konstrukciju. Riteņa ass cauruma diametrs ir 8 mm, bet riteņa naba ir 31,8 mm gara. Riteņa gultnis ir bussola a secco tipa. Statiskā slodzes jauda ir 100 kg, savukārt dinamiskā slodzes jauda ir 50 kg pie ātruma 3 km/h. Šis ritenis ir piemērots vidējas intensitātes lietojumam un nodrošina stabilu darbību dažādos apstākļos.
Ruļļa veiktspēja
Kustības troksnis
Aizplūšana
Korozijas izturība
Preču numuri
Preces numurs
WOG 075x25 HL31,8 black
EAN
4031582382891
S4 materiāla numurs
199039564
Pamata atribūti
Korpusa tips
Ritenis
Kravnesība pie 3 km/h
50 kg
Statiskā kravnesība
100 kg
Temperatūras diapazons (maksimālais)
134 °C
Temperatūras diapazons (minimālais)
-40 °C
Kopējais svars
0,08 kg
Produkta nosaukums
Duratech heat
Standarta
EN12530 - Ierīču atbalsta riteņi
Elektrovadītspējīga
Nerūsējošais
Ritenis
Protektora cietība (D)
80 Krasts D
Korpusa materiāls
Termoplastiska sintētika, karstumizturīgs
Protektora materiāls
Identisks ar riteņa korpusu
Ass atveres diametrs
8 mm
Rumbas garums
31,8 mm
Protektora platums
25 mm
Diametrs
75 mm
Korpusa platums
25 mm
Gūltnis
Bussola a secco
Ritenis krāsa
Melns
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
Pastāvīga karstumizturība
No karstumizturīga materiāla izgatavoti riteņi lietošanai ekstremālās vidēs