Ritenis 75 mm
Duratech heat
EAN:
4031582367355
Produkta numurs:
WOO075x25-Ø8 HL26,5
- Nekaitīgi materiāli
- Pārbaudīta kvalitāte
- Pastāvīga karstumizturība
Duratech heat ritenis ir paredzēts izmantošanai kasteros un izgatavots no termoplastiskas sintētikas ar karstumizturību. Riteņa ...
Detaļas
Pielāgota vai liela apjoma pasūtījums? Pieprasiet cenu piedāvājumu tagad.
CAD faili
Jūs varat lejupielādēt šī produkta konstrukcijas datus.
Datu lapas
Duratech heat ritenis ir paredzēts izmantošanai kasteros un izgatavots no termoplastiskas sintētikas ar karstumizturību. Riteņa diametrs ir 75 mm, bet protektora platums sasniedz 25 mm, kas nodrošina stabilu un uzticamu darbību. Riteņa korpuss ir identisks ar protektora materiālu, garantējot vienveidīgu konstrukciju. Ass cauruma diametrs ir 8 mm, savukārt riteņa ass garums ir 26,5 mm. Riteņa statiskā noslodzes jauda ir 150 kg, bet dinamiskā noslodzes jauda ir 75 kg pie ātruma 3 km/h. Ritenis ir aprīkots ar plakanu gultni, kas nodrošina vienmērīgu rotāciju un ilgstošu ekspluatācijas mūžu.
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
Pastāvīga karstumizturība
No karstumizturīga materiāla izgatavoti riteņi lietošanai ekstremālās vidēs