Ritenis 65 mm
Basetech
EAN:
4031582418965
Produkta numurs:
POO065x30-Ø12
- Nekaitīgi materiāli
- Pārbaudīta kvalitāte
- Riteņi ar zemu nodilumu
Basetech ritenis ir paredzēts rullkastu un veikalu mēbeles un displeja sistēmām. Ritenim ir 65 mm diametrs ar 30 mm platu protek...
Detaļas
Pielāgota vai liela apjoma pasūtījums? Pieprasiet cenu piedāvājumu tagad.
Datu lapas
Basetech ritenis ir paredzēts rullkastu un veikalu mēbeles un displeja sistēmām. Ritenim ir 65 mm diametrs ar 30 mm platu protektoru, kas izgatavots no polipropilēna un identisks ar riteņa korpusu. Riteņa ass caurums ir 12 mm, bet riteņa centrmezgla garums ir 34,5 mm. Ritenis ir aprīkots ar plakanu gultni. Statiskā slodzes jauda ir 240 kg, bet dinamiskā slodzes jauda ir 120 kg pie 4 km/h ātruma. Šis ritenis ir ideāls risinājums mobilo sistēmu un komercās iekārtās, kur nepieciešama uzticama un stabila darbība.