Ritenis 100 mm
Basetech
EAN:
4031582418989
Produkta numurs:
POO100x36-Ø12
- Nekaitīgi materiāli
- Pārbaudīta kvalitāte
- Riteņi ar zemu nodilumu
Basetech ritenis ir rullkastes un veikalu mēbeles un displeja risinājumiem paredzēts komponents ar 100 mm diametru un 36 mm plat...
Detaļas
Pielāgota vai liela apjoma pasūtījums? Pieprasiet cenu piedāvājumu tagad.
CAD faili
Jūs varat lejupielādēt šī produkta konstrukcijas datus.
Datu lapas
Basetech ritenis ir rullkastes un veikalu mēbeles un displeja risinājumiem paredzēts komponents ar 100 mm diametru un 36 mm platu protektoru. Ritenis ir izgatavots no polipropilēna, kas nodrošina izturību un uzticamību darbības apstākļos. Viņa ass cauruma diametrs ir 12 mm, bet viņa garums sasniedz 44,4 mm. Ritenis ir aprīkots ar plakanu gultni, kas garantē vienmērīgu rotāciju. Statiskā noslodzes jauda ir 320 kg, bet dinamiskā noslodzes jauda ir 160 kg pie 4 km/h ātruma, kas padara šo riteni piemērotu vidējas intensitātes pārvietošanas uzdevumiem.