Pāriet uz galveno saturu Pāriet uz meklēšanu Pāriet uz galveno navigāciju
Laipni lūdzam mūsu jaunajā pārstrukturētajā tīmekļa vietnē!

CAD faili

Basetech ritenis ir paredzēts rullkastu un veikalu mēbeles un displeja sistēmām. Ritenim ir 80 mm diametrs ar 34 mm platu protektoru, kas ir identisks ar riteņa korpusu. Riteņa ass caurums ir 12 mm, bet virzuļa garums ir 44,4 mm. Ritenis ir izgatavots no polipropilēna ar plakanu gultni. Statiskā slodzes jauda ir 250 kg, bet dinamiskā slodzes jauda ir 125 kg pie 4 km/h ātruma. Šis ritenis ir ideāls risinājums mobilo sistēmu un komercās iekārtās, kur nepieciešama uzticama un ilgtspējīga kustības mehānika.
Ruļļa veiktspēja
Kustības troksnis
Aizplūšana
Korozijas izturība
Preču numuri
Preces numurs
POO080x34-Ø12
EAN
4031582418972
Pamata atribūti
Korpusa tips
Ritenis
Kravnesība pie 4 km/h
125 kg
Statiskā kravnesība
250 kg
Temperatūras diapazons (maksimālais)
60 °C
Temperatūras diapazons (minimālais)
-20 °C
Kopējais svars
0,06 kg
Produkta nosaukums
Basetech
Standarta
EN12532 - Transporta aprīkojums
Elektrovadītspējīga
Nerūsējošais
Ritenis
Protektora cietība (D)
65 Krasts D
Korpusa materiāls
Polipropilēns
Protektora materiāls
Identisks ar riteņa korpusu
Ass atveres diametrs
12 mm
Rumbas garums
44,4 mm
Protektora platums
34 mm
Diametrs
80 mm
Izplešanās armatūra
Bez vītņu aizsarga
Gūltnis
Cuscinetto piano