Pāriet uz galveno saturu Pāriet uz meklēšanu Pāriet uz galveno navigāciju
Laipni lūdzam mūsu jaunajā pārstrukturētajā tīmekļa vietnē!

CAD faili

Duratech heat ritenis ir kastiera ritenis, kas paredzēts profesionālam lietojumam. Ritenim ir 75 mm diametrs, un tā protektora platums ir 25 mm. Ritenis ir aprīkots ar 31 mm garu naba un 8 mm diametra ass caurumu, kas nodrošina stabilu montāžu uz kastiera. Ritenis izgatavots no termoplastiskas sintētiskas materiāla ar karstumizturību, kas garantē ilgmūžību un uzticamību dažādos darbības apstākļos. Ritenim ir plakans gultnis, kas nodrošina vienmērīgu rotāciju. Protektora materiāls ir identisks ar riteņa korpusu, kas uzlabo konstrukcijas viendabīgumu. Ritenis var izturēt statisko slodzi līdz 150 kg un dinamisko slodzi līdz 75 kg pie ātruma 3 km/h, kas padara to piemērotu vidēji slodzītiem kastieriem iekštelpās un ārpus telpām.
Ruļļa veiktspēja
Kustības troksnis
Aizplūšana
Korozijas izturība
Preču numuri
Preces numurs
WOO075x25-Ø8 HL31
EAN
4031582367362
Pamata atribūti
Korpusa tips
Ritenis
Kravnesība pie 3 km/h
75 kg
Statiskā kravnesība
150 kg
Temperatūras diapazons (maksimālais)
200 °C
Temperatūras diapazons (minimālais)
-40 °C
Produkta nosaukums
Duratech heat
Standarta
EN12530 - Ierīču atbalsta riteņi
Elektrovadītspējīga
Nerūsējošais
Ritenis
Korpusa materiāls
Termoplastiska sintētika, karstumizturīgs
Protektora materiāls
Identisks ar riteņa korpusu
Ass atveres diametrs
8 mm
Rumbas garums
31 mm
Protektora platums
25 mm
Diametrs
75 mm
Izplešanās armatūra
Bez vītņu aizsarga
Gūltnis
Cuscinetto piano
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
Pastāvīga karstumizturība
No karstumizturīga materiāla izgatavoti riteņi lietošanai ekstremālās vidēs