Pāriet uz galveno saturu Pāriet uz meklēšanu Pāriet uz galveno navigāciju
Laipni lūdzam mūsu jaunajā pārstrukturētajā tīmekļa vietnē!

CAD faili

Elastech heat ritenis ir kastiera ritenis ar 100 mm diametru, kas paredzēts profesionālam lietojumam. Ritenim ir 35 mm plata riepa no mitrināšanas un karstumizturīga materiāla, kas nodrošina uzticamu saķeri dažādos apstākļos. Ritenis ir aprīkots ar alumīnija korpusu, kas garantē vieglu svaru un ilgmūžību. Ass cauruma diametrs ir 8 mm, un tā garums ir 45,5 mm, kas nodrošina stabilu montāžu uz kastiera ass. Ritenis izmanto sausu bussolu gultni, kas nodrošina vienmērīgu rotāciju. Statiskā noslodzes jauda sasniedz 160 kg, savukārt dinamiskā noslodzes jauda ir 80 kg pie ātruma 4 km/h, kas padara šo riteni piemērotu vidējas un smagas noslodzes pārvietošanas sistēmām.
Ruļļa veiktspēja
Kustības troksnis
Aizplūšana
Korozijas izturība
Preču numuri
Preces numurs
IDG 100x35 yellow HL45,5 asm.
EAN
4031582347203
S4 materiāla numurs
199033962
Pamata atribūti
Korpusa tips
Ritenis
Kravnesība pie 4 km/h
80 kg
Statiskā kravnesība
160 kg
Temperatūras diapazons (maksimālais)
250 °C
Temperatūras diapazons (minimālais)
-30 °C
Kopējais svars
0,54 kg
Produkta nosaukums
Elastech heat
Standarta
EN12532 - Transporta aprīkojums
Elektrovadītspējīga
Nerūsējošais
Ritenis
Protektora cietība (A)
75 Krasts A
Korpusa materiāls
Alumīnijs
Protektora materiāls
Mitrināšana, karstumizturīgs
Ass atveres diametrs
8 mm
Rumbas garums
45,5 mm
Protektora platums
35 mm
Diametrs
100 mm
Korpusa platums
35 mm
Izplešanās armatūra
Bez vītņu aizsarga
Gūltnis
Bussola a secco
Ritenis krāsa
Metālisks
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
Klusā ripošana
Mīksto riteņu versijas klusai darba videi
Zemu vibrāciju transports
Īpaši mīksti riteņi ar labām triecienu absorbējošām īpašībām
Pastāvīga karstumizturība
No karstumizturīga materiāla izgatavoti riteņi lietošanai ekstremālās vidēs