Pāriet uz galveno saturu Pāriet uz meklēšanu Pāriet uz galveno navigāciju
Laipni lūdzam mūsu jaunajā pārstrukturētajā tīmekļa vietnē!

CAD faili

Basetech ritenis ir paredzēts rullkastu un veikalu mēbeles un displeju lietošanai. Ritenim ir 125 mm diametrs, un tā protektora platums ir 40 mm. Riteņa asis urbuma diametrs ir 12 mm, bet viņa garums ir 44,4 mm. Ritenis ir izgatavots no polipropilēna, un tā protektor ir identisks ar riteņa korpusu. Riteņa gultnis ir cuscinetto piano tips. Statiskā slodzes jauda ir 400 kg, bet dinamiskā slodzes jauda ir 200 kg pie ātruma 3 km/h.
Ruļļa veiktspēja
Kustības troksnis
Aizplūšana
Korozijas izturība
Preču numuri
Preces numurs
POO125x40-Ø12
EAN
4031582418996
Pamata atribūti
Korpusa tips
Ritenis
Kravnesība pie 3 km/h
200 kg
Statiskā kravnesība
400 kg
Temperatūras diapazons (maksimālais)
60 °C
Temperatūras diapazons (minimālais)
-20 °C
Kopējais svars
0,18 kg
Produkta nosaukums
Basetech
Standarta
EN12530 - Ierīču atbalsta riteņi
Elektrovadītspējīga
Nerūsējošais
Ritenis
Protektora cietība (D)
65 Krasts D
Korpusa materiāls
Polipropilēns
Protektora materiāls
Identisks ar riteņa korpusu
Ass atveres diametrs
12 mm
Rumbas garums
44,4 mm
Protektora platums
40 mm
Diametrs
125 mm
Izplešanās armatūra
Bez vītņu aizsarga
Gūltnis
Cuscinetto piano