Pāriet uz galveno saturu Pāriet uz meklēšanu Pāriet uz galveno navigāciju
Laipni lūdzam mūsu jaunajā pārstrukturētajā tīmekļa vietnē!

CAD faili

Basetech ritenis ir paredzēts rullkastu un veikalu mēbeles un displeja sistēmām. Ritenim ir 100 mm diametrs ar 36 mm platu protektoru, kas ir identisks ar riteņa korpusu. Riteņa ass caurums ir 12 mm, bet viņa garums ir 44,4 mm. Ritenis ir izgatavots no polipropilēna materiāla un aprīkots ar plakanu gultni. Statiskā slodzes jauda ir 320 kg, bet dinamiskā slodzes jauda ir 160 kg pie 4 km/h ātruma. Šis ritenis ir ideāls risinājums mobilo sistēmu un rūpniecisko pielietojumu vajadzībām.
Ruļļa veiktspēja
Kustības troksnis
Aizplūšana
Korozijas izturība
Preču numuri
Preces numurs
POO100x36-Ø12 white
EAN
4031582410358
Pamata atribūti
Korpusa tips
Ritenis
Kravnesība pie 4 km/h
160 kg
Statiskā kravnesība
320 kg
Temperatūras diapazons (maksimālais)
60 °C
Temperatūras diapazons (minimālais)
-20 °C
Kopējais svars
0,11 kg
Produkta nosaukums
Basetech
Standarta
EN12532 - Transporta aprīkojums
Elektrovadītspējīga
Nerūsējošais
Ritenis
Protektora cietība (D)
65 Krasts D
Korpusa materiāls
Polipropilēns
Protektora materiāls
Identisks ar riteņa korpusu
Ass atveres diametrs
12 mm
Rumbas garums
44,4 mm
Protektora platums
36 mm
Diametrs
100 mm
Izplešanās armatūra
Bez vītņu aizsarga
Gūltnis
Cuscinetto piano