Ritenis 75 mm
Puretech
EAN:
4031582356632
Produkta numurs:
PIO075x25-Ø8
- Nekaitīgi materiāli
- Pārbaudīta kvalitāte
- Bezsvītru kustība
Puretech ritenis ir paredzēts kasteru sistēmām un tiek izmantots dažādās nozarēs, tostarp sastatnēs, iepirkumu ratiņos, veikalu ...
Detaļas
Pielāgota vai liela apjoma pasūtījums? Pieprasiet cenu piedāvājumu tagad.
CAD faili
Jūs varat lejupielādēt šī produkta konstrukcijas datus.
Datu lapas
Puretech ritenis ir paredzēts kasteru sistēmām un tiek izmantots dažādās nozarēs, tostarp sastatnēs, iepirkumu ratiņos, veikalu mēbelēs un displejos, instrumentu skapi, atkritumu apsaimniekošanas iekārtās, darba galdos un transporta aprīkojumā. Ritenis ir izgatavots no polipropilēna ar cietas gumijas, bez marķējuma protektora, kura platums ir 25 mm. Ritenim ir 75 mm diametrs, un tā ass caurums ir 8 mm. Ritenis ir aprīkots ar plakanu gultni un tā vidusdaļas garums ir 26,5 mm. Statiskā slodzes jauda ir 120 kg, bet dinamiskā slodzes jauda ir 60 kg pie ātruma 3 km/h.