Pāriet uz galveno saturu Pāriet uz meklēšanu Pāriet uz galveno navigāciju
Laipni lūdzam mūsu jaunajā pārstrukturētajā tīmekļa vietnē!

CAD faili

Duratech heat ritenis ir paredzēts izmantošanai kasteros un izgatavots no termoplastiskas sintētikas ar karstumizturību. Ritenim ir 75 mm diametrs, bet protektora platums ir 25 mm, kas nodrošina stabilu un uzticamu darbību. Ritenis ir aprīkots ar sausu bussolu gultni un tā korpuss ir identisks ar riteņa korpusu. Ass cauruma diametrs ir 8 mm, bet naba garums sasniedz 27 mm. Statiskā slodzes jauda ir 100 kg, savukārt dinamiskā slodzes jauda ir 50 kg pie ātruma 3 km/h. Šis ritenis ir ideāls risinājums lietojumprogrammām, kurām nepieciešama augsta temperatūras izturība un uzticamība.
Ruļļa veiktspēja
Kustības troksnis
Aizplūšana
Korozijas izturība
Preču numuri
Preces numurs
WOG 075x25 HL27 black
EAN
4031582382884
S4 materiāla numurs
199039930
Pamata atribūti
Korpusa tips
Ritenis
Kravnesība pie 3 km/h
50 kg
Statiskā kravnesība
100 kg
Temperatūras diapazons (maksimālais)
134 °C
Temperatūras diapazons (minimālais)
-40 °C
Kopējais svars
0,08 kg
Produkta nosaukums
Duratech heat
Standarta
EN12530 - Ierīču atbalsta riteņi
Elektrovadītspējīga
Nerūsējošais
Ritenis
Protektora cietība (D)
80 Krasts D
Korpusa materiāls
Termoplastiska sintētika, karstumizturīgs
Protektora materiāls
Identisks ar riteņa korpusu
Ass atveres diametrs
8 mm
Rumbas garums
27 mm
Protektora platums
25 mm
Diametrs
75 mm
Korpusa platums
25 mm
Gūltnis
Bussola a secco
Ritenis krāsa
Melns
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
Pastāvīga karstumizturība
No karstumizturīga materiāla izgatavoti riteņi lietošanai ekstremālās vidēs