Ritenis 200 mm
Elastech
Pasūtījuma numurs:
199830872
EAN:
4031582318333
Produkta numurs:
EEZ 200x75-Ø100 DG
- Nekaitīgi materiāli
- Pārbaudīta kvalitāte
- Klusā ripošana
Elastech ritenis ir riteņa korpuss, kas izgatavots no tērauda un dzelzs, ar 200 mm diametru un 75 mm platu elastīgu melnu vulkan...
Detaļas
Pielāgota vai liela apjoma pasūtījums? Pieprasiet cenu piedāvājumu tagad.
Datu lapas
Elastech ritenis ir riteņa korpuss, kas izgatavots no tērauda un dzelzs, ar 200 mm diametru un 75 mm platu elastīgu melnu vulkanizētu riepas protektoru. Ritenis nodrošina 1000 kg statisko noslodzi un dinamisko noslodzi 500 kg pie 6 km/h vai 600 kg pie 4 km/h. Šis ritenis ir piemērots AMR sistēmām, automatizētām transporta sistēmām, automobiļu OEM risinājumiem, ēdināšanas ratiem, konteineru būvniecībai, ugunsdrošibai, mašīnbūvei, pasta loģistikas sistēmām, ražošanas ratiem, profesionālai uzkopšanai, rullkastēm, sastapnēm, instrumentu skapjiem, transporta aprīkojumam un darba galdiem.
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
Klusā ripošana
Mīksto riteņu versijas klusai darba videi
Zemu vibrāciju transports
Īpaši mīksti riteņi ar labām triecienu absorbējošām īpašībām