Grozāmais atbalsta ritenis ar virziena bloķēšanu 150 mm
Agila
Pasūtījuma numurs:
900000291
EAN:
4031582301465
Produkta numurs:
2471PJP150R05-28
- Nekaitīgi materiāli
- Pārbaudīta kvalitāte
- Dažādas stiprināšanas iespējas
Agila ir grožāmais atbalsta ritenis ar virziena bloķēšanu, kas aprīkots ar cietu stieni un apaļšu montāžas sistēmu. Korpuss ir i...
Detaļas
Pielāgota vai liela apjoma pasūtījums? Pieprasiet cenu piedāvājumu tagad.
CAD faili
Jūs varat lejupielādēt šī produkta konstrukcijas datus.
Datu lapas
Agila ir grožāmais atbalsta ritenis ar virziena bloķēšanu, kas aprīkots ar cietu stieni un apaļšu montāžas sistēmu. Korpuss ir izgatavots no vidējas biezuma tērauda loksnes un aprīkots ar divu bumbu sacīkstes grožāmo gultni, kas nodrošina stabilu un uzticamu darbību. Ritenis ir 150 mm diametrā un izgatavots no termoplastiskas gumijas ar polipropilēna ķermeni, kas nodrošina izturību un ilgmūžību. Ritenis ir aprīkots ar precīzitātes lodīšu gultņiem, kas garantē vienmērīgu un klusu darbību. Kopējais augstums ir 188 mm. Statiskā slodzes jauda ir 200 kg, bet dinamiskā slodzes jauda ir 100 kg pie 3 km/h ātruma. Šis ritenis ir paredzēts izmantošanai aprūpes gultās, ēdināšanas ratos un ēdienu piegādes sistēmās, slimnīcās, pansionātos un aprūpes namuos, profesionālās uzkopšanas ratos, kā arī veikalu mēbelēs un displetos, kur nepieciešama uzticama un stabila ritenisku sistēma.