Grozāmais atbalsta ritenis ar pilno bloķēšanu 150 mm
Agila
Pasūtījuma numurs:
990029364
EAN:
4031582302189
Produkta numurs:
2477PJP150R05-28 M8/19
- Nekaitīgi materiāli
- Pārbaudīta kvalitāte
- Dažādas stiprināšanas iespējas
Agila ir grozāmais atbalsta ritenis ar pilno bloķēšanu, kas paredzēts mēbelēm, aprūpes un ēdināšanas iekārtām. Stiprinājums ir c...
Detaļas
Pielāgota vai liela apjoma pasūtījums? Pieprasiet cenu piedāvājumu tagad.
CAD faili
Jūs varat lejupielādēt šī produkta konstrukcijas datus.
Datu lapas
Agila ir grozāmais atbalsta ritenis ar pilno bloķēšanu, kas paredzēts mēbelēm, aprūpes un ēdināšanas iekārtām. Stiprinājums ir ciets stienis, apaļš, kas nodrošina stabilu savienojumu ar konstrukciju. Korpuss ir izgatavots no vidēja tērauda loksnes un aprīkots ar divu bumbu saciķkstes grozāmo gultni, kas nodrošina vieglu pagriešanos. Ritenim ir 150 mm diametrs, precīzijas lodīšu gultņi, protektors no termoplastiskās gumijas un korpuss no polipropilēna. Kopējais augstums ir 188 mm. Statiskā slodzes kapacitāte ir 200 kg, bet dinamiskā slodzes kapacitāte ir 100 kg pie ātruma 3 km/h. Paredzēts aprūpes gultām, ēdināšanas un ēdienu piegādes ratiņiem, slimnīcām, pansionātiem un aprūpes namiem, profesionālajiem uzkopšanas ratiņiem, veikalu mēbelēm un displejiem.