Pāriet uz galveno saturu Pāriet uz meklēšanu Pāriet uz galveno navigāciju
Laipni lūdzam mūsu jaunajā pārstrukturētajā tīmekļa vietnē!

CAD faili

Agila ir grozāmais atbalsta ritenis ar virziena bloķēšanu, kas paredzēts izmantošanai apūpes gultās, ēdināšanas un ēdienu piegādes sistēmās, slimnīcās, pansionātos un aprūpes namos, profesionālajos uzkopšanas ratos, kā arī veikalu mēbelēs un displejos. Stiprinājums ir izgatavots kā ciets stienis, apaļš, kas nodrošina stabilu un drošu savienojumu ar konstrukciju un ļauj riteni nepieciešamības gadījumā viegli nomainīt. Korpuss ir izgatavots no vidējas tērauda loksnes un aprīkots ar divu bumbu sacīkstēm, kas nodrošina vieglu un precīzu grozīšanos ap vertikālo asi. Ritenim ir 150 mm diametrs, tā gultnis ir coni di sfere tipa, protektors ir izgatavots no cietas gumijas bez marķējuma, bet paša riteņa korpuss ir no lokšņu tērauda. Kopējais augstums ir 188 mm. Statiskā slodze ir līdz 200 kg, bet dinamiskā slodze līdz 100 kg, pie ātruma 3 km/h.
Ruļļa veiktspēja
Kustības troksnis
Aizplūšana
Korozijas izturība
Preču numuri
Preces numurs
2471DIK150R05-28
EAN
4031582301342
Pamata atribūti
Korpusa tips
Grozāmais atbalsta ritenis ar virziena bloķēšanu
Kravnesība pie 3 km/h
100 kg
Statiskā kravnesība
200 kg
Kopējais augstums
188 mm
Temperatūras diapazons (maksimālais)
85 °C
Temperatūras diapazons (minimālais)
-20 °C
Kopējais svars
1,77 kg
Produkta nosaukums
Agila
Standarta
EN12530 - Ierīču atbalsta riteņi
Elektrovadītspējīga
Nerūsējošais
Uzstādīšana
Uzstādīšanas veids
Ciets stienis, apaļš
Skrūves diametrs
28 mm
Skrūves garums
45 mm
Kronšteinis
Krāsa
Pasivēts ar zilu
Dakšas forma
Plašs
Mājokļa materiāls
Tērauda loksne, vidēja
Grozāmais gultnis
Divu bumbu sacīkstes
Grozāms savienojums
262 mm
Ofsets
36 mm
Ritenis
Protektora cietība (A)
80 Krasts A
Korpusa materiāls
Lokšņu tērauds
Protektora materiāls
Cietā gumija, bez marķējuma
Protektora platums
32 mm
Diametrs
150 mm
Izplešanās armatūra
Ar vītņu aizsargu
Gūltnis
Coni di sfere
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
Ritenis 125 mm
Puretech
DIK 125x32-Ø8,1

Puretech ritenis ir paredzēts izmantošanai kasteros dažādās industriālās un komerciālās aplikācijās. Ritenim ir 125 mm diametrs, bet protektora platums ir 32 mm. Ritenis ir izgatavots no lokšņu tērauda korpusa ar cietu gumiju bez marķējuma, kas nodrošina izturību un stabilitāti. Ritenim ir koniskas sfēru gultņi, kas garantē vienmērīgu rotāciju. Ass cauruma diametrs ir 8 mm, bet naba garums ir 36 mm. Statiskā noslodzes jauda ir 200 kg, bet dinamiskā noslodzes jauda ir 100 kg pie ātruma 3 km/h. Ritenis ir piemērots sastainēm, iepirkumu ratiņiem, veikalu mēbelēm un displeijiem, instrumentu skapi, atkritumu apsaimniekošanas iekārtām, darba galdiem un transporta aprīkojumam.

125 mm
100 kg
125 mm
100 kg
Aksesuārs
Bukse
Kunststoff Huelse R48-36 Ø28 natur

Bukse ir aksesuārs riteņu sistēmām, kas paredzēts kā reducējošā bukse ar kvadrātveida formu. Šis komponenti ir izgatavots, lai nodrošinātu uzticamu savienojumu starp dažādu izmēru elementiem. Bukses svars ir 0,05 kg, kas padara to vieglu un praktisku montāžai. Bukse ir aprīkota ar 28 mm diametra bultskrūvi, kas garantē stabilu un drošu fiksāciju. Reducējošā kvadrātveida bukse ir ideāla izvēle inženieriem, kuri meklē efektīvu risinājumu riteņu sistēmu adaptācijai un modernizācijai.

Aksesuārs
Bukse
Kunststoff Huelse R48-33,65 Ø28,1 natur

Bukse ir aksesuārs riteņu sistēmām, kas paredzēts kā reducējošā bukse ar kvadrātveida formu. Šis komponenti ir izgatavots, lai nodrošinātu uzticamu savienojumu starp dažāda izmēra elementiem. Bukses svars ir 0,04 kg, kas padara to vieglu un praktisku lietošanai dažādās montāžas konfigurācijās. Tā ir aprīkota ar 28 mm diametra bultskrūvi, kas garantē stabilu un drošu fiksāciju. Reducējošā kvadrātveida bukse ir nozīmīgs aksesuārs riteņu sistēmu optimizācijai un funkcionālajai darbībai.

Izlaist produktu galeriju

Atbilstoši produkti

Varianti
Grozāmais atbalsta ritenis 150 mm
Grozāmais atbalsta ritenis 150 mm
Agila
2470DIK150R05-28

Agila grožāmais atbalsta ritenis ir aprīkots ar cietu stieni, apaļš stiprinājumu, kas nodrošina uzticamu savienojumu ar aprīkojumu. Korpuss ir izgatavots no vidējās kvalitātes tērauda loksnes un aprīkots ar divu bumbu sacīkstes griezes gultni, kas garantē vienmērīgu un precīzu kustību. Ritenis sastāv no lokšņu tērauda pamata ar cietās gumijas, bez marķējuma protektoru, kas nodrošina klusu darbību un aizsargā grīdas segumu, un Coni di sfere gultni optimālai veiktspējai. Riteņa diametrs ir 150 mm, bet kopējais augstums sasniedz 188 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 100 kg pie 3 km/h ātruma, savukārt statiskā slodzes kapacitāte sasniedz 200 kg, padarot to piemērotu aprūpes gultām, ēdināšanas ratiem un ēdienu piegādes sistēmām, slimnīcām, pensionātiem un aprūpes namiem, profesionālās uzkopšanas ratiem, kā arī veikalu mēbelēm un displejiem.

150 mm
188 mm
100 kg
150 mm
188 mm
100 kg
Varianti
Grozāmais atbalsta ritenis ar pilno bloķēšanu 150 mm
Grozāmais atbalsta ritenis ar pilno bloķēšanu 150 mm
Agila
2477DIK150R05-28 M8/19

Agila ir grozāmais atbalsta ritenis ar pilno bloķēšanu, kas paredzēts mēbeļu un aprīkojuma mobilitātei. Stiprinājums ir ciets apaļš stienis, kas nodrošina stabilu savienojumu ar pamatni. Korpuss ir izgatavots no vidējas tērauda loksnes, un grozāmo kustību nodrošina divu bumbu sacīkstes, kas ļauj ritenim brīvi griezties jebkurā virzienā. Riteņa korpuss ir no lokšņu tērauda, bet 150 mm diametra protektors ir no cietas gumijas bez marķējuma, tāpēc tas neatstāj pēdas. Riteni balsta lodīšu gultņi, kas nodrošina vieglu un klusu kustību. Kopējais augstums ir 188 mm. Statiskā slodze ir līdz 200 kg, bet dinamiskā slodze ir līdz 100 kg, ja ritenis pārvietojas ar ātrumu 3 km/h. Produkts ir paredzēts lietošanai aprūpes gultās, ēdināšanas un ēdienu piegādes ratos, slimnīcās, pansionātos un aprūpes namos, profesionālajos uzkopšanas ratos, kā arī veikalu mēbelēs un displejos.

150 mm
188 mm
100 kg
150 mm
188 mm
100 kg