Grozāmais atbalsta ritenis ar pilno bloķēšanu 150 mm
Agila
Pasūtījuma numurs:
990030775
EAN:
4031582301946
Produkta numurs:
2477DIK150R05-28 M8/19
- Nekaitīgi materiāli
- Pārbaudīta kvalitāte
- Dažādas stiprināšanas iespējas
Agila ir grozāmais atbalsta ritenis ar pilno bloķēšanu, kas paredzēts mēbeļu un aprīkojuma mobilitātei. Stiprinājums ir ciets ap...
Detaļas
Pielāgota vai liela apjoma pasūtījums? Pieprasiet cenu piedāvājumu tagad.
CAD faili
Jūs varat lejupielādēt šī produkta konstrukcijas datus.
Datu lapas
Agila ir grozāmais atbalsta ritenis ar pilno bloķēšanu, kas paredzēts mēbeļu un aprīkojuma mobilitātei. Stiprinājums ir ciets apaļš stienis, kas nodrošina stabilu savienojumu ar pamatni. Korpuss ir izgatavots no vidējas tērauda loksnes, un grozāmo kustību nodrošina divu bumbu sacīkstes, kas ļauj ritenim brīvi griezties jebkurā virzienā. Riteņa korpuss ir no lokšņu tērauda, bet 150 mm diametra protektors ir no cietas gumijas bez marķējuma, tāpēc tas neatstāj pēdas. Riteni balsta lodīšu gultņi, kas nodrošina vieglu un klusu kustību. Kopējais augstums ir 188 mm. Statiskā slodze ir līdz 200 kg, bet dinamiskā slodze ir līdz 100 kg, ja ritenis pārvietojas ar ātrumu 3 km/h. Produkts ir paredzēts lietošanai aprūpes gultās, ēdināšanas un ēdienu piegādes ratos, slimnīcās, pansionātos un aprūpes namos, profesionālajos uzkopšanas ratos, kā arī veikalu mēbelēs un displejos.