Aksesuārs
Lumina
EAN:
4031582351408
Produkta numurs:
R10-8x10 / 8
- Nekaitīgi materiāli
- Pārbaudīta kvalitāte
- Krāsota virsma
Lumina aksessuārs ir vītņots stienis, kas paredzēts riteņu montāžai un nodrošina uzticamu savienojumu. Produkta kopējais augstum...
Detaļas
Pielāgota vai liela apjoma pasūtījums? Pieprasiet cenu piedāvājumu tagad.
CAD faili
Jūs varat lejupielādēt šī produkta konstrukcijas datus.
Datu lapas
Lumina aksessuārs ir vītņots stienis, kas paredzēts riteņu montāžai un nodrošina uzticamu savienojumu. Produkta kopējais augstums ir 3,5 mm, kas nodrošina kompaktu dizainu. Aksessuārs spēj izturēt statisko slodzi līdz 80 kg, bet dinamiskā slodze ir 40 kg pie kustības ātruma 3 km/h. Šis aksessuārs ir ideāls risinājums profesionāliem lietojumiem, kur nepieciešama augsta uzticamība un stabilitāte.
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
Vizuāla integrācija
Dažādi kupola diametri ideālai pārejai no ritenīša uz aprīkojumu
Robusts pārsegs
Vāks no cietā spiediena liešanas cinka vai sintētiska materiāla