Pāriet uz galveno saturu Pāriet uz meklēšanu Pāriet uz galveno navigāciju
Laipni lūdzam mūsu jaunajā pārstrukturētajā tīmekļa vietnē!

CAD faili

Montāžas plāksne ir aksesuārs, kas paredzēts riteņu montāžai, izmantojot stieni ar U formas plāksni. Produkta kopējais augstums ir 8 mm, bet plāksnes izmēri ir 40 mm garumā un 20 mm platumā. Aksesuārs sver 0,03 kg un nodrošina statisko slodzes jaudu līdz 80 kg, kā arī dinamisko slodzes jaudu līdz 40 kg pie ātruma 3 km/h. Šis aksesuārs ir paredzēts profesionālai lietošanai un nodrošina uzticamu riteņu montāžu dažādās industriālās aplikācijās.
Ruļļa veiktspēja
Kustības troksnis
Aizplūšana
Korozijas izturība
Preču numuri
Preces numurs
P10-40x20 / 8
EAN
4031582338102
Pamata atribūti
Korpusa tips
Aksesuārs
Kravnesība pie 3 km/h
40 kg
Statiskā kravnesība
80 kg
Kopējais augstums
8 mm
Kopējais svars
0,03 kg
Produkta nosaukums
Montāžas plāksne
Elektrovadītspējīga
Nerūsējošais
Uzstādīšana
Uzstādīšanas veids
Stienis ar U formas plāksni
Plāksnes atveres diametrs
4 mm
Plāksnes atveres garums (maksimālais)
32 mm
Plāksnes atveres platums (maksimālais)
32 mm
Plāksnes garums
40 mm
Plāksnes platums
20 mm