Pāriet uz galveno saturu Pāriet uz meklēšanu Pāriet uz galveno navigāciju
Laipni lūdzam mūsu jaunajā pārstrukturētajā tīmekļa vietnē!
Linea E-Lock ir grožāmais atbalsta ritenis ar elektrisko bloķēšanas sistēmu, kas paredzēts profesionālai medicīniskajai aprūpei un slimnīcu aprīkojumam. Ritenis ir aprīkots ar stieni ar izciļņa atveri profila stieņiem īsā versijā, kas nodrošina drošu un stabilu montāžu uz dažādām platformām. Korpuss ir izgatavots no poliamīda materiāla un aprīkots ar precizitātes lode ņu gultnī, kas garantē vienmērīgu un klusu grožāšanu. Ritenis ir 150 mm diametrā un izgatavots no injicēta, elektrovadoša poliuretāna ar precizitātes lode ņu gultņiem, kas nodrošina augstu veiktspēju un ilgmūžību. Kopējais ritenim pieņemamais augstums ir 155 mm. Ritenis var izturēt statisko slodzi līdz 450 kg un dinamisko slodzi līdz 150 kg pie ātruma 4 km/h. Šis ritenis ir ideāls risinājums anestezioloģijas ratiem, C-rokturu sistēmām, CT skeneriem, MRI un rentgena iekārtām, datoriem uz riteņiem, dialīzes ratiem, medicīnas ratiem, ķirurģijas robotiem, ultraskanas iekārtām un ventilatoriem slimnīcās, pansionātos un aprūpes namos.
Ruļļa veiktspēja
Kustības troksnis
Aizplūšana
Korozijas izturība
Preču numuri
Preces numurs
594EUSP150R36-32 N 9002 ro
S4 materiāla numurs
990065310
Pamata atribūti
Korpusa tips
Grozāmais atbalsta ritenis ar elektrisko bloķēšanas sistēmu
Kopējais platums
71 mm
Kravnesība pie 4 km/h
150 kg
Statiskā kravnesība
450 kg
Kopējais augstums
155 mm
Temperatūras diapazons (maksimālais)
40 °C
Temperatūras diapazons (minimālais)
-10 °C
Kopējais svars
1,52 kg
Produkta nosaukums
Linea E-Lock
Standarta
EN12531 - Slimnīcas gultu atbalsta riteņi
Elektrovadītspējīga
Nerūsējošais
Uzstādīšana
Skrūvju montāžas caurumu daudzums
2
Uzstādīšanas veids
Stienis ar izciļņa atveri profila stieņiem, īsā versija
Skrūves diametrs
32 mm
Skrūves garums
50 mm
Skrūve vītnes pozīcija
7 mm
Kronšteinis
Krāsa
Pelēki balts (RAL9002)
Dakšas forma
Dubultā riteņa kronšteinis
Mājokļa materiāls
Poliamīds
Grozāmais gultnis
Precīzijas lodīšu gultnis
Kupola diametrs
45,5 mm
Grozāms savienojums
254 mm
Ofsets
47,5 mm
Pagrieziena rādiuss
127 mm
Ritenis
Protektora cietība (A)
92 Krasts A
Protektora cietība (D)
42 Krasts D
Korpusa materiāls
Poliamīds
Protektora materiāls
Poliuretāns, injicēts, elektrovadošs
Diametrs
150 mm
Korpusa platums
15 mm
Izplešanās armatūra
Ar vītņu aizsargu
Gūltnis
Cuscinetti a sfere di precisione
Ritenis krāsa
Pelēki balts (RAL9002)
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
Sertificēta vadītspēja
Vadoša versija lietotāju un elektrisko ierīču aizsardzībai pret statisko izlādi
Optimizēta manevrētspēja
Dubultie riteņi ar augstu manevrētspēju, pateicoties diferenciāleffektam
Efektīva darbība
Centrālā bloķēšana ar vienas pogas pieskārienu ērtai lietošanai