Ritenis 400 mm
Puretech air
EAN:
4031582318203
Produkta numurs:
DQR400x100-Ø25 HL74 4PR
- Nekaitīgi materiāli
- Pārbaudīta kvalitāte
- Klusā ripošana
Puretech air ritenis ir pneimatiska riepa ar bloka profilu, kas paredzēta kasteru sistēmām. Riteņa diametrs ir 400 mm, bet prote...
Detaļas
Pielāgota vai liela apjoma pasūtījums? Pieprasiet cenu piedāvājumu tagad.
Datu lapas
Puretech air ritenis ir pneimatiska riepa ar bloka profilu, kas paredzēta kasteru sistēmām. Riteņa diametrs ir 400 mm, bet protektora platums sasniedz 100 mm. Riteņa ass cauruma diametrs ir 25 mm, bet riteņa naba garums ir 74 mm. Riteņa konstrukcija izgatavota no lokšņu tērauda, kas nodrošina augstu izturību un ilgmūžību. Ritenis ir aprīkots ar rullīšu gultņiem, kas garantē vienmērīgu un mierīgu darbību. Statiskā slodzes jauda ir 400 kg, bet dinamiskā slodzes jauda ir 200 kg pie ātruma 3 km/h. Šis ritenis ir ideāls risinājums profesionāliem un rūpnieciskiem pielietojumiem, kur nepieciešama uzticamība un augsta veiktspēja.
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
Klusā ripošana
Mīksto riteņu versijas klusai darba videi
Zemu vibrāciju transports
Īpaši mīksti riteņi ar labām triecienu absorbējošām īpašībām