Pāriet uz galveno saturu Pāriet uz meklēšanu Pāriet uz galveno navigāciju
Laipni lūdzam mūsu jaunajā pārstrukturētajā tīmekļa vietnē!

CAD faili

Elastech ritenis ir elastīgas riepas ritenis bez marķējuma, vulkanizēts, ar 125 mm diametru un 50 mm platu protektoru, kas paredzēts kasteru sistēmām. Ritenim ir 60 mm gara ose un 25 mm diametra aksiālā caurule alumīnija korpusam. Ritenis ir aprīkots ar precīzitātes lodīšu gultņiem un spēj izturēt 600 kg statisko slodzi. Dinamiskā slodzes jauda ir 240 kg pie 6 km/h ātruma vai 300 kg pie 4 km/h ātruma. Šis ritenis ir piemērots AMR sistēmām, automatizētām transporta sistēmām, automobiļu OEM risinājumiem, ēdināšanas ratiem, konteineru būvniecībai, ugunsdzēšības tehnologijām, mašīnbūvei, pasta loģistikas sistēmām, ražošanas un platformu ratiem, profesionālās uzkopšanas ratiem, rullkastēm, sastainēm, instrumentu skapjiem, transporta aprīkojumam un darba galdiem.
Ruļļa veiktspēja
Kustības troksnis
Aizplūšana
Korozijas izturība
Preču numuri
Preces numurs
IFP125x50-Ø25
EAN
4031582319804
Pamata atribūti
Korpusa tips
Ritenis
Kravnesība pie 4 km/h
300 kg
Kravnesība pie 6 km/h
240 kg
Statiskā kravnesība
600 kg
Temperatūras diapazons (maksimālais)
85 °C
Temperatūras diapazons (minimālais)
-20 °C
Kopējais svars
0,84 kg
Produkta nosaukums
Elastech
Standarta
EN12532 - Transporta aprīkojums
Elektrovadītspējīga
Nerūsējošais
Ritenis
Protektora cietība (A)
68 Krasts A
Korpusa materiāls
Alumīnijs
Protektora materiāls
Elastīgas riepas, bez marķējuma, vulkanizētas
Ass atveres diametrs
25 mm
Rumbas garums
60 mm
Protektora platums
50 mm
Diametrs
125 mm
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
Klusā ripošana
Mīksto riteņu versijas klusai darba videi
Zemu vibrāciju transports
Īpaši mīksti riteņi ar labām triecienu absorbējošām īpašībām