Ritenis 200 mm
Maxtech
EAN:
4031582320640
Produkta numurs:
PNP200x45-Ø8 MS
- Nekaitīgi materiāli
- Pārbaudīta kvalitāte
- Klusā ripošana
Maxtech ritenis ir profesionāls riteņa risinājums kasteru sistēmām, kas paredzēts dažādām rūpniecības nozarēm. Riteņa diametrs i...
Detaļas
Pielāgota vai liela apjoma pasūtījums? Pieprasiet cenu piedāvājumu tagad.
Datu lapas
Maxtech ritenis ir profesionāls riteņa risinājums kasteru sistēmām, kas paredzēts dažādām rūpniecības nozarēm. Riteņa diametrs ir 200 mm, bet protektora platums sasniedz 45 mm, nodrošinot stabilu un uzticamu darbību. Riteņa ķermenis ir izgatavots no polipropilēna, bet protektors ir izgatavots no putota poliuretāna, kas nodrošina izturību un elastību. Ass cauruma diametrs ir 8 mm, bet naba garums ir 53 mm. Riteņš ir aprīkots ar precīziem lodīšu gultņiem. Statiskā slodzes jauda ir 140 kg, bet dinamiskā slodzes jauda ir 70 kg pie 3 km/h ātruma. Maxtech ritenis ir piemērots aviācijas un kosmosa rūpniecībai, lidostas aprīkojumam, automobiļu OEM, keramikas un stikla ražotājiem, konteineru būvniecībai, mašīnbūvei, ražošanas un platformu ratiņiem, sastainēm, instrumentu skapjiem, atkritumu apsaimniekošanas iekārtām, darba galdiem un transporta aprīkojumam.
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
Klusā ripošana
Mīksto riteņu versijas klusai darba videi
Zemu vibrāciju transports
Īpaši mīksti riteņi ar labām triecienu absorbējošām īpašībām