Ritenis 400 mm
Puretech air
EAN:
4031582318029
Produkta numurs:
DQP400x100-Ø20 HL74 4PR
- Nekaitīgi materiāli
- Pārbaudīta kvalitāte
- Klusā ripošana
Puretech air ritenis ir pneimatiskā riepa ar bloka profilu, kas paredzēta kasteru lietošanai. Riteņa diametrs ir 400 mm, bet pro...
Detaļas
Pielāgota vai liela apjoma pasūtījums? Pieprasiet cenu piedāvājumu tagad.
Datu lapas
Puretech air ritenis ir pneimatiskā riepa ar bloka profilu, kas paredzēta kasteru lietošanai. Riteņa diametrs ir 400 mm, bet protektora platums sasniedz 100 mm. Riteņa ass caurums ir 20 mm, un riteņa ass garums ir 74 mm. Riteņa ķermenis izgatavots no lokšņu tērauda, kas nodrošina augstu izturību un ilgmūžību. Ritenis ir aprīkots ar precīziem lodīšu gultņiem, kas garantē vienmērīgu rotāciju un minimālu berzi. Statiskā slodzes jauda ir 400 kg, bet dinamiskā slodzes jauda ir 200 kg pie ātruma 3 km/h. Šis ritenis ir ideāls risinājums profesionālai kasteru sistēmai, kas prasa augstu uzticamību un stabilitāti.
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
Klusā ripošana
Mīksto riteņu versijas klusai darba videi
Zemu vibrāciju transports
Īpaši mīksti riteņi ar labām triecienu absorbējošām īpašībām