Ritenis 125 mm
Puretech
EAN:
4031582320367
Produkta numurs:
PIR125x37-Ø15
- Nekaitīgi materiāli
- Pārbaudīta kvalitāte
- Bezsvītru kustība
Puretech ritenis ir paredzēts kasteru sistēmām un tiek izmantots dažādās nozarēs, tostarp sastatnēs, iepirkumu ratiņos, veikalu ...
Detaļas
Pielāgota vai liela apjoma pasūtījums? Pieprasiet cenu piedāvājumu tagad.
Datu lapas
Puretech ritenis ir paredzēts kasteru sistēmām un tiek izmantots dažādās nozarēs, tostarp sastatnēs, iepirkumu ratiņos, veikalu mēbelēs un displejos, instrumentu skapi, atkritumu apsaimniekošanas iekārtās, darba galdos un transporta aprīkojumā. Ritenis ir izgatavots no polipropilēna ar cietas gumijas, bez marķējuma, protektora, kura platums ir 37 milimetri. Ritenim ir 125 milimetru diametrs, un tā ass caurums ir 15 milimetru diametrs. Ritenim ir 58 milimetru gara osa, kas nodrošina stabilu montāžu. Ritenis ir aprīkots ar rullīšu gultni, kas nodrošina vienmērīgu rotāciju. Statiskā slodzes jauda ir 200 kilogrami, savukārt dinamiskā slodzes jauda ir 100 kilogrami pie ātruma 4 kilometri stundā, kas padara šo riteni piemērotu vidējas intensitātes lietošanai dažādās komercialās un rūpnieciskās vidēs.