Pāriet uz galveno saturu Pāriet uz meklēšanu Pāriet uz galveno navigāciju
Laipni lūdzam mūsu jaunajā pārstrukturētajā tīmekļa vietnē!

CAD faili

Duratech ritenis ir paredzēts kasteru sistēmām un izgatavots no smaga poliamīda ar precīziem lodīšu gultņiem. Ritenim ir 82 mm diametrs, 88 mm plata protektora virsma, kas ir identiska ar riteņa korpusu, un 90 mm gara osa. Riteņa ass caurums ir 20 mm diametrs. Statiskā noslodzes jauda sasniedz 1800 kg, bet dinamiskā noslodzes jauda ir 900 kg pie 3 km/h ātruma. Šis ritenis ir piemērots dažādiem pielietojumiem, tostarp automobiļu OEM sistēmām, konteineru būvniecībai, elektroniskajām sistēmām un tīrtelpu tehnologijām, mašīnbūvei, ražošanas un platformu ratiem, rullkastēm, veikalu mēbelēm un displeijiem, kā arī transporta aprīkojumam.
Ruļļa veiktspēja
Kustības troksnis
Aizplūšana
Korozijas izturība
Preču numuri
Preces numurs
TOP082x88-Ø20 HL90
EAN
4031582322613
Pamata atribūti
Korpusa tips
Ritenis
Kravnesība pie 3 km/h
900 kg
Statiskā kravnesība
1800 kg
Temperatūras diapazons (maksimālais)
80 °C
Temperatūras diapazons (minimālais)
-40 °C
Kopējais svars
0,55 kg
Produkta nosaukums
Duratech
Elektrovadītspējīga
Nerūsējošais
Ritenis
Gultņa veids
6204ZV
Protektora cietība (D)
75 Krasts D
Korpusa materiāls
Poliamīds, smags
Protektora materiāls
Identisks ar riteņa korpusu
Ass atveres diametrs
20 mm
Rumbas garums
90 mm
Protektora platums
88 mm
Diametrs
82 mm